Interruttori scatolati Tmax XT

8/75

CODICI DI ORDINAZIONE

— Codici di ordinazione accessori Esecuzione e installazione

PARTI FISSE

Taglia

Tipo

3 poli

4 poli

Codice

Codice

Parte fissa di interruttore rimovibile (P) XT1 P FP EF

1SDA068183R1 1SDA068184R1 1SDA068187R1 1SDA068189R1 1SDA068192R1 1SDA068193R1 1SDA068196R1 1SDA068197R1 1SDA104668R1 1SDA104670R1 1SDA112961R1 1SDA104676R1 1SDA104677R1 1SDA104678R1

1SDA068185R1 1SDA068186R1 1SDA068190R1 1SDA068191R1 1SDA068194R1 1SDA068195R1 1SDA068198R1 1SDA068199R1 1SDA104672R1 1SDA104674R1 1SDA112963R1 1SDA104679R1 1SDA104680R1 1SDA104681R1

P FP HR (1)

XT2

P FP EF

P FP HR (1)

XT3

P FP EF

P FP HR (1)

XT4

P FP EF

P FP HR (1)

XT5

P FP 400A EF P FP 400A HR (1) P FP 400A VR (2) P FP 630A EF P FP 630A HR (3) P FP 630A VR (3)

Parte fissa del telaio rimovibile (P) configurabile XT5 telaio P FP 400A configurabile

1SDA112953R1 1SDA112955R1

1SDA112954R1 1SDA112956R1

telaio P FP 630A configurable

Parte fissa di interruttore estraibile (W) XT2 W FP EF

1SDA068200R1 1SDA068201R1 1SDA068204R1 1SDA068205R1 1SDA104682R1 1SDA104684R1 1SDA112965R1 1SDA104690R1 1SDA104691R1 1SDA104692R1 1SDA104696R1 1SDA104697R1 1SDA104698R1 1SDA104702R1 1SDA104703R1

1SDA068202R1 1SDA068203R1 1SDA068206R1 1SDA068207R1 1SDA104686R1 1SDA104688R1 1SDA112967R1 1SDA104693R1 1SDA104694R1 1SDA104695R1 1SDA104699R1 1SDA104700R1 1SDA104701R1 1SDA104704R1 1SDA104705R1

W FP HR (1)

XT4

W FP EF

W FP HR (1)

XT5

W FP 400A EF W FP 400A HR (1) W FP 400A VR (2) W FP 630A EF W FP 630A HR (3) W FP 630A VR (3) W FP 800A EF W FP 800A HR (3) W FP 800A VR (3)

XT6

XT7-XT7 M

W FP EF

W FP HR (1)(4)

Parte fissa del telaio estraibile (W) configurabile XT5

telaio XT5 W FP 400A configurabile telaio XT5 W FP 630A configurabile telaio XT6 W FP 800A configurabile

1SDA112957R1 1SDA112959R1 1SDA112969R1

1SDA112958R1 1SDA112960R1 1SDA112970R1

XT6 (5)

(1) Possono essere ruotati in posizione verticale a cura del cliente (2) I terminali sono montati in fabbrica in posizione verticale (VR) e possono essere rutati in posizione orizzontale a cura del cliente. (3) Terminali non ruotabili (4) È possibile richiedere che i terminali siano installati in posizione verticale utilizzando codice dedicato (vedi tabella "Terminali installati per parte fissa pag. 8/105") (5) In max = 800A, non adatto per XT6 1000A

Powered by