Interruttori scatolati Tmax XT

8/95

CODICI DI ORDINAZIONE

— Codici di ordinazione accessori Sicurezza e protezione

COPRITERMINALE E SEPARATORI DI FASE

Taglia

Tipo

3 poli

4 poli

Codice

Codice

Copriterminali isolanti XT1

LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti

1SDA066655R1 1SDA066664R1 1SDA066657R1 1SDA066666R1

1SDA066656R1 1SDA066665R1 1SDA066659R1 1SDA066667R1 1SDA128632R1 1SDA066661R1 1SDA066669R1 1SDA074445R1 1SDA066663R1 1SDA066671R1 1SDA128633R1 1SDA105019R1 1SDA105026R1 1SDA105044R1 1SDA105032R1 1SDA105038R1 1SDA105024R1 1SDA105021R1 1SDA105028R1 1SDA107476R1 1SDA105023R1 1SDA105030R1

XT2

HTC Copriterminali alti per RC rimovibile/estraibile

XT3

LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti

1SDA066660R1 1SDA066668R1

HTC Copriterminali alti per Tipo RC B

XT4

LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti

1SDA066662R1 1SDA066670R1

HTC Copriterminali alti per RC rimovibile/estraibile

XT5

LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti

1SDA105018R1 1SDA105025R1 1SDA105043R1

HTC_EF_BS Copriterminali alti per EF con protezione posteriore

HTC_ ES Copriterminali alti per ES

1SDA105031R1

HTC_ ES_BS Copriterminali alti per ES con protezione posteriore 1SDA105037R1

HTC - XT5 FP RC 4p

XT6

LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti LTC Copriterminali bassi

1SDA105020R1 1SDA105027R1 1SDA107475R1 1SDA105022R1 1SDA105029R1

XT7-XT7 M

LTC Copriterminali bassi per per parte mobile di estraibile

HTC Copriterminali alti

Nota: Il codice dei copriterminali isolanti comprende due pezzi. Per montaggio su parte fissa necessario ADP.

Protezione posteriore per terminali XT5 (1)

Protezione posteriore per XT5 fisso con terminali EF Protezione posteriore per XT5 fisso con terminali FCCuAl Protezione posteriore per XT5 fisso con terminali ES

1SDA112971R1 1SDA117045R1 1SDA117047R1

1SDA112972R1 1SDA117046R1 1SDA117048R1 1SDA122719R1

XT5 XT5 XT5

Protezione posteriore per XT5 fisso con terminali bassi 25mm 1SDA122718R1

(1) La protezione posteriore per XT5 per terminali EF è compatibile con terminali F e FCCuAl interni, nel caso in cui sia richiesto un pannello di isolamento.

Taglia

Tipo

Codice

Kit piombatura con viti sigillabili per copriterminali XT1…XT6 Kit con due viti sigillabili

1SDA066672R1

Powered by