ABB ARC GUARD SYSTEM™ - TVOC-2
13
— Codici per l’ordinazione
Unità di rilevamento corrente Descrizione
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Peso Kg (1 pz)
Unità di rilevamento corrente a bassa tensione CSU-2LV Unità di rilevamento corrente a media tensione CSU-2MV
1SFA664002R5001 CSU2LV 1SFA664002R8001 CSU2MV
0.420 0.420
Diametro mm
Lunghezza cavo [m]
Tipo
Codice ABB
Peso Kg (1 pz)
CSU-2LV
Sensori di corrente a bobina Rogowski per applicazioni a bassa tensione 120 mm (diametro bobina ) 5 m (lunghezza cavo) RC120-05 1SFA664005R1205 RC12005 10 m (lunghezza cavo) RC120-10 1SFA664005R1210 RC12010
0.180 0.180 0.570 1.030 0.210 0.210 0.600 1.050
15 m (lunghezza cavo) RC120-15 30 m (lunghezza cavo) RC120-30 5 m (lunghezza cavo) RC200-05 10 m (lunghezza cavo) RC200-10 15 m (lunghezza cavo) RC200-15 30 m (lunghezza cavo) RC200-30
1SFA664005R1215 RC12015 1SFA664005R1230 RC12030 1SFA664005R2005 RC20005 1SFA664005R2010 RC20010 1SFA664005R2015 RC20015 1SFA664005R2030 RC20030
200 mm (diametro bobina)
RC120-05
Nota: per applicazioni in media tensione, utilizzare i tipi di sensori di corrente KECA e KEVCD. Si prega di consultare: https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/instrument-transformers-and-sensors-id/products/sensors-new
Cavo ottico tra: - TVOC-2 and TVOC-2 (trasferimento del segnale CSU)
RC200-10
- CSU-2 and TVOC-2 - CSU-2 and CSU-2 Descrizione
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Peso Kg (1 pz)
Lunghezza del cavo
1 m 4 m 6 m 8 m
TVOC-2-OP1 1SFA664004R1010 TVOC2OP1 TVOC-2-OP4 1SFA664004R1040 TVOC2OP4 TVOC-2-OP6 1SFA664004R1060 TVOC2OP6 TVOC-2-OP8 1SFA664004R1080 TVOC2OP8 TVOC-2-OP10 1SFA664004R1100 TVOC2OP10 TVOC-2-OP15 1SFA664004R1150 TVOC2OP15 TVOC-2-OP20 1SFA664004R1200 TVOC2OP20 TVOC-2-OP25 1SFA664004R1250 TVOC2OP25 TVOC-2-OP30 1SFA664004R1300 TVOC2OP30
0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
Cavo ottico TVOC-2 – TVOC-2
10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
Fascetta cavo
Altri accessori Descrizione
Kit di montaggio sul tetto/ base del quadro
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
Peso Kg (1 pz)
Fascette cavi 1 set incl. 50 pz
TVOC-2-MK1 1SFA664006R1001 TVOC2MK1
0.10
kit di montaggio sensore sul tetto/base del quadro 600 mm
TVOC-2-MK6 1SFA663006R1001 TVOC2MK6 TVOC-2-MK8 1SFA663006R1002 TVOC2MK8
0.35 0.60
Etichetta
800/1000 mm
Etichetta 1 set include 10 pz
TVOC-2-LAB 1SFA663005R1001 TVOC2LAB
0.02
Kit di montaggio sensore su traverse/montanti del quadro 1 set incl. 5 pz staffa e 10 pz fascette cavo TVOC-2-MK2
1SFA663006R1010 TVOC2MK2
0.25
kit di montaggio su traverse /montanti del quadro con squadretta inclusa
Altri accessori Tappino di compensazione E6-S (codice di ricambio)
TVOC-2-PP2 1SFA664006R1004 TVOC2PP2
0.05
Tappino di compensazione E6-S
Powered by FlippingBook