ABB ARC GUARD SYSTEM™ – TVOC-2
18
— Applicazioni Consigli per l’installazione Arc Monitor (TVOC-2) Il compito dell’Arc Monitor consiste nel chiudere il circuito di sgancio dell’interruttore il più rapidamente possibile. Ogni TVOC-2 è dotato di 3 circuiti di comando indipendenti e, se richiesto, far scattare diversi interruttori a seconda del punto in cui si verifica l’arco. È possibile installare l’Arc Monitor in qualunque area del quadro di comando, ad es. nell’armadio degli interruttori o in un armadietto di comando separato. Sensore di corrente (CSU-2) La CSU-2 è un accessorio da utilizzare se non è possibile impedire che la luce diretta del sole o altri luci intense arrivino a colpire i sensori. Se ne sono necessarie più di due, le CSU-2 si possono montare in serie. Il CSU-2 è collegato all'unità principale con un cavo in fibra ottica. L'unità invia una luce continua all'unità principale fino a quando una sovracorrente o un malfunzionamento disattiva il segnale. Connessione di trasformatori di corrente (per CSU-2) Il CSU-2 misura da 1 a 3 fasi e neutro se necessario. I sensori di corrente per LV sono offerti insieme a CSU-2LV e i sensori per CSU-2MV sono venduti separatamente (vedi link sotto). I sensori di corrente sono collegati al CSU-2 con connettori RJ45. Una luce LED verde indica la connessione corretta. La luce LED rossa indica se la connessione non è stata eseguita correttamente in base alle impostazioni del dispositivo. Nota: sono preferibili i trasformatori di corrente per la protezione di relè perché non saturano con la rapidità dei normali trasformatori di corrente. I trasformatori non si devono saturare prima di raggiungere almeno il doppio del livello di sovracorrente impostato.
Q1
A1
F11
D
A1 Quadro di comando F11 Arc Monitor F21 Unita sensore di corrente CSU-2 T1 Sensore di corrente Q1 Interruttore CS Sensore di corrente
Arc Guard System™ con Arc monitor
T1
F21
Q1
F11
A1
Arc Guard System™ con Arc monitor e sensore di corrente Unit
Sensori I cavi del sensore sono disponibili con lunghezze standard (vedere dettagli per l'ordinazione). Non si possono tagliare né unire. Evitare di piegare troppo o stringere i cavi nel corso dell'installazione. La fibra di plastica è realizzata in polimetilmetacrilato (PMMA) con guaina in polietilene. Ogni rilevatore è composto da un cavo ottico e da una lente calibrati insieme per offrire la stessa sensibilità indipendentemente dalla lunghezza della fibra ottica. Il rilevatore è dotato di un connettore plug-in compatibile con l'Arc Monitor. La lente raccoglie la luce proveniente da tutte le direzioni, con l'eccezione di una piccola area ombreggiata dietro il rilevatore (vedere lo schema della polarità). Esperimenti pratici hanno dimostrato che la luce prodotta da un arco si riflette fra le superfici metalliche ed è di norma sempre sufficiente a causare l’intervento. Posizionamento del rilevatore La strategia di base per il posizionamento dei sensori consiste nel coprire tutte le parti che possono dare luogo a un arco. Di norma queste comprendono il sistema a barre orizzontale e verticale e l'armadio degli interruttori. Se possibile, sarebbe meglio verificare ogni armadio. Evitare di posizionare il rilevatore in modo che possa essere attivato dalla luce emessa dalle camere spegni arco dell’interruttore. Il sensore è in grado di rilevare un arco entro una distanza di 3 metri (vedere illustrazione). Per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza, è possibile installarli a 1,5 metri l’uno dall’altro, realizzando in questo modo ridondanza fra i sensori.
https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/ instrument-transformers-and-sensors-id/products/ sensors-new
La misurazione della corrente si basa sull'input preciso dei sensori calibrati. È possibile utilizzare solo sensori di corrente dedicati RC120 e RC200 per CSU-2LV e KECA e KEVCD per CSU-2MV.
L'esempio mostra la posizione dei rilevatori in: 1. Sistema a barre orizzontale e verticale 2. Cubicolo dell'interruttore
Schema di polarità del rilevatore
Powered by FlippingBook