— Electrification Business ABB S.p.A.
Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415
attivo dal unedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
— ABB OneTouch
abb.it/lowvoltage
— Welcome M
Le persone intelligenti realizzano case intelligenti con OneTouch
• Un unico pannello per citofonia e do- motica • Funge da System Access Point per il wireless free@home • Compatibile con Matter
Informazioni aggiuntive Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. In riferimento agli ordini di acquisto, prevalgono i dati concordati. ABB AG non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori o possibile mancanza di informazioni nel presente documento.
Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento, sull'argomento e sulle illustrazioni in esso contenuti. Qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi o uso dei suoi contenuti, in tutto o in parte, è espressamente vietato senza il previo consenso scritto di ABB.
© Copyright 2024 ABB. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a variazione senza preavviso.
ABB ONETOUCH
2
3
— Panoramica del prodotto
Grazie all'esclusivo System Access Point integrato, OneTouch ti permette di connetterti agevolmente ai sistemi di citofonia ABB, ai dispositivi wireless ABB-free@home® e ai dispositivi compatibili con lo standard Matter, tutto da un unico pannello. Il controllo può avvenire anche tramite connessione a un sistema cablato ABB-free@home®. Questa integrazione ti consente di gestire in modo centralizzato e da remoto tutte le funzionalità della tua smart home: citofonia, illuminazione, tapparelle e altro ancora. OneTouch si integra con tutti i nostri sistemi di smart home e citofonia, comprese le configurazioni a 2 fili e i futuri sistemi IP, consentendoti di potenziare le funzionalità della tua casa intelligente e di ottenere un controllo più completo. Scopri il potenziale di una domotica integrata con OneTouch. Che tu sia il proprietario della casa o un installatore, OneTouch rappresenta il punto di partenza perfetto per intraprendere un viaggio nella smart home.
— Un'unica app, tante applicazioni Controlla la comunicazione citofonica e tutti i tuoi dispositivi ABB-free@ home® a partire da un'unica app.
— Wireless potente Wi-Fi da 5 GHz + 2,45 GHz.
— Termostato Sensore integrato e ingresso per sensore esterno.
— Compatibile con Matter Integra i dispositivi che sfruttano lo standard Matter.
— Comunicazione citofonica flessibile Compatibile con Welcome a due fili e Welcome IP (in arrivo nel primo trimestre del 2025).
— Schermo touch screen IPS (In-Plane Swi- tching) ad alta risoluzione Eccellente riproduzione dei colori, ampio angolo di visione, rappresentazione ac- curata delle immagini e un'esperienza di visualizzazione reattiva.
Altoparlanti smart Router di confine Matter
— Domotica System Access Point integrato con il wireless ABB-free@home®.
Wireless free@home
Dispositivi smart home certificati Matter
ABB ONETOUCH
4
5
— Caratteristiche
— Informazioni sul prodotto
Dati tecnici
ABB OneTouch può essere facilmente installato da un installatore elettrico e personalizzato direttamente dagli utenti tramite l'app ABB-free@home® Next.
La configurazione e il controllo della tua nuova casa intelligente diventano semplici con l'app ABB-free@home® Next, che riunisce la comunicazione citofonica e tutti i tuoi dispositivi free@home in un'unica app.
Bus a 2 fili + 24 V CC PoE per IP
Alimentazione
Dimensioni dello schermo
7"
— Nero
Larghezza
192 mm
Altezza
128 mm
Grazie alla connettività Wi-Fi avanzata che supporta frequenze sia a 5 GHz che a 2,4 GHz, OneTouch è il pannello definitivo per rispondere alla porta in locale o da remoto tramite i tuoi dispositivi mobili, per non perderti mai una chiamata importante. OneTouch semplifica l'espansione di un sistema di smart home collegandosi facilmente ad altri dispositivi wireless ABB-free@home® o dispositivi abilitati allo standard Matter.
Profondità
Incasso: 10 mm/Superficie: 22,5 mm
Angolo di visione
75°
OneTouch vanta un design sottile, profondo solo 10 mm se montato a
Risoluzione IPS
1024 × 600 pixel
— Bianco
incasso, ed è disponibile nei classici colori bianco e nero. Questo elegante pannello mette in mostra anche la nostra interfaccia utente di nuova concezione, ancora più intuitiva.
Dati ordine Prodotto
Versione
Codice d'ordine
OneTouch
Bianco
2TMA320051W0001
OneTouch
Nero
2TMA320051B0001
Scatola montaggio a superficie
Bianco
2TMA320161W0001
Scatola montaggio a superficie Scatola di preinstallazione e montaggio a incasso
Nero
2TMA320161B0001
Nero
2TMA320161B0002
Adattatore LAN
Bianco
2TMA320161W0002
ABB ONETOUCH
6
7
— Note
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4Powered by FlippingBook