— Welcome M Design compatto. Performance assolute.
— Memoria di immagine Foto con data e ora di ogni chiamata persa
Semplicità installativa, comfort e sicurezza sono i concept seguiti da ABB per realizzare il nuovo sistema di videocitofonia Welcome M. Dalla memorizzazione delle immagini di chi ha suonato, permettendone una successiva visualizzazione alla possibilità di associare il monitor allo smartphone, scopri il videocitofono che apre al futuro.
— Possibilità di detrazione Per gli interventi di ristrutturazione edilizia
Scopri di più
— Welcome M Caratteristiche e funzioni del sistema
Memoria di immagine La funzione “Memoria di immagine” permette di conservare fino a 50 immagini delle persone che hanno suonato alla porta, con data, ora e privacy garantita. Collegamento WiFi Scaricando l’app ABB Welcome, basterà scansionare il codice qr e seguire tutti i passaggi per associare fino a 4 smartphone/tablet al nostro monitor 4,3’’ WiFi
Telecamera Grandangolare Il posto esterno è dotato di telecamera grandangolare a 104° che assicura una visione molto più ampia e può essere integrato con una telecamera aggiuntiva. Utilizzabile mediante dispositivi mobili In caso di assenza, è possibile attivare il trasferimento delle chiamate sul proprio cellulare, in modo da poter rispondere anche quando non si è in casa. Privacy La Privacy è garantita in quanto il sistema scatta foto in automatico esclusivamente alle persone che suonano il campanello salvandole solo sul monitor del diretto interessato.
Pulsantiera Le pulsantiere sono anti-vandalo.
• Memorizzazione immagini chiamate non risposte • Monitor associabile fino a 4 smartphone/tablet tramite app • 3 intercomunicanti • Illuminazione pulsantiera tramite crepuscolare integrato • Gestione elettroserratura automatica per studi professionistici
• Telecamera grandangolare a infrarossi • Pulsanti softouch • IK 07 antivandalo • Doppio relè di serie per apertura cancello carraio • Con il Bonus ristrutturazioni, si può ottenere la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
NUMERO VERDE 02 2415 1515
Electrification Business ABB S.p.A. Servizio al Cliente attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook