ABB Tacteo comandi touch personalizzabili

— ABB tacteo® KNX

Comandi touch personalizzabili

• Comando capacitivo in vetro KNX • Configurazione personalizzabile tramite configuratore online • Design ultrasottile • Controllo sicuro degli accessi per il settore alberghiero e la ristorazione

— ABB-tacteo® KNX è un dispositivo di comando KNX configurabile liberamente per la gestione intelligente di hotel, abitazioni, uffici ed edifici pubblici.

— solutions.abb/it-tacteo

— Indice

004 – 007

Comandi touch personalizzabili

008 – 009

Vantaggi

010 – 013

Configuratore

014 – 017

Prodotti

ABB TACTEO® KNX COMANDI CAPACITIVI PERSONALIZZABILI

4

— Per i gusti più esigenti Comandi capacitivi KNX in vetro

— 01 ABB-tacteo® KNX offre la massima funzionalità per un ambiente personalizzato. — 02 Grazie al controllo degli accessi integrato, è perfetto per gli alberghi di lusso. — 03 E per gli ambienti abitativi personalizzati con alti standard di design.

— 01

— Di quali funzioni hai bisogno? Sceglile con il nostro configuratore.

— 02

IL TOCCO PERSONALE

5

— 03

Comando intelligente a misura delle tue esigenze.

ABB-tacteo® KNX è un dispositivo di comando capacitivo per la gestione intelligente di hotel, uffici, edifici pubblici e abitazioni. ABB-tacteo® KNX soddisfa tutte le esigenze in merito a design moderno, qualità di prima classe e, soprattutto, massimo comfort: facilità di gestione di veneziane, illuminazione, riscaldamento, multimedia e controllo degli accessi. Sei un architetto e progetti edifici con la massima funzionalità e un ambiente esclusivo? Desideri una casa moderna che sia particolare quanto te? Crea il comando KNX in base ai tuoi desideri, utilizzando il configuratore ABB-tacteo. Il numero di funzioni è variabile e si può definire a seconda delle proprie esigenze.

— Icone caratteristiche per ogni funzione.

Configurato su misura in base ai propri desideri, ogni dispositivo è unico per design e funzioni.

ABB-TACTEO® KNX COMANDI CAPACITIVI PERSONALIZZABILI

6

— Un tocco di qualità per i tuoi interni Colori di tendenza e materiali di alta qualità

La nuova gamma colori di ABB tacteo® offre una selezione delle attuali tendenze e aggiunge un tocco di colore al design personalizzato dell’ambiente.

— 01 Vetro corallo — 02 Vetro avocado — 03 Vetro viola — 04 Vetro ostrica — 05 Vetro oceano — 06 Vetro sole — 07 Vetro nuvola — 08 Vetro moka

01

02

03

04

05

06

07

08

IL TOCCO PERSONALE

7

Dal design e dalle funzionalità straordinari, ABB tacteo® KNX è particolare come te.

Lo straordinario dispositivo di comando in vetro di alta qualità offre infinite possibilità di creare reti intelligenti, ma non solo. Ora la gamma ABB tacteo® ti consente di aggiungere un tocco di colore al tuo design di interni. Otto ulteriori finiture si aggiungono alle attuali versioni in vetro nero e bianco. I nuovi design offrono una selezione di colori di tendenza e sono realizzati in vero vetro con una discreta finitura satinata.

ABB TACTEO® KNX VANTAGGI

8

— Un comando smart per tutto Uno sguardo ai vantaggi che ti offre

— Il comando KNX ultrasottile è adatto a tutti gli ambienti

Sottile e a prova di ladro Il comando KNX ultrasottile e senza cornice si applica al muro e si inserisce in modo armonioso su ogni parete. Il dispositivo anti-taccheggio protegge il comando KNX dai furti.

VANTAGGI

9

— Il design per l'hospitality

Gestione e design La gamma ABB-tacteo® KNX è pensata per supportare la gestione costante di illuminazione, temperatura e applicazione di diversi scenari in ogni ambiente di un hotel o struttura ricettiva. Per mettere gli ospiti al centro degli spazi.

— I comandi capacitivi in vetro reagiscono senza essere toccati Funzionamento intuitivo I comandi KNX capacitivi in vetro reagiscono anche senza contatto: avvicinando la mano alla placca, i simboli si illuminano automaticamente. Invece, toccando il sensore con il palmo della mano, si attiva una funzione pre-programmata, ad esempio l'accensione della luce. Con un tocco del dito si attiva la funzione desiderata. L'utilizzo è intuitivo anche grazie alle icone colorate.

ABB TACTEO® KNX CONFIGURATORE

10

— Design e funzionalità straordinari Configura il tuo ABB-tacteo® KNX esattamente come desideri

— Registrati sul portale

per accedere al configuratore!

— Entra nel portale MyBuildings per usare il configuratore

Registrati su mybuildings.abb.com e, nella sezione "Strumenti e servizi", avvia il configuratore per creare il tuo ABB-tacteo® KNX.

— Configura i tuoi dispositivi

Personalizza il dispositivo in base alle tue esigenze.

CONFIGURATORE

11

— Salva la configurazione e ottieni il Design ID

— Compila e genera la lista dei materiali

— Consegna la lista al tuo rivenditore

Inserisci il dispositivo nell'elenco degli ordini dopo averlo configurato, o scegliendolo all'interno dei tuoi PROGETTI. Controlla la lista dei materiali, inserisci le quantità e scaricala in formato PDF o Excel.

Ogni dispositivo è identificato da due codici: il codice articolo e il Design ID, unico e legato alla tua configurazione. Aggiungi il dispositivo a un Progetto per salvarlo e poter riutilizzare la stessa configurazione in futuro.

Non ti resta che consegnare o inviare via mail la lista dei materiali al tuo grossista di fiducia.

ABB TACTEO® KNX CONFIGURATORE

12

— Personalizzato per te Per esigenze individuali

Campo di testo personalizzato

Oltre alle versioni esistenti, ora puoi configurare i dispositivi ABB tacteo® in modo ancora più personalizzato. Puoi utilizzare icone e loghi personalizzati, posizionare liberamente fino a tre loghi, icone e campi di testo, oppure personalizzare il colore del vetro. In questo modo ABB tacteo® si adatta perfettamente ai tuoi interni e rappresenta inoltre l’Identità Aziendale della tua società.

Logo personalizzato

Il logo può essere posizionato liberamente

Colore vetro personalizzato

— Progetta il tuo comando KNX con le nuove opzioni del configuratore ABB tacteo® Il configuratore si trova nel portale MyBuildings di ABB Ability™ o direttamente all'indirizzo https://tacteo-configurator.eu.my- buildings.abb.com

— Guida introduttiva

— Area di configurazione personalizzata

Fai click sul tasto "Su misura per te" (o sulla scheda "Customizing info") e compila il modulo fornendo tutte le informazioni necessarie.

Crea la tua area di progetto personale all’interno del configuratore ABB tacteo®. Completata l’operazione, riceverai una e-mail di conferma.

CONFIGURATORE

13

• Maggiore personalizzazione • La tua configurazione personale • Posiziona liberamente fino a 3 elementi (icone, loghi, testi) sulla superficie del vetro

— Configura i tuoi dispositivi

— Salva la configurazione e ottieni il Design ID Ogni dispositivo è identificato da due codici: il codice articolo e il Design ID, unico e legato alla tua configurazione. Aggiungi il dispositivo a un Progetto per salvarlo e poter riutilizzare la stessa configurazione in futuro.

— Compila e genera la lista dei materiali Inserisci il dispositivo nell'elenco degli ordini dopo averlo configurato, o scegliendolo all'interno dei tuoi PROGETTI . Controlla la lista dei materiali, inserisci le quantità e scaricala in formato PDF o Excel.

— Consegna la lista al tuo rivenditore

Personalizza il dispositivo in base alle tue esigenze.

Non ti resta che consegnare o inviare via mail la lista dei materiali al tuo grossista di fiducia.

— Di quali funzioni hai bisogno? Scegli quelle che fanno al caso tuo con il configuratore.

ABB TACTEO® KNX PRODOTTI

14

— Panoramica dei prodotti Tipologie e dimensioni

Dispositivi, icone e descrizioni per ogni occasione

Opzioni cromatiche

La gamma è composta da elementi di comando, termostati e dispositivi per il controllo accessi. Scegli il dispositivo che ti serve nel configuratore online e aggiungi icone e descrizioni a tuo piacimento.

Vetro nero

Vetro bianco

Nuovi colori di serie

Vetro corallo

Vetro avocado

Vetro viola

Vetro ostrica

Vetro oceano

Vetro sole

Vetro nuvola

Vetro moka

On-off

Ventola

— Esempio di

Illuminazione

Non disturbare

configurazione per una camera d'hotel

ON/OFF

piano

ventola

privacy

Setpoint della temperatura

Display

Pulizia

Illuminazione

bagno

assistenza

Meno

Più

— Possibilità infinite: tutti i testi, i colori e le icone delle diverse funzioni sono modificabili a piacere mediante il configuratore ABB-tacteo.

Gestione funzioni

ON/OFF

Funzioni persolanizzate

regolazione veneziane

Gestione funzioni

lampada di

Testo editabile

PRODOTTI

15

— ABB-Tacteo ® KNX

Elemento di comando 1x

— Elemento di comando con una funzione integrata.

86 × 86/ 86 x 115 / 115 × 86 TB/U1-CG

115 x 86 TB/U1.3.1-CG

86 x 115 TB/U1.2.1-CG

86 × 86 TB/U1.1.1-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

Elemento di comando 2x

— Elemento di comando con un massimo di due funzioni integrate.

86 × 115 TB/U2.7.1-CG

86 × 86/ 86 x 115 / 115 × 86 TB/U2-CG

115 × 86 TB/U2.8.1-CG

86 × 86 TB/U2.5.1-CG

86 × 86 TB/U2.4.1-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

Elemento di comando 4x

— Elemento di comando con un massimo di quattro funzioni integrate.

86 × 86/ 86 x 115 / 115 × 86 TB/U4-CG Personalizzazione Premium

86 × 115 TB/U4.7.1-CG

115 × 86 TB/U4.8.1-CG

86 × 86 TB/U4.4.1-CG

86 × 86 TB/U4.5.1-CG

Personalizzazione Standard

Elemento di comando 6x

— Elemento di comando con un massimo di sei funzioni integrate.

86 × 86/ 86 x 115 / 115 × 86 TB/U6-CG

86 × 86 TB/U6.4.1-CG

86 × 86 TB/U6.5.1-CG

86 × 115 TB/U6.7.1-CG

115 × 86 TB/U6.8.1-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

ABB TACTEO® KNX PRODOTTI

16

— ABB-Tacteo ® KNX

Elemento di comando 12x

— Elemento di comando con un massimodi dodici funzioni integrate.

157 × 86 TB/U12.8.1-CG

86 x 157 / 157 × 86 TB/U12-CG

86 × 157 TB/U12.7.1-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

Elemento di comando 4x con termostato

— Oltre ai quattro simboli per la regolazione della temperatura interna, è possibile aggiungere un massimo di quattro funzioni.

86 × 157 TBR/U4.7.1-CG

157 × 86 TBR/U4.8.1-CG

86 x 157 / 157 × 86 TBR/U4-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

Termostato

— Oltre ai tasti di comando fissi Pi e Meno, è possibile selezionare due funzioni dalla categoria Regolazione della temperatura interna.

86 × 86 TR/U.1.1-CG

86 × 115 TR/U.2.1-CG

115 × 86 TR/U.3.1-CG

86 × 86/ 86 x 115 / 115 × 86 TR/U-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

PRODOTTI

17

Sensore di movimento Busch-Watchdog 180°

— Sensore di movimento.

86 × 86 TBW/U.1.1-CG

86 × 115 TBW/U.2.1-CG

115 × 86 TBW/U.3.1-CG

86 × 86/ 86 x 115 / 115 × 86 TBW/U-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

Placca tacteo® per esterno camera

— Placca esterna alla camera con massimo tre funzioni.

86 × 86 TA/U3.1.1-CG

86 × 115 TA/U3.2.1-CG

115 × 86 TA/U3.3.1-CG

86 × 86/ 86 x 115 / 115 × 86 TA/U3-CG

Personalizzazione Standard

Personalizzazione Premium

ABB-TACTEO® KNX COMANDI CAPACITIVI PERSONALIZZABILI

18

Ulteriori informazioni Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli ordini d'acquisto, verranno applicate le specifiche concordate. ABB AG declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o informazioni mancanti nel presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti relativi al presente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento È vietata qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione a terzi o utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del presente documento senza il consenso scritto di ABB AG.

— ABB SACE Una divisione di ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

abb.it/lowvoltage

© Copyright 2021 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20

new.abb.com

Powered by