Commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS, di bypass

Commutatori di bypass manuali e motorizzati Prestazioni ottimizzate in un dispositivo compatto

Commutatori di bypass manuali mostrati sopra.

La gamma completa di commutatori di bypass ABB da 160 a 800 ampere è la soluzione migliore per la realizzazione di un quadro dal design ottimizzato ed efficiente e per una manutenzione sicura dei componenti fondamentali. Tradizionalmente, i commutatori di bypass venivano costruiti utilizzando sezionatori collegati con kit di conversione. ABB offre una soluzione moderna: un unico dispositivo formato da tre commutatori e nessun kit di conversione. Ciò non solo consente di ottenere prestazioni elevate, ma ottimizza anche lo spazio.

Innovativo design salvaspazio Tre commutatori sono impilati uno sopra l'altro, quindi l'ingombro totale è equivalente a un solo commutatore. I commutatori di bypass di ABB possono essere inseriti in un quadro, rispetto ai commutatori di bypass costruiti con kit di conversione. Ciò consente al cliente di creare quadri più compatti con un design ottimizzato. Manutenzione e funzionamento sicuri

I commutatori di bypass di ABB soddisfano i requisiti di isolamento in conformità alla norma IEC 60947-3, quindi non c'è bisogno di ulteriori dispositivi di sezionamento. L'attrezzatura può essere conservata in modo sicuro mentre il carico viene fornito direttamente dalla fonte.

106 | 1SCC303003C0901 | Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass

Powered by