Commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS, di bypass

Commutatori di bypass manuali e motorizzati Codici tipo e funzionalità in breve

Codici tipo

Attraverso la comprensione dei codici tipo riportati sotto, sarà possibile individuare rapidamente il prodotto corretto per le proprie esigenze. La semplice nomenclatura consente di vedere contemporaneamente il tipo di prodotto, l'amperaggio, la classificazione standard e il numero di poli.

Spiegazione dei commutatori di bypass manuali tipi OT160...3200_C Opzione: OT250 E 03 C P Posizione: 1 2 3 4 5

1 2

Marchio e grandezza del commutatore / amperaggio

Standard E: IEC

3

Numero dei poli 03: 12 04: 13 22: 33

4 5

Commutatore di bypass Maniglia inclusa P: Maniglia a pistola + albero

Spiegazione dei commutatori di bypass motorizzati tipi OTM160…2500_C Opzione: OTM250 E 3 Y M 230C Posizione: 1 2 3 4 5 5

1 2

Marchio e grandezza del commutatore / amperaggio

IEC E: IEC

3

Numero dei poli 3: 3 poli 4: 4 poli

4 5 6

Commutatore di bypass

Commutatore di bypass motorizzato Tensione per comando a motore 230C: 220...240 V AC

Funzionalità in breve Questo semplice schema illustra la funzionalità di base e l'applicazione di tali commutatori.

II

O

VFD

VFD

VFD

I

M

M

M

108 | 1SCC303003C0901 | Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass

Powered by