Commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS, di bypass

Accessori a richiesta per commutatori di bypass manuali e motorizzati Informazioni per l‘ordinazione delle maniglie rinviate a portella

Prolunga maniglia per commutatori di bypass, in plastica La prolunga della maniglia è fissata a scatto sulla maniglia standard per il funzionamento manuale. La prolunga della maniglia deve essere rimossa quando viene applicato un lucchetto alla maniglia standard. Unità / tipo = 1 pz

OHBZX200

Peso/ unità [kg]

Lotto di consegna [pz]

Adatti per commutatori

Colore

Tipo

Codice d‘ordine 1SCA125960R1001

OHBZX275

OT160…400E_Y

Nero

OHBZX200

1

0,12

OT630…800E_Y

Nero

OHBZX275

1SCA125963R1001

1

0,12

Informazioni sulla procedura di ordinazione per calotte copriterminali

Calotte copriterminali, plastica grigia Fissaggio a scatto sui commutatori, IP 20. Un kit comprende tre o quattro calotte che possono essere utilizzate su entrambi i lati del commutatore. Adatte per il commutatore superiore. Calotte trasparenti per OT_160…2500 disponibili su richiesta, si prega di sostituire la lettera “G” con “T”.

Peso/ unità [kg]

Unità/ tipo [pz]

Adatti per commutatori

N. di poli Descrizione

Tipo

Codice d‘ordine

OTS_L_

OTS250G1L/3 OTS250G1S/3 OTS250G1L/4 OTS250G1S/4 OTS400G1L/3 OTS400G1S/3 OTS400G1L/4 OTS400G1S/4 OTS800G1L/3 OTS800G1S/3 OTS800G1L/4 OTS800G1S/4

EO 480 7 EO 479 9 EO 488 0 EO 487 2 EO 484 9 EO 483 1 EO 492 2 EO 491 4 EO 626 5 EO 625 7 EO 630 7 EO 629 9

OT_160…250_Y

3

Tipo lungo

3

0,09

OT_160…250_Y

3

Tipo corto

3

0,06

OT_160…250_Y

4

Tipo lungo

4

0,12

OT_160…250_Y

4

Tipo corto

4

0,08

OT_315…400_Y

3

Tipo lungo

3

0,15

OT_315…400_Y

3

Tipo corto

3

0,09

OT_315…400_Y

4

Tipo lungo

4

0,20

OTS_S_

OT_315…400_Y

4

Tipo corto

4

0,12

OT_600…800_Y

3

Tipo lungo

3

0,32

OT_600…800_Y

3

Tipo corto

3

0,17

OT_600…800_Y

4

Tipo lungo

4

0,42

OT_600…800_Y

4

Tipo corto

4

0,26

N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico

116 | 1SCC303003C0901 | Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass

Powered by