Commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS, di bypass

OT160-3200_C

Sezionatori commutatori manuali Informazioni per l‘ordinazione dei commutatori UL/CSA OT200…800U_CP

Transizione aperta Funzionamento I-O-II semplice dove la maniglia è lucchettabile nella posizione O e interblocco porta disponibile nelle posizioni I- e II (e quando dotato di lucchetto).

OT200U03CP

Sezionatori commutatori manuali UL/CSA, transizione aperta, OT200…800U_CP I sezionatori commutatori vengono consegnati con una maniglia nera IP65, Tipo Nema 1, 3R, 12, un albero e un set di bulloni per la connessione del cavo e un set di separatori di fase.

OT400U04CP

Corrente nominale IEC 60947-6-1 ≤ 415V AC-31B/ AC-33B [A]

Corrente nominale IEC 60947-3 ≤ 690 V AC-21-23 A [A]

UL98 600V uso generale [A]

Peso/ unità [kg]

Unità/ tipo [pz]

N. di poli

Tipo

Codice d‘ordine

3

200

250

250/250

OT200U03CP

OT200U03CP

1

3,6

4

200

250

250/250

OT200U04CP

OT200U04CP

1

4,4

3

400

400

400/400

OT400U03CP

OT400U03CP

1

6,2

4

400

400

400/400

OT400U04CP

OT400U04CP

1

8,1

3

600

800

800/800

OT600U03CP

OT600U03CP

1

17,9

4

600

800

800/800

OT600U04CP

OT600U04CP

1

21

OT600U03CP

3

800

800

1600/1000 OT800U03CP

OT800U03CP

1

51

4

800

800

1600/1000 OT800U04CP

OT800U04CP

1

63

Alberi, maniglie e kit bulloni inclusi di serie Le maniglie sono dotate di funzione di interblocco porta nella posizione I- e II- e quando dotate di lucchetto. Possibilità di applicare il lucchetto nella posizione O con 3 lucchetti, diam. staffa Ø 5...10 mm. Indicazione I-O-II. Tipo Nema 1, 3R, 12.

OT800U03CP

Adatti per commutatori

Albero

Maniglia

Kit bulloni (incluso)

OXP6x161

OHB65J6E011

OT200U_

M8x25

OXP12x166 OXP12x185

OHB95J12E011

OT400U_

M10x30

OHB125J12E011

OT600U_

M12x40

OT800U_

OXP12X185

OHB200J12PE011

M12x60

N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico

Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 27

Powered by