Accessori a richiesta per sezionatori commutatori manuali Informazioni per l‘ordinazione delle maniglie rinviate a portella
Maniglia a selettore, indicazione I-O-II IP65, Tipo Nema 1, 3R, 12. Lucchettabile nella posizione O con massimo tre lucchetti con diametro staffa 5...8 mm (due fori inferiori) e 5...6,3 mm (foro superiore). Blocco porta nella posizione I- e II- e quando dotato di lucchetto nella posizione O.
OHBS2_
Peso/ unità [kg]
Lotto di consegna [pz]
Diametro albero [mm]
Adatti per commutatori OT16...125F_C
Tipo
Codice d‘ordine
Colore
OHBS2AJE011
EE 629 0
Nero
6
1
0,07
OT16...125F_C
Rosso-giallo 6
OHYS2AJE011
1SCA105301R1001
1
0,07
OHB45J6_
Maniglia a pistola, in plastica, indicazione I-O-II
Peso/ unità [kg]
Lotto di consegna [pz]
Diametro albero [mm]
Adatti per commutatori
Tipo
Codice d‘ordine
Colore
Lucchettabile in tutte le posizioni IP65, Tipo Nema 1, 3R, 12. Interblocco porta nella posizione I- e II- e quando dotato di lucchetto. Possibilità di lucchettare con tre lucchetti, diametro staffa Ø 5...10 mm. OT16...125F_C Nero 6 OHB45J6E311 OHB45J6E311
OHB65J6_
1
0,10
OHB65J6E311
EO 418 7
OT160…250_C
Nero
6
1
0,12
OT315…400_C
Nero
12
OHB95J12E311
EO 419 5
1
0,12
OHB125J12E311
OHB125J12E311
OT630…800_C
Nero
12
1
0,14
OT16...125F_C
Rosso-giallo 6
OHY45J6E311
1SCA022817R2300
1
0,10
OHY125J12_
OT1000…3200_C Nero
12
OHB200J12PE311
1SCA104685R1001
1
0,40
Lucchettabile nella posizione O IP65, Tipo Nema 1, 3R, 12. Interblocco porta nella posizione I- e II- e quando dotato di lucchetto. Possibilità di lucchettare con tre lucchetti, diametro staffa Ø 5...10 mm. OT16…125F_C Nero 6 OHB45J6E011 EE 625 8
1
0,10
OHB274J12_
OHB65J6E011
EO 416 1 EO 417 9
OT160…250_C
Nero
6
1
0,12
OHB95J12E011
OT315…400_C
Nero
12
1
0,12
OT630…800_C
Nero
12
OHB125J12E011
OHB125J12E011
1
0,14
OHB200J12PE011
EE 450 1
OT1000…3200_C Nero
12
1
0,40
OHB200J12P_
OT16…125F_C
Rosso-giallo 6
OHY45J6E011
1SCA022817R2210
1
0,10
OT160…250_C
Rosso-giallo 6
OHY65J6E011
1SCA022779R1840
1
0,12
OT315…400_C
Rosso-giallo 12
OHY95J12E011
1SCA022621R0920
1
0,12
OT630…800_C
Rosso-giallo 12
OHY125J12E011
1SCA022615R1650
1
0,14
OT1000…3200_C Nero
12
OHB274J12E011
1SCA122306R1001
1
0,54
OHB65J6E69
OT1000…3200_C Rosso-giallo 12
OHY200J12PE011
1SCA104686R1001
1
0,40
Maniglia non lucchettabile e nessun interblocco porta IP65, angolo operativo di 90°. OT160...250_CF Nero 6
OHB65J6E69
1SCA112052R1001
1
0,12
OT315...400_CF
Nero
12
OHB95J12E69
1SCA112058R1001
1
0,12
OT630...800_CF
Nero
12
OHB145J12E69
1SCA112066R1001
1
0,14
N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 29
Powered by FlippingBook