Accessori a richiesta per sezionatori commutatori manuali Informazioni per l‘ordinazione e dati tecnici dei contatti ausiliari
Blocchi per contatti ausiliari per OT16...125F Fissaggio a scatto sul commutatore, IP 20, max. 2 blocchi/lato. I th = 16 A, adatto per sezioni trasversali del cavo max. 2 x 2,5 mm 2 . Azione simultanea con i contatti principali.
Peso/ unità [kg]
Lotto di consegna [pz]
Adatti per commutatori OT_16...125F_C
Funzioni di contatto
Lato di installazione Tipo
OA1G01 OA7G10
Codice d‘ordine
OA1G10 OA3G01 OA7G10 OA1G01 OA2G11 1)
EO 001 1 EO 161 3 EO 320 5 EO 000 3 EO 168 8
1NA
Destro
10
0,03
OT_16...125F_C
1NC
Destro
10
0,03
OT_16...125F_C
1NA
Sinistro
10
0,03
OT_16...125F_C
1NC
Sinistro
10
0,03
OT63...125F3C
1NA+1NC Uno dei due
10
0,03
1) Non fissabile su sezionatori commutatori tetrapolari
Blocchi per contatti ausiliari per OT16... 3200 Fissaggio sul lato destro del commutatore: Max. 4 blocchi di contatto ausiliario/commutatori (8 blocchi in totale). I tipi _AU hanno contatti placcati in oro per ambienti estremi e tensioni di funzionamento basse. Azione simultanea con i contatti principali, IP20.
OA1G10 OA8G01
Peso/ unità [kg]
Lotto di consegna [pz]
Adatti per commutatori
Funzioni di contatto
Lato di installazione Tipo
Codice d‘ordine
OA1G10 OA3G01
EO 001 1 EO 161 3
OT_160…3200_
1NA
Destro
10
0,03
OT_160…3200_
1NC
Destro
10
0,03
OT_160…3200_
1NA
Destro
OA1G10AU
1SCA022436R7910
10
0,03
OT_160…3200_
1NC
Destro
OA3G01AU
1SCA022819R5260
10
0,03
OA2G11
Contatti ausiliari Dati tecnici per contatti ausiliari in conformità alla norma IEC 60947-5-1, per OA1G_, OA2G_, OA3G_, OA7G_, OA8G_ AC15 DC12 DC13 U e /[V] I e /[A] U e /[V] I e /[A] P/[W] I e /[A] P/[W] 230 6 24 10 240 2 50 400 4 72 4 290 0,8 60 415 4 125 2 250 0,55 70 690 2 250 0,55 140 0,27 70 440 0,1 44 Tabelle delle funzioni Tabella delle funzioni dei contatti ausiliari OT160…3200, OT160...800_Y e OTM160…2500 / Commutatore I (max. 2+2) Posizione della maniglia Contatti principali OA1G10 NO OA3G01 NC I chiuso chiuso aperto 0 aperto aperto chiuso II chiuso aperto chiuso Tabella delle funzioni dei contatti ausiliari OT160…3200, OT160...800_Y e OTM160…2500 / Commutatore II (max. 2+2) Posizione della maniglia Contatti principali OA1G10 NO OA3G01 NC I chiuso aperto chiuso 0 aperto aperto chiuso II chiuso chiuso aperto
N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico
36 | 1SCC303003C0901 | Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass
Powered by FlippingBook