Sezionatori commutatori motorizzati Codici tipo
Codici tipo
Attraverso la comprensione dei codici tipo riportati sotto, sarà possibile individuare rapidamente il prodotto corretto per le proprie esigenze. La semplice nomenclatura consente di vedere contemporaneamente il tipo di prodotto, l'amperaggio, la classificazione standard e il numero di poli.
Spiegazione dei tipi OTM40...125_C Opzione: OTM125 F
3
C M A 230
V
Posizione:
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3
Marchio e grandezza del commutatore / amperaggio
IEC
Numero dei poli 3: 3 poli 4: 4 poli
4 5 6 7
Sezionatore commutatore: Funzionamento I-0-II
Comando a distanza
Funzionamento automatico disponibile con unità di comando OMD (controller non incluso nella consegna)
Tensione per comando a motore 230: 110...240 V AC/DC 24: 24 V AC/DC Tipo di tensione del motore V=AC/DC
8
Spiegazione dei tipi OTM160...2500_C Opzione: OTM250 E
3
C
M 230
C
Posizione:
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
Marchio e grandezza del commutatore / amperaggio
IEC
Numero dei poli 2: 2 poli 3: 3 poli 4: 4 poli
4 5 6
Sezionatore commutatore: Funzionamento I-0-II
Sezionatore commutatore motorizzato Tensione per comando a motore 230: 220...240 V AC 1) 110: 110...125 V AC/DC
48: 48 V AC/DC 24: 24 V AC/DC
7
Tipo di tensione del motore V: AC/DC
C: AC D: DC 1) Versioni bipolari, tensione del motore Ue 220...240 V AC/DC
48 | 1SCC303003C0901 | Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass
Powered by FlippingBook