Sezionatori commutatori motorizzati Dati tecnici per OTM1000...3200_C
Sezionatori commutatori motorizzati
Grandezza del commutatore
Dati in conformità allo standard IEC 60947-3
OT_1000_ OT_1250_ OT_1600_ OT_2000_ OT_2500_ OT_3200_
Grado di inquinamento 3 2)
V
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Tensione nominale di isolamento e tensione nominale operativa AC20/ DC20 1)
Rigidità dielettrica
50 Hz 1 min.
kV kV
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
Tensione nominale di tenuta ad impulso 3) Corrente termica nominale e corrente nominale operativa AC20/ DC20
/ ambiente 40°C / ambiente 40°C
All'aperto
A A
1 000
1 250
1 600
2 000
2 500
3 200
In contenitore
2x300
2x400
2x500
3x500
4x500
4x1 000
..con sezione trasversale conduttore minima
Cu
mm 2
2 500 5 )
3 200 5 )
Corrente nominale operativa, AC-21A
fino a 500 V
A A A A A A A A
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
1 600 1 600 1 600 1 600 1 250 1 250 1 250 1 250
2 000 5 )
690 V
Corrente nominale operativa, AC-22A
fino a 500 V
690 V
Corrente nominale operativa, AC-23A
fino a 415 V
440 V 500 V 690 V 230 V 400 V 415 V 500 V 690 V
kW 315 kW 560 kW 560 kW 710 kW 1 000
400 710 710 900
400 710 710 900
Potenza nominale operativa, AC-23A 1) I valori in kW sono precisi per motori asincroni standard trifase da 1500 giri/ min trifase da 1500 giri/min
1 200
1 200
Potere d'interruzione nominale nella categoria AC-23
fino a 415 V
A A A
10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000
500 V 690 V
I p (r.m.s.) 80 kA, 415 V
î c (picco)
kA 100
100
100
Corrente di corto circuito condizionale nominale I p (r.m.s.) e valore (picco) î c della corrente di interruzione. La corrente di interruzione î c si riferisce ai valori elencati dai produttori di fusibili (prova monofase secondo la norma IEC60269). Corrente nominale ammissibile di breve durata
Max. grandezza fusibile OFA_ gG/aM
A/A 1 250/1 250 1 250/1 250 1 250/1 250
I p (r.m.s.) 100 kA, 500 V
î c (picco)
kA 106
106
106
Max. grandezza fusibile OFA_ gG/aM
A
1 250/1 250 1 250/1 250 1 250/1 250
I p (r.m.s.) 80 kA, 690 V
î c (picco)
kA
Max. grandezza fusibile OFA_ gG/aM
A
I cw (r.m.s.)
690 V 0,15 s 690 V 0,25 s
kA 50 kA 50 kA 50 kA 92
50 50 50 92
50 50 50 92
50 50 55
50 50 55
690 V 1 s
65
(picco) I cm
690 V
110
110
143
Potere di chiusura nominale di breve durata 2)
3)
Peridita di potenza / polo
Con corrente nominale Numero di cicli oper. 4) Filettatura metrica diametro x lunghezza Contro-coppia richiesta Sezionatori commutatori tripolari Commutatore tripolare Commutatore tetrapolare
W 19
29
48
55
85
95
Cicli
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
Durata meccanica
Grandezza bullone terminale
mm M12x60
M12x60
M12x60
M12x60 M12x60 M12x100
Coppia di serraggio terminale
Nm 50-75
50-75
50-75
50-75
50-75
50-75
Coppia di manovra
Nm 78
78
78
78
78
80
Peso senza accessori
kg kg
42 50
42 50
44 52
56 70
56 70
83
101
Dati in conformità allo standard IEC 60947-6-1 Classe dell'attrezzatura Corrente nom. amm. di breve durata I cw (r.m.s.)
PC
PC 50
PC 50
690 V 0,1 s fino a 415 V fino a 415 V
kA 50
Corrente nom. operativa, AC-31B Corrente nom. operativa, AC-33B
A A
1 000 1 000
1 250 1 000
1 600 1 000
1) Questi valori sono indicativi e possono variare in base al costruttore del motore 2) Durata del corto circuito >50 ms, senza protezione fusibili 3) Distanza massima dalla struttura del commutatore al più vicino supporto sbarra/cavo 150 mm 4) Ciclo operativo:
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 51
Powered by FlippingBook