Sezionatori commutatori motorizzati Dati sulle prestazioni del comando a motore per OTM160…3200_C
Comando a motore
Grandezza del commutatore
Dati in conformità allo standard IEC 60947
160…250 315...400 630…800 1000…1600 2000…3200
Grado di inquinamento 3
50/60 Hz
V AC
220 - 240
Tensione nominale operativa U e
V AC/DC
110 - 125
V DC V DC
48 24
Intervallo tensione operativa
0,85 - 1,1 x U e
Tempo di intervento 1)
90° I-0, 0-I, 0-II, II-0 220-240 V AC
s s s s s s s s s s s s
0,4-1,0 0,5-1,5 0,5-1,5 0,4-1,0 1,0-2,0 1,1-2,5 1,4-2,5 1,0-2,0 0,4-1,0 0,4-1,1 0,5-1,1 0,4-1,0
0,4-1,0 0,5-1,5 0,4-1,0 0,4-1,0 0,9-2,0 1,2-2,6 1,0-2,0 1,0-2,0 0,4-1,0 0,5-1,5 0,4-1,0 0,4-1,0
0,4-1,0 0,6-1,2 0,6-1,6 0,5-1,5 0,9-2,0 1,2-3,0 1,3-3,0 1,1-2,5 0,4-1,0 0,6-1,5 0,7-1,6 0,5-1,5
0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 1,0-2,0 1,5-3,0 1,5-3,0 1,5-3,0 2,0-3,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,8-1,7
0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 1,0-2,0 1,5-3,0 1,5-3,0 1,5-3,0 2,0-3,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,8-1,7
110-125 V AC/DC
48 V DC 24 V DC
Tempo di trasferimento operativo 1)
180° I-0-II, II-0-I
220-240 V AC
110-125 V AC/DC
48 V DC 24 V DC
Tempo di spegnimento quando in funzione I-II o II-I 1)
180° I-II, II-I
220-240 V AC
110-125 V AC/DC
48 V DC 24 V DC
Corrente nominale I n 1)
220-240 V AC
A A A A A A A A
0,2 0,5 1,1 3,3 1,3 2,1 4,4
0,5 0,6 2,1 4,2 2,1 2,5 8,3
0,7 0,8 2,6
1,8 3,0 5,3 8,0 7,7
1,8 3,0 5,3 8,0 7,7
110-125 V AC/DC
48 V DC 24 V DC
4
Corrente di spunto 1)
220-240 V AC
2,8 4,6 8,4
110-125 V AC/DC
13,3 22,4 26,6
13,3 22,4 26,6
48 V DC 24 V DC
16,8
17,5
22,4
Fusibile sovraccarico
Tipo / I n / Capacità
220-240 V AC
mA mA
T/315/H T/500/H T/1,25/H T/4,0/H
T/500/H T/630/H T/2,5/H T/5,0/H
T/1 000/H T/2 000/H T/2 000/H T/1 000/H T/4 000/H T/4 000/H
110-125 V AC/DC
48 V DC 24 V DC
A A
T/2,5/H T/5,0/H
T/5/H
T/5/H
T/10/H
T/10/H
Grandezza
mm
5x20
5x20
5x20
5x20
5x20
Velocità di intervento
Ciclo 0-I-0-II-0, max. continuo
220-240 V AC
cicli/min cicli/min cicli/min cicli/min cicli/min cicli/min cicli/min cicli/min
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
110-125 V AC/DC
48 V DC 24 V DC
Tempo breve max.
220-240 V AC
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
5 5 5 5
5 5 5 5
≤ 10 cicli
110-125 V AC/DC
48 V DC 24 V DC
Categoria sovratensione
III 4
Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp
kV kV
Rigidità dielettrica Comando a impulsi
50 Hz 1 min. Durata min. impulsi
1,5
ms
100
Terminali Cablaggio per alimentazione di tensione per U e
PE - N - L 1,5 - 2,5
Sezione trasversale
rigido/a treccia
mm 2
Dispositivo di protezione dal corto circuito
max. MCB
A
C16
Terminale di comando (no SELV)
C - II - I - O
Sezione trasversale
rigido/a treccia
mm 2
1,5 - 2,5
Lunghezza massima cavi
m
100
Informazioni sullo stato di bloccaggio (no SELV) Maniglia agganciata o comando a motore bloccato
5A/250 V/cos ϕ =1
11-12-14 (C/A)
5A/250 V/cos ϕ =1
Comando a motore per il bloccaggio Dispositivo di protezione dal corto circuito
23-24 (NA) Max. MCB
A
C2
Grado di protezione
IP20
Temperatura di funzionamento
°C °C
-25…+55 -40…+70
Temperatura di stoccaggio e di trasporto
Altitudine max.
m
2 000
1) In condizioni nominali
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 53
Powered by FlippingBook