Sezionatori commutatori motorizzati Informazioni per l‘ordinazione di OTM40...OTM125_CMA
Sezionatori commutatori motorizzati, transizione aperta, OTM40…OTM125_CMA
Consegnati con una maniglia per la manovra manuale, un portamaniglia e morsetti per il circuito di comando.
Corrente nominale AC-31B/ AC-33B 415 V, I[A] Tipo
Corrente nominale
OTM40...125F3C_
Peso/ unità [kg]
Potenza nominale 400 VS [kVA]
AC-21A, AC-22A ≤ 415 V, I[A]
N. di poli
Codice d‘ordine
Tensione del motore U e 110...240 V AC/DC 3 40 27
40/40
OTM40F3CMA230V
OTM40F3CMA230V
1,64
OTM40F4CMA230V
OTM40F4CMA230V
4
40
27
40/40
1,86
OTM40...125F4C_
3
63
43
63/63
OTM63F3CMA230V
OTM63F3CMA230V
1,64
OTM63F4CMA230V
OTM63F4CMA230V
4
63
43
63/63
1,86
3
80
55
80/80
OTM80F3CMA230V
OTM80F3CMA230V
1,64
OTM80F4CMA230V
OTM80F4CMA230V
4
80
55
80/80
1,86
3
100
70
100/80
OTM100F3CMA230V
OTM100F3CMA230V
1,64
OTM100F4CMA230V
OTM100F4CMA230V
4
100
70
100/80
1,86
3
125
86
125/80
OTM125F3CMA230V
OTM125F3CMA230V
1,64
OTM125F4CMA230V
OTM125F4CMA230V
4
125
86
125/80
1,86
Tensione del motore U e 24 V DC 3 40 27
40/40
OTM40F3CMA24D
1SCA124061R1001
1,64
4
40
27
40/40
OTM40F4CMA24D
1SCA124063R1001
1,86
3
63
43
63/63
OTM63F3CMA24D
1SCA124060R1001
1,64
4
63
43
63/63
OTM63F4CMA24D
1SCA124064R1001
1,86
3
80
55
80/80
OTM80F3CMA24D
1SCA124059R1001
1,64
4
80
55
80/80
OTM80F4CMA24D
1SCA124062R1001
1,86
3
100
70
100/80
OTM100F3CMA24D
1SCA124058R1001
1,64
4
100
70
100/80
OTM100F4CMA24D
1SCA124066R1001
1,86
3
125
86
125/80
OTM125F3CMA24D
1SCA124057R1001
1,64
4
125
86
125/80
OTM125F4CMA24D
1SCA124065R1001
1,86
Maniglie incluse di serie, sezione cavi Adatti per commutatori
Sezione trasversale dei cavi [mm 2 ]
Maniglia
OTM40F_CM
2,5...25 o 2 x 2,5...16
OHB65D6CM
OTM63...125F_CM
10 … 70
OHB65D6CM
Accessori consigliati: Kit per collegamento in parallelo e terminale a morsetto
Peso/ unità [kg]
Unità/ tipo [pz]
Adatti per commutatori OTM40F3C_
Sezione trasversale cavo [mm 2 ]
Tipo
Codice d‘ordine
2,5...25/2x2,5...16
OMZC003
OMZC003
1
0,5
OMZC_
OTM40F4C_
2,5...25/2x2,5...16
OMZC004
OMZC004
1
0,65
OTM40…125F3C_
10...70
OMZC03
OMZC03
1
0,5
OMZC04
OMZC04
OTM40…125F4C_
10...70
1
0,65
OZXT6
OZXT6
OTM40...125F_
16...50 Al/2.5...50 Cu
3
0,06
OZXT6
N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 55
Powered by FlippingBook