Sezionatori commutatori motorizzati Informazioni per l‘ordinazione di OTM160...OTM400_CM
Sezionatori commutatori motorizzati, transizione aperta, OTM160…OTM400_CM
M 230 VAC
Consegnati con una maniglia per la manovra manuale, un kit di bulloni con dado e rondelle per tutti i terminali e morsetti per i circuiti di comando. I tipi OTM160…400E includono un portamaniglia e fusibili di ricambio. I tipi OTM160…250E_W sono dotati di distanza di fase estesa.
OTM160...250E2CM230V
Corrente nominale AC-31B/ AC-33B 415 V, I[A]
Corrente nominale
Potenza nominale 400V S[kVA]
Peso/ unità [kg]
AC-21A, AC-22A ≤ 415 V, I[A]
N. di poli
OTM160...250E3CM230C
Tipo
Codice d‘ordine
Tensione del motore U e 220...240 V AC 1) 2 160 110
160/160
OTM160E2CM230V
1SCA121216R1001
5,7
3
160
110
160/160
OTM160E3CM230C
KZ 675 6
6,6
OTM160E4CM230C
KZ 685 5
4
160
110
160/160
7,5
2
200
135
200/200
OTM200E2CM230V
1SCA121209R1001
5,7
OTM200E3CM230C OTM200E4CM230C
KZ 676 4 KZ 686 3
3
200
135
200/200
6,6
OTM315...400E3CM230V
4
200
135
200/200
7,5
2
250
170
250/250
OTM250E2CM230V
1SCA121211R1001
5,7
OTM250E3CM230C OTM250E4CM230C
KZ 677 2 KZ 687 1
3
250
170
250/250
6,6
4
250
170
250/250
7,5
4
250
170
250/250
OTM250E4WCM230C
1SCA022846R8250
7,9
2
315
215
315/315
OTM315E2CM230V
1SCA121221R1001
9,7
OTM315...400E4CM230C
3
315
215
315/315
OTM315E3CM230C
KZ 678 0
11,1
OTM315E4CM230C
KZ 688 9
4
315
215
315/315
12,5
2
400
275
400/400
OTM400E2CM230V
1SCA121226R1001
9,7
OTM400E3CM230C OTM400E4CM230C
KZ 679 8 KZ 689 7
3
400
275
400/400
11,1
4
400
275
400/400
12,5
2
160
110
160/160
OTM160E2WCM230V
1SCA121218R1001
5,9
OTM160...250E2WCM230V
3
160
110
160/160
OTM160E3WCM230C
1SCA022846R4000
6,9
4
160
110
160/160
OTM160E4WCM230C
1SCA022846R7440
7,9
2
200
135
200/200
OTM200E2WCM230V
1SCA121294R1001
5,9
3
200
135
200/200
OTM200E3WCM230C
1SCA022846R3960
6,9
4
200
135
200/200
OTM200E4WCM230C
1SCA022846R7870
7,9
2
250
170
250/250
OTM250E2WCM230V
1SCA121220R1001
5,9
OTM160...250E4WCM230C
3
250
170
250/250
OTM250E3WCM230C
1SCA022846R4770
6,9
1) Versioni bipolari, tensione del motore U
e 220...240 V AC/DC
Maniglie e kit bulloni inclusi di serie Adatti per commutatori
Maniglia
Kit bulloni
OTM160...250
OTV250ECMK
M8x25
OTM315...400
OTV400ECMK
M10x30
Accessori consigliati: barre di collegamento e connettori di rilevamento tensione Vedi pagine 64-65
N.B. I codici evidenziati in grassetto sono gestiti a magazzino con logica di riordino automatico
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 57
Powered by FlippingBook