Accessori a richiesta per commutatori automatici (ATS) Dati tecnici e dimensioni di ingombro per dispositivi doppia alimentazione
Dati tecnici per dispositivi doppia alimentazione ODPSE230C Dispositivo doppia alimentazione ODPSE230C Tensione nominale di funzionamento U [V]
220…240 V AC +/- 20%
Frequenza nominale
50 / 60 Hz +/- 10%
Dispositivo di protezione dal corto circuito
Max. MCB 4 A
Corrente nominale in uscita I n [A]
4 A
Tempo di messa in servizio
Max. 1,0 s (con 230 V AC) Max. 0,5 s (con 230 V AC)
Tempo di trasferimento operativo LN1 - LN2 o LN2 - LN1
Grandezza del cavo
0,2…2,5 mm 2
Tensione nominale di tenuta ad impulso, U imp
4 kV
Categoria sovratensione Grado di inquinamento
III 3
Valore di protezione per il pannello frontale
IP20
Temperatura di funzionamento
– 25...+ 60 °C – 40...+ 70 °C Max. 2000 m
Temperatura di stoccaggio e di trasporto
Altitudine
Dati tecnici per il nuovo dispositivo doppia alimentazione ODPS230 con funzionalità ATS Dispositivo doppia alimentazione ODPS230 Tensione nominale di funzionamento U [V] 220…240 V AC, 50 / 60 Hz Tensione massima del sistema 288 V AC Tensione di spunto ≥ 198 V AC Tensione di rilascio ≤ 154 V AC Tempo di funzionamento 1 s ± 0,5 s Corrente nominale in uscita I n [A] 3,15 A Corrente di corto circuito condizionale nominale I p (r.m.s.) 50 kA Fusibile interno T/3,15A/H* Grandezza fusibile 6,3 x 32 mm Tensione nominale di tenuta ad impulso, U imp 4 kV Categoria sovratensione III Grado di inquinamento 3 Grandezza del cavo Max. 6 mm 2 Valore di protezione per il pannello frontale IP20 Temperatura di funzionamento – 25...+ 60 °C Temperatura di stoccaggio e di trasporto – 40...+ 70 °C Altitudine Max. 2000 m * ) Il potere di interruzione deve essere di 50 kA per ottenere un valore di 50 kA Ip (r.m.s.)
ODPS230 Dimensioni di ingombro per dispositivi doppia alimentazione
ODPSE230C
32
52
mm
Ø4,5 DIA 0,1
8
ODPS
100
78
LN1
LN2
90
4
43
100
45
90
27,4
90
35,3
50
64
130
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 99
Powered by FlippingBook