CON ABB LO SCONTO È DI CASA
DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025
PUNTA SULLA QUALITÀ CON I VIDEOCITOFONI ABB Sempre più tecnologici. Non perderti la promozione in corso.
KIT BIFAMILIARE
ONE TOUCH 7 "
380 ,00 €
428 ,00 €
Cod. WLI401B OneTouch7 bianco + supporto da parete +adattatore LAN Cod. WLI401N OneTouch7 nero + supporto da parete +adattatore LAN
Cod. WLK316B Kit bifamiliare Vivavoce 4,3” da parete: - 2 posto interno Monitor vivavoce 4,3” - posto esterno Mini monoblocco da parete, 2 pulsante - alimentatore controller 650 mA
Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
TANTI PREMI TI ASPETTANO ABB PREMI PLUS 2024-2025 *
*Operazione a premi “ABB PREMI PLUS 2024-2025” riservata agli installatori e al personale dipendente dei distributori, valida dal 15/03/2024 al 31/12/2025, con richiesta premi fino al 31/03/2026. Montepremi stimato € 300.000,00 + IVA ove dovuta. Regolamento QUI.
CON ABB LO SCONTO È DI CASA
DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025
TI BASTANO 167 PUNTI PER ACCEDERE AI PREMI!
Codice
Descrizione
Punti ABB PREMI PLUS Prezzo*
WELCOME M WLI101B
37 74
Citofono 3 pulsanti - M22002-W
29,00 €
WLI103B
Citofono vivavoce 4 pulsanti - 83210 AP-624-500-02
80,00 €
136 162 193 320 211 186 276 325 487 516 273 249 448 448 464 393 554 579 553 291 229
WLM700X WLI304B WLI202B WLI501B WLI403B WLD202X WLK205X WLK206X WLK204X WLK212B WLK611B WLK203X WLK501B WLK511B WLK314B WLK315B WLK316B WLK411B WLK401B WLE212A WLE102A WLM800X WLM900X WLI414B WLI414N WLI401B WLI401N
Modulo audio universale - ASM30-AM Monitor 4,3" vivavoce - M22481-W Monitor 4,3" cornetta M22471-W Monitor 4,3" WiFi vivavoce M22401-W
108,00 € 128,00 € 149,00 € 239,00 € 176,00 € 156,00 € 227,00 € 270,00 € 402,00 € 431,00 € 199,00 € 207,00 € 370,00 € 373,00 € 374,00 € 304,00 € 428,00 € 485,00 € 464,00 € 243,00 € 184,00 €
Monitor 7" bianco M22411-W
Interfaccia 4 videocamere - 83327-500
Startkit video mini 650mA M20611
Startkit video 1200mA M20601
Startkit video moduli universali - M20591
Kit monofam. Monitor con cornetta - M20541
Kit audio monofamiliare - M20021 Startkit audio 2 citofoni - M20581 Kit mono da parete 7" - M20491 Kit mono da incasso 7" - M20492
Kit monofamiliare vivavoce 4,3'' - M20531 Kit mono vivavoce 4,3'' mini - M20521 PAR. Kit bifamiliare Vivavoce 4,3'' mini - M20621 Kit mono da incasso 4.3'' WiFi - M20482
kit mono da parete 4.3'' WiFi - M20481
Posto esterno mini 2 puls. rfid incasso - M21362P2 Posto esterno mini 2 puls. parete - M21311P2 Modulo pulsanti universale - ASM32-SB Modulo camera universale - ASM31-VM
63
49,00€
311 470 470 480 480
246,00€ 372,00 € 372,00 € 380,00 € 380,00 € 24,00 € 24,00 €
OneTouch 7" bianco - M2249-2W OneTouch 7" nero - M2249-2B
OneTouch 7" bianco + supporto parete + adattatore LAN OneTouch 7" nero + supporto parete + adattatore LAN Supporto parete lite & OneTouch bianco - 42491S-W Supporto parete lite & OneTouch nero - 42491S-B Scatola incasso IPTouch7" lite & OneTouch - 42491F
28 28 44
2TMA320161W0001 2TMA320161B0001 2TMA320161B0002
37,00 €
Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
abb.it/lowvoltage
© Copyright 2025 ABB. All rights reserved.
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook