Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

129

— Profili DIN zincati per cassette di derivazione

Codice ordine Codice ABB

Tipo Per cassette dimensioni BxHxP (mm)

Confezione

07765 07766 07767 07768 07775 07776 07777 07778

M07765 M07766 M07767 M07768 M07775 M07776 M07777 M07778

Simmetrico Simmetrico Simmetrico Simmetrico Asimmetrico Asimmetrico Asimmetrico Asimmetrico

200x200x120 300x300x120 400x400x120 600x600x120 200x200x120 300x300x120 400x400x120 600x600x120

10 10 10 10 10 10 10 10

1SLC80271F0001

— Vite e dado

Codice ordine Codice ABB

Descrizione

Confezione

M07848

07848

Vite a testa tonda M6x10 con dado

100

1SLC80220F0001

— Ponticello di messa a terra

Codice ordine Codice ABB

Descrizione

Confezione

M07850

07850

Ponticello completo di 2 viti M5x8

50

1SLC80220F0001

— Cerniere

Codice ordine Codice ABB

Confezione

M07779

07779

20

1SLC80272F0001

Per cernierare il coperchio delle cassette di derivazione

— Vernici

Codice ordine Codice ABB

Finitura

Confezione

1SL7856A00 1SL7856A00

Grigio RAL 7035

0,5 0,5

08799 06095

M08799 M06095

Blu elettrico

Bianco RAL 9016

0,25

1SLC80272F0001

Powered by