CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
147
— Passerelle a traversini
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm)
Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
09420 09421 09422 09423 09424 09425
M09420 M09421 M09422 M09423 M09424 M09425
100 200 300 400 500 600
3000 3000 3000 3000 3000 3000
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
1SLC80033F0001
— Coperchio con aggancio a scatto
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm)
Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
09430 09431 09432 09433 09434 09435
M09430 M09431 M09432 M09433 M09434 M09435
100 200 300 400 500 600
1500 1500 1500 1500 1500 1500
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
1SLC80274F0001
— Deviazione piana a 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 09460 09461 09462 09463 09464 09465
M09460 M09461 M09462 M09463 M09464 M09465 M09470 M09471 M09472 M09473 M09474 M09475
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80275F0001
Coperchio 09470
09471 09472 09473 09474 09475
1SLC80276F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook