Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

153

— Squadretta e distanziale coperchio

Codice ordine Codice ABB

Descrizione Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

09903 09904 09905

M09903 M09904 M09905

Distanziale per coperchio H 50 mm GAC

1/20 1/50 1/50

Squadretta di fissaggio per mensole - interna Squadretta di fissaggio per mensole - esterna

GAC GAC

1SLC80297F0001

— Componenti di fissaggio

Codice ordine Codice ABB

Descrizione Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

07848 07818 07819

M07848 M07818 M07819

Vite a testa tonda M6x10 con dado Vite a testa esagonale M8x16 con dado Vite a testa esagonale M10x20 con dado

GAC GAC GAC

100 100 100

1SLC80298F0001

Per fissaggi di squadrette e distanziali e per collegamenti di messa a terra

Powered by