Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

186

— Elementi di sospensione

— Piastra di fissaggio forata piana - Spessore 4 mm.

Codice ordine Codice ABB

Descrizione Lunghezza (mm)

Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

07437 07967 07976 07968

M07437 M07967 M07976 M07968

Squadretta con 1 foro Squadretta con 2 fori Squadretta con 3 fori Squadretta con 4 fori

40 Zincato a caldo 75 Zincato a caldo 115 Zincato a caldo 155 Zincato a caldo

25 25 10 10

1SLC80344F0001

— Piastra di fissaggio forata piana - Spessore 4 mm.

Codice ordine Codice ABB

Descrizione

Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

Squadretta con 2 fori Squadretta con 3 fori Squadretta con 4 fori

07969 07977 07970

M07969 M07977 M07970

Zincato a caldo Zincato a caldo Zincato a caldo

25 10 10

1SLC80347F0001

— Piastra di fissaggio forata piana a 90°, a “T” e a “X” - Spessore 4 mm.

Codice ordine Codice ABB

Descrizione

Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

07980 07981 07438

M07980 M07981 M07438

Piastra a 90°

Zincato a caldo Zincato a caldo Zincato a caldo

10 10 10

iastra a “T”

Piastra a “X”

1SLC80348F0001

— Viti di fissaggio profili

Codice ordine Codice ABB

Descrizione

Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

07849

M07849

Vite a testa tonda M8x16 completa di dado e rondella Vite a testa esagonale M8x16 completa di dado e rondella

Zincato elettrolitico Zincato elettrolitico Zincato elettrolitico Zincato elettrolitico Zincato elettrolitico

100

07818

M07818

100

07819

M07819

Vite a testa esagonale M10x20 completa di dado e rondella

100

1SLC80349F0001

07439

M07439

100

Dado in gabbia M6

07853

M07853

100

Dado in gabbia M8

Dimensioni di ingombro pag. 267-268

Powered by