SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
194
— Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d’acciaio Curve ad ampio raggio a passo costante
— Per passerelle B = 75-100-150-200-400-500 mm
— Per passerelle B = 300 mm
Large-radius bends with constant pitch For cable trays B = 75-100-150-200-400-500 mm Large-radius bends with constant pitch For cable trays B = 75-100-15 -20 -40 -500 mm
1SL9879A00
1SL 879A00
For cable trays B = 300 mm
For cable trays B = 300 mm
A
A
A
A
1SL9879A00
1SL9879A00
1SL9879A00
1SL9881A00
1SL 879A00
1SL9881A00
A
A
Q.tà componenti per realizzazione curva Q.tà componenti p r reali zazione curva
Q.tà componenti per realizzazione curva Q.tà componenti p r reali zazione curva
A
1SL9881A00 2
B (mm) B (mm) 75
1SL9879A00 - - 1
B (mm) 300
1SL9879A00 5
A
B (mm) B (mm) 300
1SL 879A00 5
B (mm) 75
1SL 879A00 - - 1
1SL9881A00 2
1SL9879A00
1SL9881A00
1SL9879A00
1 1 1
100 150 200 300 400 500 75 1 150 200 300 400 500
75
–
2 1 1 1
300
5
100 150 200 300 400 500 75 10 150 200 300 400 500
1 1 1
1SL9879A00
1SL9881A00
1SL9879A00
1SL988 A00
2 3
100 150 200 300 400 500
1 2
2 3
Splice kits for forming a bend
Splice kits for forming a bend
Splice kits for forming a bend
Splice kits for forming a bend
3 Vedere tabella a destra
Vedere tabella a destra
Vedere tabella sotto
1 1
6 7
- - 1 2 3
2
300
5
6 7 - - 1 2 3
1 1
2 1 1 1
300
5
6 7
1 1
1 1
Schemi di taglio per la preparazione delle curve B=75 mm Schemi di taglio per la preparazion delle curve B=75 mm
See table on the right
See table on the right
6 7
1 1
6 7
1 1
— Schemi di taglio per la preparazione delle curve B=100 mm B=100 mm
B=150 mm B=75 mm
B=150 mm B=75 mm
B=200 mm B=100 mm
B=200 mm B=100 mm
B=150 mm
B=150 mm
B=300 mm
B=300 mm
B=200 mm
B=200 mm
B=400 mm 3
B (mm) 75
R minimo (mm)
B=400 mm B=3 0 m
B (mm) 75
R minimo (mm)
182 125 157 232 355 483 607
182 125 157 232 355 483 607 182 125 157 232 355 483 607
100 150 200 300 400 500 B (mm) 75 75 100
100 150 200 300 400 500
B=600 mm B=400 mm
Minimum R (mm)
B (mm) 75
B=600 mm B=400 mm
Minimu R (mm)
B (mm)
R minimo (mm)
182 125 157 232 355 483 607
182 125 157 232 355 483 607
100 150 200 300 400 500
100 150 200 300 400 500
150 200 300 400 500
B=600 mm
B=600 mm
Powered by FlippingBook