SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
196
— Per passerelle B = 100-200-300-400-500 mm Per passer elle B = 100-200-300-400-500 mm Per passer lle B = 100-2 3 4 5 mm Derivazioni a “T” con ingresso diretto e con ingresso a raggio ridotto Derivazioni a “T” con ingresso diretto e con ingresso a raggio ridotto Derivazioni a “T” con ingresso diretto e con i gresso a r ggio r dott — Istruzioni di assemblaggio per passerelle in filo d’acciaio Cu v ad ampio raggio a pas o costante Per passerelle B = 100-200-300-400-500 mm Per passer elle B = 75-150 mm Derivazioni a “T” con ingresso diretto e con ingresso a raggio ridotto — Per passerelle B = 75-150 mm Per passer elle B = 75-150 mm Per passer lle B = 75-150 mm
C
C
A
A
Per passerelle B = 100-200-300-400-500 mm Per passer elle B = 75-150 mm
C
B
B
D
D
A
C
A
B
D
B
D
Tipi d unione
Tipi di unione
A - Ingr esso dir etto
A - Ingr esso dir etto
B - Ingr esso a
B - Ingr esso a raggio ridotto
C - Ingr esso dir etto per B = 75 mm
C - Ingr esso dir etto per B = 75 mm
D - Ingr esso a raggio
D - Ingr esso a raggio ridotto per B = 75 mm
raggio ridotto
ridotto per B = 75 mm
— Tipi di unione
Tipi di unione
A - Ingr esso diretto
B - Ingresso a
C - Ingresso diretto per B = 75 mm
D - Ingr esso a raggio
Tipi di unione
raggio ridotto
ridotto per B = 75 mm
A - Ingr esso diretto
B - Ingresso a
C - Ingresso diretto per B = 75 mm
D - Ingr esso a raggio
raggio ridotto
ridotto per B = 75 mm
1SL9879A00
1SL9879A00
1SL9884A00
1SL9884A00
1SL9882A00
1SL9882A00
1SL9881A00
1SL9881A00
1SL9881A00 piegato a 90 γ
1SL9881A00 piegato a 90 γ
Tipi di taglio in funzione del tipo di ingr esso da r ealizzar e e della misura della passer ella W (taglio per ingresso diretto) Tipi d taglio in fu zio e del tipo di ingr esso da r ealizz r e e della misura della passer ella W (taglio per ngr sso diretto) 1SL9881A00 piegato a 90° 1SL9879A00 1SL9884A00
1SL9882A00
1SL9881A00
1SL9879A00
1SL9884A00
1SL9882A00
1SL9881A00
1SL9881A00 piegato a 90°
— Tipi di taglio in funzione del tipo di ingresso da realizzare e della misura della passerella Tipi di taglio in funzione del tipo di ingresso da r ealizzare e della misura della passerella W (taglio per ingresso diretto) Tipi di taglio in funzione del tipo di ingresso da r ealizzare e della misura della passerella W (taglio per ingresso diretto)
γ
γ
N unità “X” da tagliare
N unità “X” da tagliare
Y 2 2 3 3 4 5 6
Y 2 2 3 3 4 5 6
W 1 1 2 2 3 4 5
W 1 1 2 2 3 4 5
B (mm) 75
B (mm) 75
— N. unità "X" da taglaire
100 150 200 300 400 500
100 150 200 300 400 500
γ
N unità “X” da taglriae
Y 2 2 3 3 4 5 6
W 1 1
B (mm) 75
B (mm)
W
Y 2 2 3 3 4 5 6
γ
N unità “X” da taglriae
75
1 1 2 2 3 4 5
X (unità)
X (unità)
Y 2 2 3 3 4 5 6
W 1 1
B (mm) 75
100 150 200 300 400 500
100 150 200 300 400 500
Y (taglio per ngr sso a raggio ridotto)
Y (taglio per ingresso a raggio ridotto)
2 2 3 4 5
100 150 200 300 400 500
2 2 3 4 5
X (unità)
X (unità)
Y (taglio per ingresso a raggio ridotto) Y (taglio per ingresso a raggio ridotto)
Powered by FlippingBook