SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
208
— Istruzioni di montaggio per passerelle portacavi in filo d'acciaio
È possibile utilizzare la passerella a filo portacavi come conduttore di terra. Ai sensi dell'articolo 392, “passerelle portacavi", del National Electrical Code (NEC) occorre innanzitutto determinare il valore massimo di amperaggio del fusibile o la corrente di intervento dell'interruttore automatico oppure del relè di protezione dell’impianto trasportato dalla passerella a filo. In funzione di questo, fare riferimento alla Tabella 392.60A (Sezione trasversale minima richiesta per l'utilizzo della passerella a filo come conduttore di messa a terra) per verificare se il sistema di passerelle che si sta installando soddisfa l'area trasversale minima richiesta.
Nel caso in cui il sistema di passerelle portacavi che si sta installando non soddisfi l'area trasversale minima per il valore massimo di Ampere inizialmente individuato, fare riferimento alla Tabella 250.122 (Misura minima dei conduttori aggiuntivi per la messa a terra della passerella a filo.) per determinare le dimensioni minime del conduttore di messa a terra da installare in aggiunta al sistema di passerelle portacavi in conformità con quanto previsto dal NEC.
Nota: tutte le sezioni e i giunti della passerella a filo devono essere collegati al conduttore di messa a terra supplementare installato.
EZ
GAC
Area trasversale, mm 2 /in. 2 50,264/0,0779 50,264/0,0779
EZ
GAC
Area trasversale, mm 2 /in. 2
PF35X75EZ
1SL9822A00 1SL9823A00 1SL9824A00 1SL9825A00 1SL9826A00 1SL9844A00 1SL9845A00 1SL9846A00 1SL9847A00 1SL9848A00 1SL9849A00 1SL9850A00 1SL9868A00
PF75X100EZ PF75X150EZ PF75X200EZ PF75X300EZ PF75X400EZ PF75X500EZ PF100X100EZ PF100X150EZ PF100X200EZ PF100X300EZ PF100X400EZ PF100X500EZ
1SL9869A00 1SL9870A00 1SL9871A00 1SL9872A00 1SL9873A00 1SL9874A00 1SL9923A00 1SL9924A00 1SL9925A00 1SL9926A00 1SL9927A00 1SL9928A00
75,36/0,116 87,92/0,136 100,48/0,155 180,9/0,280 217,2/0,336 253,4/0,392 144,8/0,224 162,9/0,252
PF35X100EZ PF35X150EZ PF35X200EZ PF35X300EZ
62,80/0,097 75,36/0,116 100,48/0,155 75,36/0,116 75,36/0,116 87,92/0,136 100,48/0,155 180,9/0,280 217,2/0,336 253,2/0,392
PF50X75EZ
PF50X100EZ PF50X150EZ PF50X200EZ PF50X300EZ PF50X400EZ PF50X500EZ
181/0,280
217,2/0,336 253,4/0,392 289,6/0,448
PF75X75EZ
75,36/0,116
Sezione trasversale minima richiesta per l'utilizzo della passerella a filo come conduttore di messa a terra.
Valore massimo in Ampere del fusibile/ del breaker di circuito/ settaggio del relè di protezione dell'impianto trasportato dalla passerella a filo
Sezione trasversale minima della passerella in metallo* Passerelle a filo in acciaio Passerelle in aluminio mm 2 in. 2 mm 2 in. 2
60
129 258
0,20 0,40 0,70 1,00
129 129 129 258 258 387 645
0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,60 1,00 1,50
100 200 400 600
451,5
645
967,5
1,50**
1000 1200 1600 2000
- - - -
- - - -
967,5 1290
2,00**
* Area totale della sezione trasversale, compresi entrambi i correnti laterali, per passerella a traversini o a filo; oppure area minima della sezione trasversale per canale metallico o passerelle a filo monoblocco. ** La passerella a filo in acciaio non è da utilizzarsi come conduttore di terra per circuiti con una protezione oltre i 600A; a passerella a filo in alluminio non è da utilizzarsi come conduttore di terra per circuiti con una protezione oltre i 2000A.
Powered by FlippingBook