Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

218

— Dimensioni di ingombro Accessori per cablaggio e scatole di derivazione in materiale termoplastico Overall dimensions Wiring accessories and junction boxes in thermoplastic material Overall dimensions Wiring ac es ories and junction boxes in thermoplastic material

— Dime di foratura Drill ng she ts

Drilling sheets

480

480

400

400

00077

00 77

00078

00 78

72

72

200

200

300

300

162

72

162

72

00074

00 74

00075

00 75

00076

00075 - 00076 00077 - 00078

00 76

00 75 - 00 76 00 77 - 00 78

154

72

154

72

130

50

72

130

50

72

100

50

100

50

00071 - 12072

00071

00072

00070

00 71 - 2072

00 71

00 72

00 7

00073

00 73

80

40

90

42

80

40

90

42

106

131

51

106

131

51

00051

00 51

00052

00053

00052 - 00053

00054

00 52

00 53

00 52 - 00 53

00 54

50

50

52

52

10

10

180

70

40

180

70

40

107

107

00050

1SL0064A00

1SL0060A00

00 5

1SL0064A00

1SL006 A 0

— Coperchi

— Coperchi di ricambio

Codice ordine

A

B

00091 00092 00093 00094 00095 00096 00097 00098 code

A

B

00091 00092 00093 00094 00095 00096 00097 00098 code 00094 00095 00096 00097 00098 00091 0 92 00093

A

B

110 125 125 150 182 182 182 182 110 110 140 125 170 125 180 150 220 182 320 182 425 182 500 182 110 125 125 150 182 182 182 182

Per scatola Ø 65

Per scatola Ø 85

Per scatola interasse 83,5

Per scatol Ø 65

Per scatola Ø 85

Per scatol interasse 83,5

110 140 170 180 220 320 425 500

110 140 170 180 220 320 425 500

113

113

A

A

83,5

83,5

00055

00059

00056

00 55

00 59

00 56

10/ 41

10/ 41

ABB SACE

ABB SACE

Powered by