Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

66

— Canali per installazione a battiscopa e cornice

Caratteristiche tecniche • colori:

• temperatura minima di immagazzinamento e trasporto: - 15 °C • temperatura minima di installazione e uso: - 15 °C • temperatura massima d’uso: 60 °C • sistema di canali non propagante la fiamma • sistema di canali senza continuità elettrica • sistema di canali con proprietà elettriche isolanti • grado di protezione dell’involucro secondo la norma EN 60529: IP40 • sistema di canali con coperchio apribile con attrezzo • sistema di canali montato sporgente sulla parete o a battiscopa • sistema di canali di installazione • tensione nominale 500V • piena compatibilità con serie Elos e Mylos. Per serie Chiara ordinare il telaio autoportante

- bianco RAL 9016 - ardesia RAL 7021 - marrone RAL 8014

• elementi rettilinei in esecuzione in materiale plastico isolante antiurto, autoestinguente secondo norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960 °C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11 • resistente ad acidi, oli, grassi • base e coperchi di lunghezza standard di 2 m , rivestiti di film protettivo antigraffio • fori per fissaggio a muro predisposti sulla base • dotati di tre scomparti (uno dei quali con copriscomparto integrato) per l’alloggiamento separato di cavi elettrici, telefonici e d’antenna • coperchi fissabili a scatto sulla base

• campo di applicazione: civile • sistema di canali per urti di 5 J

a marchio IMQ secondo Norma EN 50085-1 + EN 50085-2-1

Powered by