SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
72
— Cornici per installazione su pavimento attrezzato
— Canali
Codice ordine Codice ABB
Dimensioni BxHxL (mm)
Colore Bianco Ardesia Marrone
Imballo
42512 02513 02514 02515
M425120000 M025130000 M025140000 M025150000
75x18x2000 75x18x2000 75x18x2000 75x18x2000
20 20 20 20
Grigio
1SLC80129F0001
— Scatola di derivazione da battiscopa - Completa di diaframma separatore per evitare promiscuità tra circuiti diversi.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Colore Bianco Ardesia Marrone
Conf./Imballo - N. pezzi
42522 02523 02524
M425220000 M025230000 M025240000
Cornice/battiscopa Cornice/battiscopa Cornice/battiscopa
1/40 1/40 1/40
1SLC80130F0001
— Scatola di derivazione piana - Completa di diaframma separatore per evitare promiscuità tra circuiti diversi.
Codice ordine Codice ABB
Dimensioni BxHxP(mm)
Colore Bianco Ardesia Marrone
Conf./Imballo - N. pezzi
42532 02533 02534 02535
M425320000 M025330000 M025340000 M025350000
136x30x136 136x30x136 136x30x136 136x30x136
1/30 1/30 1/30 1/30
Grigio
1SLC80131F0001
— Torretta portafrutti interasse 83,5 mm - Completa di diaframma separatore per evitare promiscuità tra circuiti diversi.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Colore Bianco Ardesia Marrone
Conf./Imballo - N. pezzi
42542 02543 02544 02545
M425420000 M025430000 M025440000 M025450000
3+3 frutti 3+3 frutti 3+3 frutti 3+3 frutti
1/5 1/5 1/5 1/5
Grigio
1SLC80132F0001
Esecuzione bifacciale – ciascuna faccia può montare 3 frutti componibili di qualsiasi serie in commercio o una presa unificata telefonica tramite apposito coperchio (art. 42112)
— operchio interasse 83,5 mm - Fissaggio con 2 viti su scatola a torretta.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Colore Bianco Bianco
Conf./Imballo - N. pezzi
42112 00059
M421120000 M000590000
Presa telefonica
20 20
Cieco
1SLC80125F0001
Dimensioni di ingombro pag. 237-238
Powered by FlippingBook