CANAL INE DI CABL AGG IO
75
— Canaline con feritoie 4/6 mm
Codice ordine Codice ABB
Base (mm)
Altezza (mm)
Imballo
17
46 58 38 52 48 30 40 32 24 20 34 22 32 24 20 14 28 36 24 16 16 12
1SL9119A00 1SL9133A00 1SL9135A00 1SL9137A00 1SL9143A00 1SL9145A00 1SL9147A00 1SL9149A00 1SL9151A00 1SL9153A00 1SL9163A00 1SL9165A00 1SL9167A00 1SL9169A00 1SL9171A00 1SL9173A00 1SL9183A00 1SL9185A00 1SL9187A00 1SL9189A00 1SL9191A00 1SL9193A00
1SL9119A00 1SL9133A00 1SL9135A00 1SL9137A00 1SL9143A00 1SL9145A00 1SL9147A00 1SL9149A00 1SL9151A00 1SL9153A00 1SL9163A00 1SL9165A00 1SL9167A00 1SL9169A00 1SL9171A00 1SL9173A00 1SL9183A00 1SL9185A00 1SL9187A00 1SL9189A00 1SL9191A00 1SL9193A00
15
30 30 30 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80
25 40 60 25 40 60 80
1SLC80024F0001
100 120
25 40 60 80
100 120
25 40 60 80
100 120
— Coperchi di ricambio
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Conf./Imb. - N. metri
1SL5316A00 1SL5317A00 1SL5318A00 1SL5319A00 1SL5320A00 1SL5321A00 1SL5322A00
1SL5316A00 1SL5317A00 1SL5318A00 1SL5319A00 1SL5320A00 1SL5321A00 1SL5322A00
Base canale 15 mm Base canale 25 mm Base canale 40 mm Base canale 60 mm Base canale 80 mm Base canale 100 mm Base canale 120 mm
2/200
2/60 2/40 2/24 2/16 2/48 2/36
1SLC81045F0001
Dimensioni di ingombro pag. 239-240
Powered by FlippingBook