Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL INE DI CABL AGG IO

77

— Canaline con feritoie 8/12 mm

Codice ordine Codice ABB

Base (mm)

Altezza (mm)

Peso (kg/m)

Imballo

M050190000 M050330000 M050350000 M050370000 M050430000 M050450000 M050470000 M050490000 M050510000 M050530000 M050630000 M050650000 M050670000 M050690000 M050710000 M050730000 M050830000 M050850000 M050870000 M050890000 M050910000 M050930000 M050940000 M050950000 M050960000 M050970000 M050980000 M050990000

05019 05033 05035 05037 05043 05045 05047 05049 05051 05053 05063 05065 05067 05069 05071 05073 05083 05085 05087 05089 05091 05093 05094 05095 05096 05097 05098 05099

15

17

0,06 0,21 0,27 0,38 0,25 0,31 0,46 0,47 0,55 0,65 0,24 0,34 0,47 0,52 0,59 0,73 0,29 0,38 0,50 0,59 0,68 0,89 0,46 0,53 0,73 0,91 1,06 1,37

46 58 38 52 48 30 40 32 24 20 34 22 32 24 20 14 28 36 24 16 16 12 20 28 20 14

25 40 60 25 40 60 80

30 30 30 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80

1SLC80024F0001

100 120

25 40 60 80

100 120

25 40 60 80

100 120

25 40 60 80

100 100 100 100 100 100

100 150

8 8

Powered by