79
— Coperchi di ricambio
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Conf./Imb. - N. metri
05300 05302 05304 05306 05308 05310 05312 05314
M053000000 M053020000 M053040000 M053060000 M053080000 M053100000 M053120000 M053140000
Base canale 15 mm Base canale 25 mm Base canale 40 mm Base canale 60 mm Base canale 80 mm Base canale 100 mm Base canale 120 mm Base canale 150 mm
2/200
2/60 2/40 2/24 2/16 2/48 2/36 2/28
1SLC81045F0001
— Fix-O-rapid
Codice ordine Codice ABB Aggancio rapido per guida DIN. 05250 M052500000
Descrizione
Conf./Imb. - N. metri
Base canale 25 mm Base canale 40 mm Base canale 60 mm Base canale 80 mm Base canale 100 mm Base canale 120 mm Base canale 150 mm Base canale 25 mm Base canale 40 mm Base canale 60 mm Base canale 80 mm Base canale 100 mm Base canale 120 mm Base canale 150 mm
20/600 20/600 20/600 20/240 20/240 20/240 20/240 20/600 20/600 20/600 20/240 20/240 20/240 20/240
05252 05254 05256 05258 05260 05262
M052520000 M052540000 M052560000 M052580000 M052600000 M052620000
1SLC80151F0001
1SLC80152F0001
Aggancio rapido per piastra di fondo. 05270 M052700000
05272 05274 05276 05278 05280 05282
M052720000 M052740000 M052760000 M052780000 M052800000 M052820000
1SLC80153F0001
1SLC80154F0001
Dimensioni di ingombro pag. 242
Inseribili a scatto su foratura come da disegno:
7
Powered by FlippingBook