CANAL INE DI CABL AGG IO
83
— Canaline flessibili - Feritoie passo 7,5/5. Lunghezza standard 500 mm.
Codice ordine Codice ABB
Base (mm)
Altezza (mm)
Peso (kg/pcs)
Imballo
M05400
05400 05402 05405 05410 05415 05420 05425
12,5
12,5
0,011 0,014 0,024 0,033 0,044 0,066 0,100
112
16 20 25 30 40 50
84
M05402 M05405 M05410 M05415 M05420 M05425
16
112
20 25 30 40 50
70 50 50 32
1SLC80024F0001
Dimensioni di ingombro pag. 241
Powered by FlippingBook