CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
97
— Deviazione a 45° in discesa
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
Base 06522 06523 06524 06525 06526 06527
M06522 M06523 M06524 M06525 M06526 M06527 M06532 M06533 M06534 M06535 M06536 M06537
100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
6 4 3 2 2 2 6 4 3 2 2 2
1SLC80208F0001
Coperchio 06532
06533 06534 06535 06536 06537
— Testata di chiusura
Codice ordine
Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06542 06543 06544 06545 06546 06547
M06542 M06543 M06544 M06545 M06546 M06547
100 150 200 300 400 500
4 4 4 4 4 4
1SLC80209F0001
— Deviazione sinistra a 90° in discesa - Complete di coperchio.
Codice ordine
Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06562 06563 06564 06565 06566 06567
M06562 M06563 M06564 M06565 M06566 M06567
100 150 200 300 400 500
2 2 2 2 1 1
1SLC80210F0001 1SLC80209F0001
Tranne nei casi specificamente indicati, il coperchio degli accessori deve essere ordinato a parte.
Dimensioni di ingombro pag. 248-251
Powered by FlippingBook