— ABB-free@home® Casa Aumentata: l’abitazione intelligente e integrata ABB-free@home® trasforma le abitazioni in luoghi intelligenti che consentono di dotare la propria casa di tutti i comfort secondo le proprie esigenze. Illuminazione, tapparelle, riscaldamento, climatizzazione e sicurezza finalmente sono interconnessi e gestibili a distanza in tutto e per tutto: tramite l’interruttore a parete o con un comando vocale, oppure via smartphone, tablet o computer. Facile e confortevole. Essenzialmente pratico. Ad alta efficienza energetica.
— Contatti
— ABB-free@home® I kit per trasformare ogni casa in luoghi intelligenti
Electrification Business Area ABB S.p.A.
Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION
Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
abb.it/lowvoltage
© Copyright 2023 ABB. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
— I Kit ABB-free@home® Casa è dove il comfort incontra l’efficienza Kit versatili e modulari pensati per ogni esigenza e per disegnare scenari personalizzati. Sicurezza e design per una casa accogliente e smart. Semplicemente da vivere.
— I k it ABB-free@home®: Soluzioni flessibili per ogni esigenza
— Kit messa in servizio e connessione pulsanti
— Attuatore tapparella Wireless Attuatore sensori/veneziane per il controllo dei motori di veneziane e tende. Da installare con piastre di copertura SR-2-N2. Cod. 2CKA006200A0113
Codice Metel Descrizione 2CKA006200A0155 System Access Point 2.0 - SAP/S.3
Attuatore di commutazione 8IN binari + 8OUT 6A SA-M-8.8.1 Alimentatore di potenza con bobina integrata 640mA PS-M-64.1.1
2CSYF1408M
2CSYF1701M
— Kit Tapparelle
— Attuatore tapparella Attuatore sensori/veneziane per il controllo dei motori di veneziane e tende. Da installare con piastre di copertura SR-2-N2. Cod. 2CKA006220A0237
— System Access Point 2.0
Codice Metel Descrizione 2CKA006200A0155 System Access Point 2.0 - SAP/S.3
System Access Point 2.0 per la messa in servizio e l’utilizzo via app o PC di ABB-free@home®. Connessione alla rete domestica via cavo
Alimentatore di potenza con bobina integrata 640mA PS-M-64.1.1 Zenit ABB-free@home ® 2 Pulsanti Attuatore Tapparella SBA-F-1.1.PB.1
2CSYF1701M
2CKA006220A0237
ethernet o wireless. Cod. 2CKA006200A0155
Per connessione Wireless 2CKA006200A0155 System Access Point 2.0 - SAP/S.3
Zenit ABB-free@home ® 2 Pulsanti Attuatore Tapparella Wireless SBA-F-1.1.PB.1-WL
2CKA006200A0113
— Termostato Caldion
— Kit Termostato Caldion
Regolatore di temperatura ambiente per edifici residenziali, commerciali o installazioni con sistemi HVAC. Controllo da remoto tramite APP. Modalità ECO. Colore bianco/nero.
— Attuatore di commutazione 8 OUT 6A /8 IN Modulo con 8 ingressi binari e 8 attuatori di commutazione 8 canali di connessione. Cod. 2CSYF1408M
Codice Metel Descrizione 2CKA006200A0155 System Access Point 2.0 - SAP/S.3
Alimentatore di potenza con bobina integrata 640mA PS-M-64.1.1 2TYZ111002R0100 FCR--2-4.6.21.1-84 TER.CALDION BIAN.ON/OFF 2TYZ111002R0200 FCR--2-4.6.21.1-81 TER.CALDION NER.ON/OFF
2CSYF1701M
2TYZ111002R0100 Bianco 2TYZ111002R0200 Nero
2TYZ111001R0100
2TYZ111001R0200
— Kit Termostato Wireless
— Alimentatore di potenza 640mA Alimentatore di sistema con bobina integrata Consente una rapida diagnosi sullo stato
— Termostato Wireless Attuatore RTC/riscaldamento per il controllo del riscaldamento o della refrigerazione. Da installare con piastre di copertura CP-RTC-N2. Cod. 2CKA006200A0116
Codice Metel Descrizione 2CKA006200A0155 System Access Point 2.0 - SAP/S.3
dell’impianto. Cod. 2CSYF1701M
Zenit free@home ® Termostato Act. Wireless RTC-F-2.1-1.PB-WL
2CKA006200A0116
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook