System pro E power Soluzione 800V

System pro E power Soluzione dedicata per applicazioni a 800V

— BROCHURE

System pro E power Soluzione dedicata per applicazioni a 800V

— Dalla gamma System Pro E Power di ABB, quadri per la distribuzione primaria con corrente nominale fino a 6300 A, nasce una nuova

configurazione compatta e dalle ridotte dimensioni,

specificatamente sviluppata per l’uso in impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che utilizzano un'architettura di inverter di stringa ad alta potenza funzionante a 800 V in AC.

— Indice

004 – 005 006 – 007

Introduzione

Informazioni generali Codici d'ordinazione Specifiche del certificato Documentazione aggiuntiva

008 – 020

021

022 – 023

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

2

— Soluzione dedicata Configurazione 800V - Introduzione

All'interno della gamma dei quadri di distribuzione System pro E power, è stata inserita una nuova configurazione certificata a

Questa nuova configurazione di quadro è stata progettata specificamente per soddisfare i requisiti di raccolta di energia a bassa tensione in impianti fotovoltaici di grandi dimensioni e su scala pubblica che utilizzano un'architettura di inverter di stringa ad alta potenza funzionante a 800 V in AC. Nell’ultimo periodo si è assistito a una modifica dell’impianto fotovoltaico passando da utilizzo di inverter centralizzati a inverter di stringa con il conseguente vantaggio di poter processare maggiori potenze con riduzione dei costi, delle perdite di carico; partendo dalla gamma di quadri ABB System pro E power, è stata progettata e testata una configurazione a 800V AC che consente di ridurre al minimo lo spazio richiesto dal quadro consentendo l’installazione in skid e in sottostazioni compatte.

800V AC pensata in modo compatto e con ingombro ridotto.

La configurazione garantisce la piena conformità agli standard IEC 61439-2 ed è conforme alle specifiche Enel, evidenziando ulteriormente la sua affidabilità e aderenza ai requisiti del settore.

BROCHURE DEDICATED SOLUTION

3

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

4

— Soluzione dedicata Configurazione 800V - Informazioni generali

La configurazione è composta da due colonne e contiene tre tipologie di scomparti principali: • Scomparto con interruttore principale: all'interno di questo scomprato è presente il nuovo Emax 2 E4.2S/E10 (4000A), un interruttore certificato secondo l’allegato H della IEC60947-2. È inoltre possibile installare Emax 2 E4.2S/E9 laddove la conformità secondo l'allegato H non è necessaria. • L'interruttore deve essere tripolare e fisso, con terminali posteriori verticali (terminali superi- ori da 4000 A N/S/H/V per il collegamento al condotto sbarre e terminali da 4000 A N/S/H/V LVR per le connessioni InLine II)

• Scomparto partenze inverter: in questo scomparto sono installati fusibili, categoria di utilizzo AC-22B a 800V, che consentono di rendere la soluzione più compatta fino a un massimo di 9 per colonna. I fusibili sezionatori offrono la possibilità di integrare l’indicatore di monitoraggio di intervento del fusibile. • Scomparto ausiliari: zona dedicata all'installazione di tutti i dispositivi dedicati agli ausiliari.

BROCHURE

5

Principali caratteristiche della configurazione Conformità alle norme IEC 61439-1-2

Conforme a specifiche Enel

Tipologia di installazione

Ambiente interno, accesso frontale

Tensione nominale di servizio Ue Tensione nominale di isolamento Ui

800V CA

fino a 1000V in c.a. - 1500V in c.c.

Frequenza nominale

50-60Hz

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp

fino a 12kV (8kV per InLine)

Corrente nominale In fino a 3622A Corrente nominale di tenuta di breve durata Icw fino a 50kA (1s) Corrente nominale di picco nominale di cortocircuito Ipk fino a 105kA Grado di protezione IP IP30 RAL 7035 bucciato Forma di segregazione Sezione interruttore:

4b 3b 2a

Sezione di protezione inverter

Sezione ausiliaria

Dimensioni funzionali

Altezza

1800 mm

Larghezza

2000 mm (1000 mm per ogni colonna)

Profondità

700 mm 2114 mm 2216 mm 817 mm

Dimensioni esterne

Altezza

Larghezza Profondità

— InLine II con indicatore

Funzionalità Monitor Fusibile Elettronico (Electrical Fuse Monitoring, EFM) Questa funzionalità monitora lo stato operativo dei fusibili consentendo, di individuare facilmente i guasti, migliorando la sicurezza, la manutenibil- ità e riduce al minimo i tempi di fermo. Se neces- sario, EFM è integrato nel modello di Inline II.

Il modulo EFM risulta autoalimentato per il con- trollo di fusibili interni tramite LEDS di segnalazi- one stato fusibili sul fronte del dispositivo e con- tatti di segnalazione disponibili Scomparto ausiliari Inoltre è possibile affiancare un'ulteriore colonna L=400mm dedicata al solo montaggio degli ausiliari

di monitoraggio di intervento EFM del fusibile

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

6

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Colonna 1

Colonna 2

PTBB1070

1000

1000

PVFE4341

PSVF6504

PSHF1072

PMCS2570

PKTE1070

PMCS2070

PSHS1901

PPMR6510

PPNL....

PMCS9514

PMCS3070

PFNL1810

PSVS1040

PKNL1510 PKNL1015

PMCS9527

PBAF1070

BROCHURE

7

Composizione della colonna

Colonna 1 Colonna 2

Codice d’ordinazione

Codice nuovo Descrizione

Parte

Tipo

Qtà

Qtà

PUPM1800 1STQ007033A0000 PCFM1000 1STQ007043A0000 PCFM0700 1STQ007046A0000 PPFM1070 1STQ007059A0000 PPFM1010 1STQ007056A0000 PPAM0100 1STQ007048A0000 PSBS0065 1STQ008113A0000

Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura

N.4 Montanti lamiera zincata H=1800mm N.4 Traverse lamiera zincata L=1000mm N.4 Traverse lamiera zincata P=700mm

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 – 1 1 – 1 1 1 1 – 2 1 1 1 1 1 1 1 1 – – 1 – – – – – – – – – – –

N.2 Flange zoccolo laterali H=100mm P=700mm N.2 Flange zoccolo laterali H=100mm P=700mm N.4 Angolari zoccolo lamiera zincata H=100mm Kit affiancamento strutture laterale/posteriore

1STQ003406C0000 NUOVO Base aerata con flangia 1000x700 LxP

PBAF1070 (4) PKNL1510 (1) PKNL1015 (2)

1STQ003390C0000 NUOVO Kit di montaggio InLine senza EFM (kit+pannello frontale) 1150x1000 HxL 1

Kit Kit Kit Kit Kit

1STQ003391C0000 NUOVO Kit di montaggio InLine con EFM (kit+pannello frontale) 1150x1000 HxL

1 – 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – 2 1 1 9 2 1 2 1 1 1 2

PPMR6510 1STQ003398C0000 NUOVO Piastra ribordata cieca 650x1000 HxL

1STQ003400C0000 NUOVO Kit Emax E4.2 Fisso 650x1000 HxL

PVFE4341

PUKI1800 1STQ008039A0000

Montante intermedio kit int. H=1800mm Tetto cieco IP40 L=1000mm P=700mm

Pannellatura esterna PTBB1070 (5)

1STQ007129A0000

Pannellatura esterna PKTE1070 1STQ003407C0000 NUOVO Tetto elevato 1000x700 LxP

Pannellatura esterna PPEA1870 1STQ007634A0000 Pannellatura esterna PPEA1810 1STQ007638A0000 Pannellatura esterna PPFV1800 1STQ008059A0000 Pannellatura esterna PPFH1000 1STQ008057A0000 Pannellatura esterna PFNL1810 1STQ001376B0000

Pann. Est. Aerato IP30 H=1800mm P=700mm Pann. Est. Aerato IP30 H=1800mm L=1000mm N.2 profili verticali IP31 H=1800mm N.2 profili orizzontali IP31 L=1000mm Telaio fisso InLine H=1800mm L=1000mm

Pannellatura esterna PPNL6510 1STQ003395C0000 NUOVO Pannello cieco per colonna InLine 650x1000 HxL

PMCS9527 1STQ003396C0000 NUOVO Segregazione laterale parziale posteriore 950x270 PMCS9514 1STQ003397C0000 NUOVO Segregazione laterale parziale anteriore 950x140 HxP

Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Accessori kit Accessori kit Accessori kit Accessori kit Accessori kit Accessori kit

PBRP0002 1STQ001554B0000 PBMC0002 1STQ009215A0000 PCRM0388 1STQ007377A0000 PCRM0888 1STQ007382A0000 PCRM0988 1STQ007383A0000 PCRM0288 1STQ007376A0000 PCRM0488 1STQ007378A0000 PCRM0788 1STQ007381A0000 PTRA0100 1STQ007233B0000

N.2 Squadrette per montaggio PE N.2 Staffe fissaggio mod. Connessioni N.2 Traverse lamiera zincata L=388mm N.2 Traverse lamiera zincata L=888mm N.2 Traverse lamiera zincata L=988mm N.2 Traverse lamiera zincata L=288mm N.2 Traverse lamiera zincata L=488mm N.2 Traverse lamiera zincata L=788mm N.6 Tiranti acciaio 75<L<100[mm] N.24 Supporti isolanti barre W=125mm N.24 Supporti isolanti barre L=75mm

PBHB4131

1STQ005630B0000

1 1 1

PBHB2145 1STQ007427A0000

1STQ003454C0000 NUOVO N. 2 traverse di sostegno per tetto elevato L=1000mm 2CPX046088R9999 NUOVO Distanziale cilindrico in rame 30x12.5x10 2CPX046089R9999 NUOVO Distanziale cilindrico in rame 30x12.5x20

PCHM1000 (6)

ZX651 ZX652

9

- -

24

PSVS1040 1STQ003394C0000 NUOVO Segregazione 3B per coperture terminali InLine L=1000mm PSVF6504 1STQ003401C0000 NUOVO Segregazione verticale 2A-3A per Emax E4.2 Fisso 650x1000 HxL

1 1 1 2 2 – 1 1 1 – –

1 – – 2 2 6 – – – 2 1

1STQ003402C0000 NUOVO Segregazione orizzontale in lexan 3B per Emax E4.2 Fisso 1000x700 LxP

PSHF1072 PTVS1001 PTVS8001 PLVS3072

1STQ008512A0000 1STQ008511A0000 1STQ008899A0000

Segr.Ver.Lat.Ant.Pretr. H=1000mm MI Segr.Ver.Lat.Ant.Pretr. H=800mm MI

Segr.Vert.Lat. H=300mm p=700mm MI N.2 Moduli con. Laterali H=250mm P=700mm N.2 Moduli con. Laterali H=200mm P=700mm N.2 Moduli con. Laterali H=300mm P=700mm

PMCS2570 1STQ009208A0000 PMCS2070 1STQ009206A0000 PMCS3070 1STQ009209A0000

PSHS1901

1STQ008694A0000

Ripiano orizzontale L=1000mm

PPRS0250 1STQ008584A0000

Copert.Gomma x segr.Ver.Pret.H=250mm

PCNL1010 (1)(3) 1STQ003392C0000 NUOVO Compensatore verticale InLineII L=100mm senza EFM-800V PCNL1011 (2)(3) 1STQ003393C0000 NUOVO Compensatore verticale InLineII L=100mm con EFM-800V

(*) (*)

(*) (*)

PITH8060 1STQ003403C0000 NUOVO Kit di ancoraggio colonne affiancate

– 1 1 1

1 1 1 1

1STQ003404C0000 NUOVO Protezione in lexan superiore con EFM per kit InLine L=1000mm H100

PPNL1010 (2)

PPNL1030 1STQ003405C0000 NUOVO Protezione in lexan inferiore per kit InLine L=1000mm H300

1STQ003419C0000 NUOVO Protezione in lexan superiore senza EFM per kit InLine L=1000mm H200

PPNL1020 (1)

(*) N.variabile ; in generale il numero di compensatori è 18-N.inverter in due colonne NOTA: (1) Codici da ordinare senza la funzionalità EFM di InLine II (2) Codici da ordinare se InLine II include la funzionalità EFM (3) Il compensatore verticale è necessario quando InLine II non è installato, pertanto la quantità da ordinare varia in base al numero di InLine II da utilizzare. (4) La flangia corrispondente è inclusa in questo codice. (5) È possibile sostituire il tetto cieco con tetto aperto con flangia IP65 PTBO1070+PFCF1070. (6) Necessario solo con l'utilizzo di condotti sbarre.

Disegni connessioni

VAI AL DOCUMENTO

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

8

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Column 1

Column 3

PTBB4070

1000

400

PTBB1070

PVFE4341

PSVF6504

PSHF1072

PMCS2570

PMCS2070

PKTE4070

PTVS8070

PKTE1070

PTVS1070

PWRP1840

PDLB1840

PPNL....

PPNL....

PDRP0700

PMCS9514

PMCS3070

PFNL1810

PSVS1040

PKNL1510 PKNL1015

PMCS9527

PBAF1070

BROCHURE

9

Composizione della colonna

Colonna 1 Colonna 3

Codice d’ordinazione

Codice nuovo Descrizione

Parte

Tipo

Qtà

Qtà

Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura Struttura

PUPM1800 1STQ007033A0000 PCFM0400 1STQ007038A0000 PCFM1000 1STQ007043A0000 PCFM0700 1STQ007046A0000 PPFM1070 1STQ007059A0000 PPFM1010 1STQ007056A0000 PPFM1040 1STQ007051A0000 PSBS0065 1STQ008113A0000 PPAM0100 1STQ007048A0000

N.4 Montanti lamiera zincata H=1800mm N.4 Traverse lamiera zincata L=400mm N.4 Traverse lamiera zincata L=1000mm N.4 Traverse lamiera zincata P=700mm

1 – 1 1 1 1 – 1 1 1 2

1 1 – 1 – – 1 – 1 – – – – 1 1 – 1 – 2 1 – 1 1 – – – – – – 1 – – – – – – – – – – –

N.2 Flange zoccolo laterali H=100mm P=700mm N.2 Flange zoccolo fronte/retro H=100mm L=1000mm N.2 Flange zoccolo fronte/retro H=100mm L=400mm Kit affiancamento strutture laterale/posteriore

N.4 Ang. Zoccolo lamiera zincata H=100mm

1STQ003406C0000 NUOVO Base aerata con flangia 1000x700 LxP

PBAF1070 (4)

Kit Kit Kit Kit Kit Kit

PUKI1800 1STQ008039A0000

Montante intermedio kit int. H=1800mm

1STQ003390C0000 NUOVO Kit di montaggio inline senza EFM (kit+pannello frontale) 1150x1000 HxL 1 1STQ003391C0000 NUOVO Kit di montaggio inline con EFM (kit+pannello frontale) 1150x1000 HxL 1

PKNL1510 (1) PKNL1015 (2) PWRP1840 (5)

1STQ001899B0000

Piastra di montaggio cieca a tutta altezza 400x1800 LxH Coppia di binari per inserimento piastra di montaggio P=700mm

– – 1 – 1 – – 1 1 – 1 1 1 1 2 2 1 9 2 1 2 1 1 1 2

PDRP0700 1STQ002337B0000

1STQ003400C0000 NUOVO Kit Emax E4.2 Fisso 650x1000 HxL

PVFE4341

1STQ007362A0000 1STQ007129A0000 1STQ007115A0000

Porta cieca IP30/IP40 400x1800 HxL

Pannellatura esterna PDLB1840 (6) Pannellatura esterna PTBB1070 (7) Pannellatura esterna PTBB4070 (8)

Tetto/fondo cieco IP40 L=1000mm P=700mm

Tetto cieco IP40 L=400mm P=700mm

Pannellatura esterna PKTE4070 1STQ003434C0000 NUOVO Tetto elevato 400x700 LxP Pannellatura esterna PKTE1070 1STQ003407C0000 NUOVO Tetto elevato 1000x700 LxP

Pannellatura esterna PPEA1870 1STQ007634A0000 Pannellatura esterna PPEA1840 1STQ007631A0000 Pannellatura esterna PPEA1810 1STQ007638A0000 Pannellatura esterna PPFV1800 1STQ008059A0000 Pannellatura esterna PPFH1000 1STQ008057A0000 Pannellatura esterna PFNL1810 1STQ001376B0000

Pann. Est. Aerato IP30 H=1800mm P=700mm Pann. Est. Aerato IP30 H=1800mm P=400mm Pann. Est. Aerato IP30 H=1800mm L=1000mm N.2 Profili verticali IP31 H=1800mm N.2 Profili orizzontali IP31 L=1000mm Telaio fisso InLine H=1800mm L=1000mm

PMCS9527 1STQ003396C0000 NUOVO Segregazione laterale parziale posteriore 950x270 HxL PMCS9514 1STQ003397C0000 NUOVO Segregazione laterale parziale anteriore 950x140 HxL

Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Sistema barre Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Segregazione Accessori kit Accessori kit Accessori kit Accessori kit Accessori kit

PBRP0002 1STQ001554B0000 PBMC0002 1STQ009215A0000 PCRM0388 1STQ007377A0000 PCRM0888 1STQ007382A0000 PCRM0988 1STQ007383A0000 PCRM0288 1STQ007376A0000 PCRM0488 1STQ007378A0000 PCRM0788 1STQ007381A0000 PTRA0100 1STQ007233B0000

N.2 Squadrette per montaggio PE N.2 Staffe fissaggio mod. Connessioni N.2 Traverse lamiera zincata L=388mm N.2 Traverse lamiera zincata L=888mm N.2 Traverse lamiera zincata L=988mm N.2 Traverse lamiera zincata L=288mm N.2 Traverse lamiera zincata L=488mm N.2 Traverse lamiera zincata L=788mm N.6 Tiranti acciaio 75<L<100[mm] N.24 Supporti isolanti barre W=125mm N.24 Supporti isolanti barre L=75mm

PBHB4131

1STQ005630B0000

1 1 1

PBHB2145 1STQ007427A0000

PCHM1000 (10) 1STQ003454C0000 NUOVO N. 2 traverse di sostegno per tetto elevato L=1000mm

2CPX046088R9999 NUOVO Distanziale cilindrico in rame 30x12.5x10 2CPX046089R9999 NUOVO Distanziale cilindrico in rame 30x12.5x20

ZX651 ZX652

21 12

- -

PSVS1040 1STQ003394C0000 NUOVO Segregazione 3B per coperture terminali inline L=1000mm PSVF6504 1STQ003401C0000 NUOVO Segregazione verticale 2A-3A per Emax E4.2 Fisso 650x1000 HxL

1 1

– – – 2 2 – – – – – – – – – –

1STQ003402C0000 NUOVO Segregazione orizzontale in lexan 3B per Emax E4.2 Fisso 1000x700 LxP 1

PSHF1072 PTVS1070 (9) PTVS8070 (9) PTVS1001 PTVS8001

1STQ008492A0000 1STQ008491A0000 1STQ008512A0000 1STQ008511A0000

Segr.vertic.later. pretranciata 1000x700 HxL Segr.vertic.later. pretranciata 800x700 HxL Segr.Ver.Lat.Ant.Pretr. H=1000mm MI Segr.Ver.Lat.Ant.Pretr. H=800mm MI N.2 Moduli con. Laterali H=250mm P=700mm N.2 Moduli con. Laterali H=200mm P=700mm N.2 Moduli con. Laterali H=300mm P=700mm

– – 2 2 1 1 1

PMCS2570 1STQ009208A0000 PMCS2070 1STQ009206A0000 PMCS3070 1STQ009209A0000

PCNL1010 (1)(3) 1STQ003392C0000 NUOVO Compensatore verticale InLineII L=100mm-senza EFM-800V

(*) (*)

1STQ003393C0000 NUOVO Compensatore verticale InLineII L=100mm-con EFM-800V

PCNL1011 (2)(3) PPNL1010 (2)

1STQ003404C0000 NUOVO Protezione in lexan superiore con EFM per kit InLine L=1000mm H100 1

PPNL1030 1STQ003405C0000 NUOVO Protezione in lexan inferiore per kit InLine L=1000mm H300

1

1STQ003419C0000 NUOVO Protezione in lexan superiore senza EFM per kit InLine L=1000mm H200 1

PPNL1020 (1)

(*) N.variabile ; in generale il numero di compensatori è 18-N.inverter in due colonne NOTA:

(1) Codici da ordinare senza la funzionalità EFM di InLine II. (2) Codici da ordinare se InLine II include la funzionalità EFM. (3) Il compensatore verticale è necessario quando InLine II non è installato, pertanto la quantità da ordinare varia. in base al numero di InLine II da utilizzare. (4) La flangia corrispondente è inclusa in questo codice. (5) È possibile sostituire la piastra altezza totale con telaio fisso, piastre altezza parziale e pannelli frontali ciechi. (6) È possibile sostitire la porta con profili di finitura. (7) È possibile sostituire il tetto cieco con tetto aperto con flangia IP65 PTBO1070+PFCF1070. (8) È possibile sostituire il tetto cieco con tetto aperto con flangia IP65 PTBO4070+PFCF4070. (9) È possibile sostituire la segregazione pretranciata con una segregazione cieca. (10) Necessario solo con l'utilizzo di condotti sbarre.

Disegni connessioni

VAI AL DOCUMENTO

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

10

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Montanti – Lamiera zincata Montante formato da un profilo chiuso in lamiera zincata. I montanti comprendono 8 giunti a 3 vie già assemblati, 8 viti assiali già assemblate e 16 viti assiali libere. Per applicazioni con In ≤4000A.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H

Tipo

N. 4 montanti in lamiera zincata

1800

PUPM1800 1STQ007033A0000

1/4

Montante intermedio per montaggio kit interni Montante di profondità intermedio per l'assemblaggio dei kit per Tmax ed Emax 2.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H

Tipo

Montante intermedio per kit interni

1800

PUKI1800 1STQ008039A0000

1/1

Traverse della struttura - Metallo zincato Traverse di profondità e larghezza per strutture in lamiera zincata. Per applicazioni con In ≤4000A.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

L

P

Tipo

Traverse di larghezza N. 4 traverse di larghezza in lamiera zincata 400 N. 4 traverse di larghezza in lamiera zincata 1000 Traverse di profondità N. 4 traverse di profondità in lamiera zincata

PCFM0400 1STQ007038A0000 PCFM1000 1STQ007043A0000

1/4 1/4

700

PCFM0700 1STQ007046A0000

1/4

Kit di affiancamento strutture Il kit di affiancamento è costituito da una serie di squadrette e una guarnizione per il mantenimento del grado di protezione e consente l’affiancamento dei quadri sia lateralmente che posteriormente.

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione Kit affiancamento strutture laterale/posteriore

Tipo

PSBS0065 1STQ008113A0000

1/8

BROCHURE

11

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Tetto elevato

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione Tetto elevato

L

P

Tipo

NUOVO NUOVO

1000 700

PKTE1070 1STQ003407C0000

1/1

Tetto elevato

400 700

PKTE4070 1STQ003434C0000

1/1

Nota: con tetto elevato non è possibile la movimentazione dall'alto

960

576.2

21 140.7

215

354

Tetto/Fondo cieco IP30, IP40 – Lamiera d'acciaio decapata Lamiera d'acciaio decapata senza guarnizione. L'articolo comprende un unico componente che viene montato sulla parte superiore del quadro. Il codice include quattro viti M12x20.

PTBB1070

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

L

P

Tipo

Base/tetto cieco IP30, 40

400 700 1000 700

PTBB4070 1STQ007115A0000 PTBB1070 1STQ007129A0000

1/1 1/1

Tetto cieco IP30, 40

La colonna è compatibile con i seguenti condotti sbarre:

Marca e Tipo

Corrente nominale

N° di poli

EAE rame

4000A 4000A 4000A

4P + PE alloggiamento (PE non isolato) 4P + PE alloggiamento (PE non isolato)

EAE alluminio Pogliano rame

4P + PE

Per consentire l'accesso alle sbarre, la parte superiore del pannello (PTBB1070/ 1STQ007129A0000) deve essere tagliata. Le dimensioni della foratura sono fornite nel manuale istruzioni, verificare sempre i dettagli dei modelli da installare.

PTBB4070

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

12

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Tetto/Fondo forato IP65 Lamiera di acciaio decapata con foratura. Il codice comprende una sola componente che può essere uti- lizzata come tetto o fondo. Dimensioni (mm) Tipo Codice d'ordine Conf./ N°pezzi Descrizione L P Tetto/Fondo forato 400 700 PTBO4070 1STQ007143A0000 1/1

Flangia ingresso cavi fissa Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al tetto/fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.

Dimensioni (mm)

Conf./ N°pezzi

Descrizione

L

P

Tipo

Codice d'ordine

Flangia ingresso cavi fissa

400 700 PFCF4070 1STQ007666A0000

1/1

Base aerata IP40 L 1000mm Fondo esterno aerato in acciaio zincato.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione Base aerata

L

P

Tipo

NEW

PBAF1070 1STQ003406C0000

1/1

1000 700

Nota: la flangia è inclusa nel codice

BROCHURE

13

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Pannello laterale aerato esterno IP30

Dimensioni (mm)

N. Griglie ventilate

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H P

Tipo

Pannello laterale areato IP30 2

1800 700 PPEA1870 1STQ007634A0000

1/1

Pannello posteriore areato esterno IP30

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H

W

Tipo

Pannello posteriore areato IP30 Pannello posteriore areato IP30

1800 400 PPEA1840 1STQ007631A0000 1800 1000 PPEA1810 1STQ007638A0000

1/1 1/1

Angolari universali per basamenti in lamiera zincata Non pre-assemblati nella struttura. Nuovo angolare zoccolo ad elevata forza meccanica. Può essere fissatodall'esterno e dall'interno della struttura anche successivamente. Dotato di sistema anti-rotazione e il fondo può essere trasportato con un transpallet.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H

Tipo

N. 4 pezzi angolari del basamento

100

PPAM0100 1STQ007048A0000

1/4

Flange basamento Flange laterali e anteriori/posteriori dello zoccolo H=100 mm RAL 7012.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

L

P

Tipo

Flange zoccolo fronte/retro N. 2 flange zoccolo

400

PPFM1040 1STQ007051A0000 PPFM1010 1STQ007056A0000

1/2 1/2

N. 2 flange zoccolo

1000

Flange zoccolo laterali N. 2 flange zoccolo

700

PPFM1070 1STQ007059A0000

1/2

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

14

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Piastre di montaggio cieche per colonna ausiliari L=400mm Il kit comprende le apposite staffe di fissaggio e la piastra.

Dimensioni (mm)

Conf./ N°pezzi

Descrizione

H

L

Tipo

Codice d'ordine

Piastra di montaggio cieca

600

400 PPMB6040 1STQ007527A0000

1/1

Pannelli ciechi piani per colonna ausiliari L=400mm Pannelli con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.

Dimensioni (mm)

Conf./ N°pezzi

Descrizione

H

L

Tipo

Codice d'ordine

Pannello cieco piano

800 400 PPFB8040 1STQ007474A0000

1/1

Profili di chiusura frontale orizzontali/verticali IP30 Profili per lamiera decapata IP30/IP31 verniciata RAL 7035.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione H L Profili di finitura struttura verticale e scomparto cavi esterno N. 2 profili verticali IP30 1800

Tipo

PPFV1800 1STQ008059A0000

1/2

Profili di finitura struttura orizzontale e scomparto cavi esterno N. 2 profili orizzontali IP30

400 PPFH0400 1STQ008054A0000 1000 PPFH1000 1STQ008057A0000

1/2 1/2

N. 2 profili orizzontali IP30

BROCHURE

15

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Telaio fisso per pannelli InLine II Il telaio fisso per InLine II per pannelli interni riduce lo spazio utile disponibile di 100 mm. Il telaio fisso InLine II consente di montare solo pannelli dedicati a questo tipo di telaio.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H L

Tipo

Telaio fisso per pannelli nella colonna InLine

1800 1000 PFNL1810 1STQ001376B0000

1/1

Telaio fisso per Colonna ausiliari Telaio fisso obbligatorio per il fissaggio dei pannelli interni; è possibile sfruttare completamente l’altezza utile del quadro. Con telaio fisso per pannelli, la dimensione massima della canalina è 60x60mm.

Dimensioni (mm)

Conf./ N°pezzi

Descrizione

H L

Tipo

Codice d'ordine

Telaio fisso per pannelli

1800 400 PFPF1840

1STQ007449A0000

1/1

Porta cieca senza guarnizione per colonna ausiliari L=400mm Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione e 4 tappi di battuta in gomma, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La maniglia e le cerniere non vengono fornite già montate. Tubi di rinforzo per L>400mm.

Dimensioni (mm)

N° moduli DIN

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H

L

Tipo

Porta cieca IP30/IP40

12

1800 400 PDLB1840 1STQ007362A0000

1/1

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

16

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Kit di montaggio InLine + pannello frontale

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H L

Tipo

PKNL1510

1150 1000 NUOVO

PKNL1510 1STQ003390C0000

1/1

Kit di montaggio Inline senza EFM + pannello frontale H=1150mm L=1000mm Kit di montaggio Inline con EFM + pannello frontale H=1150mm L=1000mm

1150 1000 NUOVO

PKNL1015 1STQ003391C0000

1/1

VERSIONE SENZA EFM

PKNL1015

VERSIONE CON EFM

Compensatore verticale InLine

VERSIONE SENZA EFM

VERSIONE CON EFM

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

L

Tipo

NUOVO

PCNL1010 1STQ003392C0000

1/1

Compensatore verticale InLine senza EFM

100

NUOVO

PCNL1011 1STQ003393C0000

1/1

Compensatore verticale InLine con EFM 100

PCNL1010 PCNL1011

Ripiano orizzontale universale L=1000mm

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

L

Tipo

N.1 ripiano orizzontale universale

1000

PSHS1901 1STQ008694A0000

1/1

Segregazione

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H L

Tipo

1150 1000 NUOVO

PSVS1040 1STQ003394C0000

1/1

Segregazione 3b per InLine

Dotata di pretranciatura per passaggio di messa a terra

BROCHURE

17

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Piastra di montaggio cieca Il kit comprende le apposite staffe di fissaggio

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H

L

Tipo

NUOVO

PPMR6510 1STQ003398C0000

1/1

Piastra ribordata cieca

650

1000

PPMR6510

Pannello cieco per colonna Inline L=1000MM; si monta su telaio InLine PFNL1810

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione H L Pannello piatto cieco per colonna InLine 650 1000 NUOVO

Tipo

PPNL6510 1STQ003395C0000

1/1

Piastre di montaggio cieca a tutta altezza

Dimensioni (mm) H L P

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

Tipo

Piastra di montaggio cieca

1800 400

PWRP1840 1STQ001899B0000

1/1

Binari per inserimento frontale piastre a tutta altezza Coppia di binari per inserimento piastra a tutta altezza

700 PDRP0700 1STQ002337B0000

1/1

PDRP0700

Segregazioni laterali parziali

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H P

Tipo

NUOVO PMCS9527 1STQ003396C0000

1/1

Segregazione laterale parziale posteriore Segregazione laterale parziale anteriore

950 270

NUOVO PMCS9514 1STQ003397C0000

1/1

950 140

PMCS9514 PMCS9527

Modulo di connessione laterale

Dimensioni (mm)

PMCS2570 PMCS2070

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H P

Tipo

N.2 moduli connessione laterali N.2 moduli connessione laterali N.2 moduli connessione laterali

200 700 250 700 300 700

PMCS2070 1STQ009206A0000 PMCS2570 1STQ009208A0000 PMCS3070 1STQ009209A0000

1/2 1/2 1/2

PMCS3070

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

18

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Kit Emax

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H L

Tipo

NUOVO PVFE4341 1STQ003400C0000

1/1

Kit Emax E4.2 fisso

650 1000

Segregazione verticale 2a-3a per E4.2 esecuzione fissa

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

H L

Tipo

NUOVO PSVF6504 1STQ003401C0000

1/1

Segregazione verticale 2a-3a per E4.2 fissa

650 1000

Segregazione orizzontale 3b per E4.2 esecuzione fissa

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

L P

Tipo

NUOVO PSHF1072 1STQ003402C0000

1/1

Segregazione in lexan orizzontale 3b per E4.2 fissa

1000 700

BROCHURE

19

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Kit di ancoraggio per unione delle barre nelle colonne affiancate

Dimensioni (mm) Dimensioni

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione H L P Kit di ancoraggio colonne affiancate 80 600 25

Tipo

NUOVO PITH8060 1STQ003403C0000

1/1

Traverse di sostegno per tetto elevato Traverse di supporto per tetto elevato nel caso di fissaggio condotti sbarre.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

Tipo

L

NUOVO PCHM1000 1STQ003454C0000

1/1

N.2 traverse di supporto per tetto elevato L=1000mm

1000

PPNL1010

Protezione in lexan per InLine L=1000mm

Dimensioni (mm) H W 100 1000

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

Tipo

NUOVO PPNL1010 (1)

1STQ003404C0000

1/1

Protezione in lexan superiore con EFM per kit InLine Protezione in lexan superiore senza EFM per kit InLine Protezione in lexan inferiore per kit IinLine

NUOVO PPNL1020 (2)

1STQ003419C0000

1/1

200 1000

PPNL1030

NUOVO PPNL1030 1STQ003405C0000

1/1

300 1000

VERSIONE CON EFM

PPNL1020

(1) Codici da ordinare quando InLine II include la funzione EFM. (2) Codici da ordinare quando InLine II non include la funzione EFM.

PPNL1030

VERSIONE SENZA EFM

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

20

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Codici d’ordinazione

Segregazione laterale anteriore per struttura con montante intermedio Paratia verticale laterale anteriore pretranciata per montaggio tra montante intermedio e montante anteriore strutturale.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione H Segregazione verticale laterale anteriore con pretranciature Segregazione verticale laterale 800

Tipo

PTVS8001 1STQ008511A0000 PTVS1001 1STQ008512A0000

1/1 1/1

Segregazione verticale laterale

1000

Segregazione laterale per struttura senza montante intermedio Paratie verticali laterali per montaggio tra montanti strutturali anteriori e posteriori. Da utilizzare per strutture con interruttori in esecuzione fissa che non necessitano di montante intermedio. Le pretran- ciature delle segregazioni sono a passo 50mm e ne vanno rimosse almeno tre in verticale

Dimensioni (mm)

Conf./ N°pezzi

Descrizione

H

P

Tipo

Codice d'ordine

Segregazione verticale laterale pretranciata Segregazione verticale laterale pretranciata

800

700

PTVS8070 1STQ008491A0000 PTVS1070 1STQ008492A0000

1/1 1/1

1000 700

Coperture in gomma per pretranciature

Dimensioni cella (mm) H

Dimensioni gomma (mm) H

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione

Tipo

Copertura in gomma

250

200

PPRS0250 1STQ008584A0000

1/1

Distanziale cilindrico in rame Distanziale in rame per connessioni sbarre.

Dimensioni (mm)

Codice d’ordinazione

Conf./ N. pz

Descrizione H Distanziale cilindrico in rame 30x12,5 10 Distanziale cilindrico in rame 30x12,5 20

Tipo

ZX651 ZX652

2CPX046088R9999 2CPX046089R9999

1/1 1/1

BROCHURE

21

— Soluzione dedicata Configurazione 800V – Specifiche del certificato

Il certificato comprende anche i calcoli termici per l'intervallo operativo della configurazione, da 20°C a 50°C. Le tabelle seguenti indicano la corrente nominale massima che può essere utilizzata in sicurezza a diverse temperature.

La configurazione viene fornita con un certificato di conformità rilasciato da ACAE LOVAG, che assicura la piena conformità agli standard IEC 61439-2. Inoltre, ha ricevuto l'approvazione per l'utilizzo nelle gare d'appalto Enel, evidenziando ulterior- mente la sua affidabilità e aderenza ai requisiti del settore.

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 1 Colonna 3

Configurazione colonna 1 + colonna 2

Temperatura aria ambiente (°C)

20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Numero inverter Ing Emax E4.2 (A) Ing InLine II 400A (A) Ing InLine II 250A (A)

18

18

18

18

18

18

18

4000 3933

3761 400

3622

3450 3277

3105

400 250

400 250

378 250

360 250

342 237

324 225

250

Corrente nominale In configurazione (A) 4000 3933

3761

3622

3450 3277

3105

Configurazione colonna 1 + colonna 3

Temperatura aria ambiente (°C)

20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Numero inverter Ing. quadro (A)

9

9

9

9

9

9

9

2035

1966 1880 1811

1725 360 250 1725

1638 1552

Ing InLine II 400A (A) Ing InLine II 250A (A)

400 250

400 250

392 250

378 250

342 238

324 225

Corrente nominale In colonna (A)

2000 1966 1880 1811

1639

1552

Per gli impianti con potenza inferiore/uguale a 250 kW è possibile utilizzare fino a 18 inverter, mentre per gli impianti più grandi è possibile installare solo 14 InLine II ed è necessario coprire lo spazio vuoto nel kit InLine con i compensatori. Si noti che la somma delle correnti dei dispositivi non può superare la corrente nominale della configurazione e, analogamente, la corrente di ciascun dispositivo non può superare la corrente massima ammissibile per InLine II specificata nella tabella.

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

22

— Vuoi scoprire di più sui prodotti per il fotovoltaico ABB? Sfoglia e scarica la documentazione tecnica

— Quadri di stringa per sistemi fotovoltaici solari

— Ekip UP +

VAI AL DOCUMENTO

VAI AL DOCUMENTO

— Componenti per quadri di interfaccia ABB

— Ekip UP + Annex CEI 0-16

VAI AL DOCUMENTO

VAI AL DOCUMENTO

— Protezione e controllo del motore

— Sezionatori OTDC per applicazioni fotovoltaiche

VAI AL DOCUMENTO

VAI AL DOCUMENTO

— Easyline e Inline 2

VAI AL DOCUMENTO

BROCHURE

23

— Brochure di selezione rapida Installation Products

— Soluzioni di fissaggio

VAI AL DOCUMENTO

VAI AL DOCUMENTO

— Guaine e raccordi industriali PMA

VAI AL DOCUMENTO

— Interruttori

— Unisec

VAI AL DOCUMENTO

VAI AL DOCUMENTO

SYSTEM PRO E POWER SOLUZIONE DEDICATA PER APPLICAZIONI A 800V

24

— Electrification Business ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415

attivo dal unedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

abb.it/lowvoltage

Ulteriori informazioni Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o al contenuto di questo documento senza preavviso. ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori o informazioni insufficienti in questo documento. Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati. In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB, è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi o l’utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo documento.

© Copyright 2024 ABB. Tutti i diritti riservati.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28

new.abb.com

Powered by