ABB Installation Products Ambienti a rischio contaminazione…

10

FASCETTE ANTIBATTERICHE

Codice

Descrizione

Confezione

TY100-18-ANTI TY175-50-ANTI TY400-50-ANTI TY400-120-ANTI

TYFAST ANTIBATTERICA 2,4X115 100PZ TYFAST ANTIBATTERICA 4,8X188 100PZ TYFAST ANTIBATTERICA 4,8X365 100PZ TYFAST ANTIBATTERICA 7,6X374 50PZ

100pz 100pz 100pz 100pz

Fascetta standard dopo 24 ore di esposizione ai batteri

Ty-Fast Ag+ dopo 24 ore di esposizione ai batteri

Informazioni tecniche • Materiale: Resina di nylon 6.6 resistente ai funghi, conforme agli standard FDA, miscelata su misura con additivo antimicrobico agli ioni d'argento omologato EPA • Temperatura di esercizio: da -40°C a 85°C • Grado di infiammabilità: UL94V-2 • Certificazioni/conformità: • Riconosciute UL62275 Tipo 2/2S • UL/EN/CSA62275 Tipo 2/2S per plenum AH-2 - Test eseguiti da un laboratorio indipendente secondo ISO22196 (misurazione dell'attività

antibatterica su superfici plastiche), equivalente a JISZ2802 (test giapponese per attività ed efficacia antimicrobica) • Inerte fungino in conformità allo standard MIL-T-152B

• Conformità alle direttive RoHS • Conforme alle direttive RoHS i

Powered by