14
GUAINA SAMHL IN ACCIAIO ZINCATO
Codice
Descrizione
Confezione
16MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 16MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 16MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 20MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 20MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 20MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 25MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 25MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 25MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 32MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 32MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 32MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 40MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 40MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 50MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 50MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 63MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 63MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M
10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri
SAMHL16/10M SAMHL16/25M SAMHL16/50M SAMHL20/10M SAMHL20/25M SAMHL20/50M SAMHL25/10M SAMHL25/25M SAMHL25/50M SAMHL32/10M SAMHL32/25M SAMHL32/50M SAMHL40/10M SAMHL40/25M SAMHL50/10M SAMHL50/25M SAMHL63/10M SAMHL63/25M
GUAINA SSAMHL IN ACCIAIO INOX
Codice
Descrizione
Confezione
16mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 16mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 20mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 20mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 25mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 25mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 32mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 32mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 40mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 50mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 63MM STST CORE ANTI MICRO COND 10M
10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 10 metri 10 metri
SSAMHL16/10M SSAMHL16/25M SSAMHL20/10M SSAMHL20/25M SSAMHL25/10M SSAMHL25/25M SSAMHL32/10M SSAMHL32/25M SSAMHL40/10M SSAMHL50/10M SSAMHL63/10M
RACCORDO METALLICO SAM A TENUTA STAGNA
Codice
Descrizione
Confezione
SS M16 FITTING FOR SAMHL16 CON SS M20 FITTING FOR SAMHL20 CON SS M25 FITTING FOR SAMHL25 CON SS M32 FITTING FOR SAMHL32 CON SS M40 FITTING FOR SAMHL40 CON SS M50 FITTING FOR SAMHL50 CON SS M63 FITTING FOR SAMHL63 CON 3/8IN SAMPLE FTNG FOR SAMHL16 CON SS 1/2IN FITTING FOR SAMHL20 CON SS 3/4IN FITTING FOR SAMHL25 CON SS 1IN FITTING FOR SAMHL32 CON SS 1-1/4IN FITTING FOR SAMHL40 CON SS 1-1/2IN FITTING FOR SAMHL50 CON SS 2IN FITTING FOR SAMHL63 CON
1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo
SPL16/M16/SAM SPL20/M20/SAM SPL25/M25/SAM SPL32/M32/SAM SPL40/M40/SAM SPL50/M50/SAM SPL63/M63/SAM SPL16/038/SAM SPL20/050/SAM SPL25/075/SAM SPL32/100/SAM SPL40/125/SAM SPL50/150/SAM SPL63/200/SAM
Powered by FlippingBook