Nuovi quadri di distribuzione fino a 6300A - versione aggiornata 2021 con: - Nuova gestione del grado di protezione IP - Nuovi kit Tmax XT - Nuovi tiranti in acciaio - Nuove portate barre
— Catalogo tecnico System pro E power Quadri di distribuzione fino a 6300A
• Configurazione 800V
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2
Presentazione della gamma
— Sommario Nuovi quadri di distribuzione fino a 6300A
Struttura
Kit interni
Sistemi di distribuzione
Segregazioni
Soluzioni Dedicate
Approfondimenti tecnici e certificazioni
Dimensioni di ingombro
Indice dei codici
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2
— System pro E power Ancora più facile e veloce
Al fine di rendere più semplice la disponibilità delle informazioni per l'utilizzo del System pro E power, sono state create delle etichette come strumento utile per lo stoccaggio e montaggio dei quadri
https://new.abb.com/low-voltage/it/prodotti/contenitori/system-pro-e-power/system-pro-e-power
caratterizza inoltre la sequenzialità di montag- gio se si volesse stoccare il materiale per se- quenza di montaggio
Nelle nuove etichette sono presenti 6 nuovi campi relativi alle seguenti informazioni:
1 Qr Code Attraverso il QR code è possibile avere un rap- ido accesso al manuale istruzioni del pro- dotto/famiglia di prodotti. 2 QR code in alto Garantisce un accesso immediato alla pagina ABB system pro E power con tutto il materiale
4 Video n. XXX Se presente, indica che è disponibile un video di montaggio relativo al codice e reperibile all’interno della pagina ABB System pro E power nella sezione Video di montaggio
5 Sito di ABB low voltage
di supporto: disegni 3D, catalogo, video manuali, animazioni di montaggio …
6 Indicazioni sul paese di origine
3 Numero grande Rappresenta l’animazione della sequenza di montaggio se presente; indica che è dispon- ibile un video di sequenza di montaggio relat- ivo all’articolo e che si trova all’interno della pagina web del System pro E power nella sezione dedicata;
2
4
3
1
5
6
— System pro E power ABBel‘impegnoperlasalvaguardiadell‘ambiente Tra le aziende del Gruppo, ABB è in prima fila nel dedicare consistenti risorse al raggi- ungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e tutela ambientale ed è riprova di ciò l’acquisizione da parte di tutti i siti produttivi aziendali della certificazione di qualità ISO 9001, delle certificazioni di sistema di gestione ambientale ISO 14001 e, per la maggior- anza degli stessi, anche della certificazione di sistema di gestione integrata Qualità, Am- biente e Sicurezza.
Tutti i settori aziendali sono in effetti attiva- mente coinvolti nella prosecuzione delle politiche di miglioramento della gestione ambientale medi- ante la razionalizzazione dei consumi di materie prime ed energia, la prevenzione dell’inquina- mento, il rispetto delle acque e dell’aria, il con- tenimento delle emissioni sonore e la riduzione degli scarti dei processi produttivi, la conduzione di audit ambientali periodici presso i principali fornitori. Ricorrendo a strumenti di analisi quali l’LCA (Life Cycle Analysis), l’attività di progettazione di ABB include già in fase iniziale la valutazione e il migli- oramento delle prestazioni ambientali dei pro- dotti nel corso del loro intero ciclo di vita, in modo da garantire l’ottimizzazione delle prestazioni tecniche ed energetiche in fase di esercizio, controllare e ridurre gli impatti ambi- entali in fase di produzione e definire gli scenari di gestione del fine vita.
ABB: qualità dei prodotti certificata ABB dedica consistenti risorse al raggiungimento degli obiettivi di qualità e tutela ambientali, come dimostra l’acquisizione delle seguenti certi- ficazioni:
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A CATALOGO TECNICO
4
— System pro E power Guida alla consultazione
— Capitolo 6
— Capitolo 1
Soluzioni dedicate Soluzione dedicata
Presentazione della gamma Panorama, introduzione e vantaggi del sistema di quadri per distribuzione principale fino a 6300A.
per applicazioni a 800V, kit di assemblaggio per InLine II e SmissLine.
— Capitolo 2 Struttura
— Capitolo 7
Approfondimenti tecnici, certificazioni ed esempi di configurazione Specifiche del quadro, standard di riferimento e certificazioni nazionali e internazionali. — Capitolo 8 Dimensioni di ingombro Dimensioni di ingombro dei quadri e dei relativi com- ponenti disponibili.
Caratteristiche distintive dei quadri con tabelle di scelta rapida della struttura. Codici di ordinazione per telaio e coperture esterne. — Capitolo 3 Kit interni Kit di montaggio per gli in-
terruttori e i diversi ac- cessori disponibili sul sistema di quadri.
— Capitolo 4 Sistemi di distribuzione Presentazione delle diverse combinazioni dei sistemi di barre realizzabili. Tabelle di scelta e tabelle di portata
— Capitolo 9 Indice dei codici Indice analitico dei codici
— Capitolo 5 Segregazioni
Kit di segregazione fino alla Forma 4b per barre e inter- ruttori ad attacchi anteriori e posteriori.
PRESENTAZIONE DELLA GAMMA
1-1
— Capitolo 1 Presentazione della gamma
1 –2
Introduzione
1 –5
Vantaggi
1 –5
Flessibilità
1 –5
Velocità
1 –5
Semplicità
1 –6
Composizione della serie
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
1-2
— Presentazione della gamma Introduzione
System pro E power è l'innovativa soluzione di quadri di distribuzione principale di ABB fino a 6300A con corrente di cortocircuito fino a 120kA, che risponde a tutte le esigenze impiantistiche in relazione al tipo di installazione, al grado di protezione richiesto e alle caratteristiche elettriche e meccaniche.
PRESENTAZIONE DELLA GAMMA Range presentation
1-3
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
1-4
— Presentazione della gamma Introduzione
La gamma di carpenterie System pro E power consente la realizzazione di numerose configura- zioni di quadri garantendo flessibilità e un pro- dotto certificato. Con un numero limitato di co- dici è possibile assemblare fino a 120 diverse dimensioni di colonne. La struttura della nuova se- rie è realizzata con lamiera di acciaio zincato a caldo, che garantisce l’equipotenzialita del quadro. È possibile ottenere gradi di protezione IP per ogni tipo di applicazione fino a IP65. La certificazione è frutto di severe prove con- dotte sull’intera configurazione (carpenteria, in- terruttori e sistema di barre) e seguendo le indicazioni di ABB è possibile ottenere sistemi conformi alla nuova norma internazionale IEC 61439-1-2. Per dettagli vedi capitolo 7 Norma IEC 61439-1/2. All’interno dei quadri è possibile installare gli ap- parecchi ABB con un livello di integrazione tale da ottimizzare lo spazio utile grazie ai nuovi moduli di altezza 150mm che vanno ad affiancare i già di- sponibili moduli da 200mm. Gli interruttori sono segregabili internamente da Forma 1 fino a Forma 4b. Al fine di capire la logica di montaggio del Sy- stem pro E power è possibile scaricare La guida di montaggio al seguente link: https://library.e.abb.com/public/4994b24fe88b4 d2cb0d8a7f8fbfcd142/1STC803016B0901.pdf?x- sign=pd8bah69IxQR/zWnTCwfCqHWK7zyS9p20vl imdZ4v3ZZVH8d266xFCq9eoACCOHL
Con il quadro System pro E power, ABB è in grado di offrire una soluzione completa per la distribu- zione dell’energia elettrica nelle infrastrutture e nell’industria in accordo con le normative di riferi- mento. Tipici campi di applicazione sono aeroporti, me- tropolitane, ospedali, complessi industriali e resi- denziali, porti, gallerie, ferrovie, teatri, ecc. System pro E power garantisce inoltre completa sinergia con tutti gli apparecchi ABB (quali inter- ruttori modulari, interruttori scatolati della serie Tmax T e XT, interruttori aperti della serie Emax 2), unita alla massima facilità di montaggio e di ca- blaggio. Le esigenze di cablaggio sono state tenute in par- ticolare considerazione, prevedendo adeguate di- mensioni della struttura e apposite sedi per il fissaggio orizzontale e verticale delle canaline in plastica. Gli elementi che compongono il quadro sono: • Struttura: semplice e veloce da montare. Confe- risce stabilità grazie al profilo a doppia superfi- cie del montante e al sistema di giunzione bre- vettato. • Kit interni: progettati per integrare i prodotti ABB di bassa tensione. Permettono di rispar- miare tempo di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido brevettato. • Sistemi di distribuzione: disponibili nella solu- zione lineare e scalare. Consentono di installare le barre in qualsiasi posizione, orizzontale o ver- ticale.
Caratteristiche principali della serie
Tenuta all'arco interno secondo la Norma IEC TR 61641
Ip arc 65kA x 0.3 s a 416V, class A fino a 5000A Ip arc 65kA x 0.3 s a 480V, class A fino a 4000A
Conformità alla Norma
IEC 61439-1-2
Test di tenuta antisismica Secondo la Norma IEC 60068-3-3, IEC 60068-2-57 e IEEE Std 693
Fino a 0,69G (versione standard) Fino a 1G (con kit antisismico)
Tensione nominale di impiego (Ue) Tensione nominale di isolamento (Ui)
fino a 415V fino a 1000V
Frequenza nominale (f)
50-60Hz
Tensione nominale di tenuta impulso Uimp
12kV
Corrente nominale (Ina)
fino a 6300A fino a 120kA fino a 264kA
Corrente nominale di corto circuito di breve durata Corrente nominale di corto circuito di picco (Ipk)
Grado di protezione Dimensioni funzionali
IP30, IP31, IP40, IP41, IP65
Altezza (mm)
1800, 2000mm
Larghezza (mm) Profondità (mm)
300, 400, 600, 800, 1000, 1250mm 200, 300, 500, 700, 900, 1250mm
PRESENTAZIONE DELLA GAMMA Range presentation
1-5
Vantaggi La linea di quadri System pro E power è stata pro- gettata a partire da tre criteri fondamentali, che definiscono le sue caratteristiche pratiche e i van- taggi per i suoi utilizzatori. Flessibilità Struttura assemblabile secondo differenti se- quenze logiche. Limitato numero di codici per 120 dimensioni di colonne. Possibilità di montaggio con o senza zoccolo. Montante con due differenti livelli di superficie per ogni lato per permettere il montaggio di dif- ferenti kit. Maniglia ergonomica che permette la scelta di apertura porta a destra o sinistra. Sistemi di barre assemblabili con stessi compo- nenti: traverse, squadrette fissaggio e supporti isolanti multifunzione in grado di alloggiare barre piatte o sagomate e di spessore 5 o 10mm. Connessioni a barre flessibili. Velocità Squadrette di fissaggio con sistema rapido. Pannelli con viti a ¼ di giro. Kit interruttori direttamente fissati sui montanti.
Segregazioni interne costruite semplicemente ag- giungendo diversi componenti in successione. Maniglia che permette l’alloggiamento di diffe- renti inserti. Semplicità Nuova e semplice sequenza di montaggio. Impossibilità di errore nell’assemblaggio della struttura perfettamente simmetrica. Montanti e traverse uguali e componibili tramite un nuovo sistema brevettato di giunzione con viti assiali. Kit dedicati per interruttori scatolati 3 poli e kit comuni per interruttori scatolati 3 e 4 poli. Stessi pannelli frontali sia per telaio fisso e gire- vole, sia per soluzione avvitata o incernierata. Pannelli frontali disponibili in due altezze (150 e 200mm) per kit per guida DIN. Il tutto associato a un’eccellente robustezza e si- curezza garantita dal montante in 13 pieghe sal- date con tecnologia a laser.
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
1-6
— Presentazione della gamma Composizione della serie
StrUttUrA
CoPErtUrE EStErNE
Pannello posteriore
Pannelli laterali
Tetto/Fondo
Porta
Dimensioni funzionali
Fondo interno Cieco Aerato (2)
Cieco Forato (1)
Cieco Aerato (2)
Vetro
Cieco
H (mm)
L (mm)
P (mm)
IP30 fino IP65 IP65 IP40
IP40 fino IP65 IP30/31 IP40/41
IP40 fino IP65 IP30/IP31 IP40/IP41
IP30 fino IP41 IP65
IP30 fino IP41 IP65
200 300 500 700
300
900
1250
200 300 500 700
400
900 1250
200 300 500 700
600
900 1250
1800 2000
200 300 500 700
800
900 1250
200 300 500 700
1000
900 1250
200 300
1250
900 1250
(1) Per ottenere il grado di protezione IP65 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi. (2) Pannello aerato IP4x obbligatorio per correnti superiori a 4000A in quadri P=900 o 1250mm con vano cavi interno posteriore.
PRESENTAZIONE DELLA GAMMA
1-7
KIt PEr APPArECCHIAtUrE
SIStEmA DI DIStrIBUZIoNE
Interrut- tori modulari
Interruttori scatolati serie tmax
Interruttori aperti serie Emax 2
Orizzontale
Verticale
System pro M XT1 XT2 XT3
T4 XT4
T5 XT5
T6 XT6
T7 XT7 E1.2 E2.2 E4.2 E6. 2 E6. 2
Alto/ basso
ogni altezza retro Fianco
E6. 2
E6. 2
4P neutro 50%
4P neutro 100%
4P neutro 50/100%
P (mm)
P (mm)
L (mm)
P (mm)
3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3/4P 3P
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
1-8
StruTTure
2–1
— Capitolo 2 Strutture
2 –2
Informazioni generali
2 –6
Scelta della struttura
2 –8
Tabella scelta rapida H=1800mm
2 –10 Tabella scelta rapida H=2000mm
2 –12 Guida ai codici d’ordine
2 –13 Codici per l’ordinazione
2 –13 Telaio
2 –19 Coperture esterne
2 –36 Coperture esterne spessore 2mm
2 –44 Completamento strutture
2 –48 Accessori e ricambi
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–2
— Strutture Informazioni generali
La gamma di carpenterie System pro E power consente la realizzazione di numerose configurazioni di quadri, garantendo scalabilità, flessibilità, e un prodotto certificato.
tecnologia a laser e sono assiemabili tramite un sistema brevettato di giunzione con 3 viti assiali che contribuisce all’eccellente robustezza del qua- dro. I montanti sono disponibili in lamiera zincata o in acciaio Inox AISI 304 per correnti nominali In >4000A in grado di contrastare le correnti paras- site. La forma del profilo consente di avere 2 livelli di superficie sullo stesso lato per consentire il fis- saggio di kit differenti. La foratura interna presenta una importante no- vità, ovvero l’alternanza a passo 25mm tra un foro tondo ed un foro quadro. Il foro tondo consente l’inserimento di viti autofilettanti men- tre il foro quadro è stato ideato per il fissaggio dei kit. La foratura esterna si differenzia per la presenza di due fori tondi di due differenti diametri che consentono l’inserimento di viti autofilettanti e il fissaggio di dadi in gabbia tondi. I due diversi tipi di foro sono alternati a passo 25mm in accordo con la normativa DIN.
Struttura La struttura può essere assemblata secondo di- verse sequenze logiche escludendo possibili er- rori nella fase di montaggio data la simmetria di montanti e traverse. La struttura si compone di: - Montanti e traverse - Zoccolo e flange - Tetto/Fondo - Porta e Pannelli Per garantire massima libertà di scelta, flessibi- lità e un risparmio di spazio di stoccaggio, gli ele- menti costituitivi della struttura vengono forniti sciolti, ognuno individuato da un proprio codice d’ordine.
Dimensioni Funzionali disponibili
Tipologia di installazione
Dimensioni
Altezza (funzionale) 1800, 2000mm Larghezza (funzionale)
300, 400, 600, 800, 1000, 1250mm
Profondità (funzionale)
200, 300, 500, 700, 900, 1250 mm
Montanti e traverse Montanti e traverse (di larghezza e profondità) hanno lo stesso profilo a 13 pieghe saldate con
— Strutture con porta vetro e vano cavi interno
— Strutture con porta cieca
— Strutture con porta vetro
L (mm)
300 400 600 800 1000 1250*
L (mm)
400 600 800 1000 1250*
L (mm)
600 800
400
Moduli DIN
12 24 36
-
-
Moduli DIN
24 36
-
-
Moduli DIN
24
36
12
12
* Versione con doppia porta chiusa in battuta.
* Versione con doppia porta chiusa in battuta.
StruTTure
2–3
— Montante costituito da 13 pieghe con chiusura tramite saldatura la- ser, che garantisce eccellenti risul- tati in termini di robustezza senza comprometterne la pesantezza. Zoccolo e flange L’innovativo angolare zoccolo con sistema “pie- ghevole” brevettato garantisce un’elevata resi- stenza meccanica, e può essere fissato dall’in- terno e dall’esterno della struttura. Il quadro è ordinabile anche senza zoccolo e nel caso in cui fosse richiesto dalle specifiche del progetto o dalle necessità del cliente finale, l’angolare zoc- colo può essere fissato alla struttura in una fase successiva. Lo zoccolo è dotato di sistema antirotazione che facilita il trasporto con transpallet. La versione rinforzata è disponibile su richiesta, consentendo la movimentazione del quadro su rulli. Tetto/Fondo Nuove tipologie di tetto/fondo sono state imple- mentate per garantire diverse possibilità di in- gresso cavi dall’alto o dal basso grazie anche alle apposite flange che garantiscono il grado IP desi- derato.
Porta e Pannelli Le porte sono disponibili nella versione vetro o cieca e l’angolo di apertura è di 135° per colonna singola; su richiesta è possibile ottenere un an- golo di apertura di 180°. Per garantire la massima flessibilità e semplicità di utilizzo, le cerniere non sono più fissate sui montanti ma vengono fornite nell’imballo della porta; la maniglia non è fissata, in modo da con- sentire la scelta del verso di apertura a destra o a sinistra. La maniglia può alloggiare diversi tipi di inserti di chiusura (doppia aletta, a chiave, etc). I pannelli si fissano tramite viti TORX e sono in co- lore RAL7035 bucciato.
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–4
— Strutture Informazioni generali
Telaio
— 01 Elemento di connessione a 3 vie realizzato in
Zoccolo • Elevata resistenza meccanica. • Può essere fissato dall’interno e dall’esterno della struttura. • Può essere fissato alla struttura in una fase suc- cessiva. • Angolare zoccolo con sistema antirotazione. • Base trasportabile con transpallet.
Montanti e traverse • Profilo con 2 livelli di superficie sullo stesso lato per consentire il fissaggio di kit differenti. • Montanti e traverse in lamiera zincata o in ac- ciaio Inox AISI 304 per correnti nominali In >4000A in grado di contrastare le correnti- parassite. • Facilità di montaggio: nuovo sistema di giunzi- one con 3 viti assiali. • Eccellente robustezza: 13 pieghe saldate a laser. • Ridotte dimensioni degli imballi. • Fissaggio kit interni a sistema rapido con viti 1/4 di giro. Per dettagli vedi capitolo 7 -Robustezza del mon- tante.
alluminio; consente il montaggio dello zoccolo e il sollevamento della struttura. Montante con doppio profilo per il fissaggio di accessori e kit a diverse profondità. — 02 Zoccolo ad elevata resistenza meccanica, dotato di sistema antirotazione; l’innovativa geometria consente il fissaggio dall’interno e dall’esterno della struttura.
— 01
— 02
Traverse per struttura di profondità e larghezza in lamiera zincata o in acciaio Pag. 2/14
Montanti in lamiera zincata o in acciaio Pag. 2/13
Angolari universali per zoccolo in lamiera zincata Pag. 2/17 Flange zoccolo in lamiera zicata verniciata RAL 7012 Pag. 2/18
StruTTure
2–5
Coperture esterne
Porte e pannelli • Family feeling tra tutte le versioni/applicazioni/ abitudini di installazione (porta vetro, porta cieca). • La maniglia permette l’utilizzo di diversi inserti. • La maniglia e le cerniere sono disassemblate, in questo modo il cliente può scegliere l’apertura della porta a destra o a sinistra.
— 03 La maniglia può alloggiare differenti tipi di inserti di chiusura e viene fornita con le cerniere non più fissate ai montanti, ma fornite con gli accessori delle porte e dei pannelli. — 04 Le maniglie dal design ricercato sono personalizzate con il logo ABB.
Il design riprende in parte i classici elementi di- stintivi ABB e System pro E power ne arricchisce l’eleganza, senza comprometterne funzionalità e robustezza. Il family feeling tra le versioni e fra gli accessori della gamma ABB viene evidenziato e mantenuto, garantendo un’elevata flessibilità di montaggio. Grazie alla maniglia che può alloggiare differenti tipi di inserti di chiusura e che viene fornita con le cerniere (non più montate sul montante) per il fis- saggio della porta, è disponibile una vasta scelta di possibilità di montaggio a seconda delle esi- genze e abitudini del cliente. Diventa quindi im- possibile sbagliare ad assemblare la struttura. La facilità di montaggio è quindi garantita dal fatto che le cerniere non sono già fissate ai mon- tanti ma vengono fornite con gli accessori delle porte e dei pannelli; per garantire la flessibilità di scelta di differenti combinazioni di ingresso/ uscita, tetti e fondi non sono preassemblati ma vengono forniti separatamente. I quadri per distribuzione sono disponibili nella versione con porta vetro e porta cieca.
— 03
— 04
Tetto/Fondo cieco, fondo forato e per applicazioni senza zoccolo fino a IP65 in lamiera di acciaio decapata verniciata
RAL 7035. Pag. 2/19
Porta vetro o cieca in lamiera di acciaio decapata verniciata RAL 7035, fino a IP65. Pag. 2/32
Pannello esterno posteriore in lamiera di acciaio decapata verniciato RAL 7035, fino a IP65. Pag. 2/28
Pannello esterno laterale in lamiera di acciaio decapata verniciato RAL 7035, fino a IP65. Pag. 2/29
Flange ingresso cavi in lamiera di acciaio decapata. Pag. 2/24
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–6
— Struttura Scelta della struttura
Esempi di composizione del grado di protezione IP
IP30 Tetto/fondo cieco IP30/IP40
IP 30
IP 31
+
Pannello fianco/fondo aerato PPEA.... (senza guarnizione) Profili di finitura verticali IP30 per struttura o vano cavi esterno PPFV.... or PPCV.... e profili di finitura orizzontali PPFH.... o porta cieca PDLB.... o porta vetro PDLG.... (senza guarnizione) IP31 Aggiungere ai codici IPX1 il profilo di finitura tetto PKST .... e PKDT .... IP40 (solo per P=900mm-1250mm) Tetto/fondo cieco IP30/IP40 Pannello aerato fianco/fondo PPEA.... (senza guarnizione) Porta cieca PDLB.... o porta vetro PDLG.... (senza guarnizione) IP41 (solo per P=900mm-1250mm) Aggiungere ai codici IPX1 il profilo di finitura tetto PKST .... e PKDT .... Per correnti nominali superiori a 4000A, i pannelli laterali e posteriori devono essere obbligatoriamente ventilati in strutture P=900/1250mm con vano interno posteriore.
IP 40
IP 41
+
IP 40
IP 41
IP40 Tetto/fondo cieco IP30/IP40
+
Pannello cieco fianco/fondo PPEB.... (senza guarnizione) Porta cieca PDLB.... o porta vetro PDLG.... (senza guarnizione) IP41 Aggiungere ai codici IPX1 il profilo di finitura tetto PKST .... e PKDT .... NOTA
IP65 Pannello cieco fianco/fondo PPEB.... (con guarnizione) Tetto/fondo cieco IP65 PTBB...., PTBO... (con guarnizione) Porta cieca PDLB.... o porta vetro PDLG.... (con guarnizione)
IP 65
StruTTure
2–7
Esempi di utilizzo
— 01 Struttura con vano cavi interno posteriore: utilizzare traverse per struttura PCCM.... in combinazione con 2 montanti per vano cavi interno PUCM.... o PUCS.... Scegliere tutte le segregazioni in funzione della profondità C.
— 02
— 01
PUCM.... o PUCS...
PCCM....
— 02 Strutture unite sul retro
— 03 Struttura con doppio vano cavi interno: utilizzare traverse per vano cavi interno PCCS.... in combinazione con montanti per vano cavi interno PUCM.... o PUCS.... I kit vanno scelti in funzione della larghezza C. — 04 Struttura con vano cavi interno destro o sinistro: utilizzare traverse per vano cavi interno PCCS.... in combinazione con montanti per vano cavi interno PUCM.... o PUCS.... I kit vanno scelti in funzione della larghezza C.
B
C
200 300 500 700 900
A
A C 700 200 500 900 200 700 900 400 500 1250 350 900 B
— 04
— 03
B
B 2
A C 600* 200 400 800 200 600 800* 400 400 1000 200 800 1000 400 600 B
C
C
A
A
B 1
A B 2 800 200 400 200 1000 200 400 B 1 C 400 400 400 200 1000 200 600 200
*Solo fondo/tetto cieco
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–8
— Strutture Scelta della struttura
— Tabella di scelta rapida H=1800mm
Dimensioni funzionali
Dimensioni* esterne
TELAIO
COPERTURE ESTERNE
Altezza 1800mm
Altezza 2013mm
Montanti
Traverse per struttura
Zoccolo H=100mm
Coperture alto/basso
Coperture frontali, posteriori
Lamiera zincata Lamiera zincata
Tetto/Fondo
Fondo
Pannello posteriore
Flange zoccolo Cieco
Forato (2)
Senza zoccolo
Cieco
Aerato (10)
L (mm) P (mm) 300 200 416 316 P (mm) L (mm)
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB3026 PPFM1030 PTBB3036 PPFM1050 PTBB3056 PPFM1070 PTBB3076 PPFM1090 PTBB3096
PTBB3020 PTBB3030 PTBB3050 PTBB3070 PTBB3090 PTBB3012 PTBB4020 PTBB4030 PTBB4050 PTBB4070 PTBB4090 PTBO4012 PTBB6020 PTBB6030 PTBB6050 PTBB6070 PTBB6090 PTBB6012 PTBB8020 PTBB8030 PTBB8050 PTBB8070 PTBB8090 PTBB8012 PTBB1020 PTBB1030 PTBB1050 PTBB1070 PTBB1090 PTBB1012 PTBB1220 PTBB1230 PTBB1290 PTBB1212
PTBO3020 PTBO3030 PTBO3050 PTBO3070 PTBO3090 PTBO3012 PTBO4020 PTBO4030 PTBO4050 PTBO4070 PTBO4090 PTBO4012 PTBO6020 PTBO6030 PTBO6050 PTBO6070 PTBO6090 PTBO6012 PTBO8020 PTBO8030 PTBO8050 PTBO8070 PTBO8090 PTBO8012 PTBO1030 PTBO1050 PTBO1070 PTBO1090 PTBO1012
PBWP3020 PBWP3030 PBWP3050 PBWP3070 PBWP3090 PBWP3012 PBWP4020 PBWP4030 PBWP4050 PBWP4070 PBWP4090 PBWP4012 PBWP6020 PBWP6030 PBWP6050 PBWP6070 PBWP6090 PBWP6012 PBWP8020 PBWP8030 PBWP8050 PBWP8070 PBWP8090 PBWP8012 PBWP1030 PBWP1050 PBWP1070 PBWP1090 PBWP1012
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
400 200 516 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB4026 PPFM1030 PTBB4036 PPFM1050 PTBB4056 PPFM1070 PTBB4076 PPFM1090 PTBB4096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
600 200 716 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB6026 PPFM1030 PTBB6036 PPFM1050 PTBB6056 PPFM1070 PTBB6076 PPFM1090 PTBB6096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
800 200 916 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB8026 PPFM1030 PTBB8036 PPFM1050 PTBB8056 PPFM1070 PTBB8076 PPFM1090 PTBB8096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
1000 200 1116 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB1026 PPFM1030 PTBB1036 PPFM1050 PTBB1056 PPFM1070 PTBB1076 PPFM1090 PTBB1096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
1250 200 1366 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0900 PCFM1250
PPFM1020 PPFM1030 PPFM1090 PPFM1250
300 900
416
PPAM0100 PPIM0100
1016 1366
PTBO1290 PTBO1212
PBWP1290 PBWP1212
1250
* Le dimensioni esterne comprendono lo zoccolo H=100mm e i pannelli (vedi pag.8-3) L “esterna” = L “colonna” + 17mm di ingombro dei 2 pannelli laterali ; P “esterna” = “profondià colonna” + 17mm di ingombro coperture retro e profilo di finitura. ** Questo codice deve essere utilizzato per applicazioni con In > 4000A. Esso comprende n° 2 montanti in acciaio inox e n° 2 montanti in lamiera zincata vedi pag. 2/13. Per la scelta del grado di protezione vedere pagina 2/6. (1) Per il raggiungimento del grado IPX1 aggiungere gli appositi kit di chiusura tetto pagina 2/22.
(2) Per ottenere il grado di protezione IP65 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi. Flange passacavi pagina 2/25. (3) Pannello posteriore destro per strutture L=1250mm. (4) Pannello posteriore sinistro per strutture L=1250mm.
(5) Porta con battuta per versione doppia porta. (6) Porta con maniglia per versione doppia porta. (7) Profilo di finitura verticale per vano cavi interno.
StruTTure
2–9
Pannello laterale
Porte vetro 12/24/36 mod. DIN
Porte vetro 12/24/36 mod. DIN + vano cavi interno
Porte cieca 12/24/36 mod. DIN
Profili di finitura IP30
Telai per pannelli
Vano cavi interno (8)
Cieco
Aerato (10)
Porte interne
PPEB1826 PPEB1836 PPEB1856 PPEB1876 PPEB1896 PPEB1826 PPEB1836 PPEB1856 PPEB1876 PPEB1896 PPEB1826 PPEB1836 PPEB1856 PPEB1876 PPEB1896 PPEB1826 PPEB1836 PPEB1856 PPEB1876 PPEB1896
PPEB1820 PPEB1830 PPEB1850 PPEB1870 PPEB1890 PPRB1821+ PPLB1821 PPEB1820 PPEB1830 PPEB1850 PPEB1870 PPEB1890 PPRB1821+ PPLB1821 PPEB1820 PPEB1830 PPEB1850 PPEB1870 PPEB1890 PPRB1821+ PPLB1821 PPEB1820 PPEB1830 PPEB1850 PPEB1870 PPEB1890 PPRB1821+ PPLB1821 PPEB1820 PPEB1830 PPEB1850 PPEB1870 PPEB1890 PPRB1821+ PPLB1821 PPEB1820 PPEB1830 PPEB1890 PPRB1821+ PPLB1821
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900
PPEA1830 PPEA1850 PPEA1870 PPEA1890 PPEA1821+ PPLB1821 PPEA1830 PPEA1850 PPEA1870 PPEA1890 PPEA1821+ PPLB1821 PPEA1830 PPEA1850 PPEA1870 PPEA1890 PPEA1821+ PPLB1821 PPEA1830 PPEA1850 PPEA1870 PPEA1890 PPEA1821+ PPLB1821 PPEA1830 PPEA1850 PPEA1870 PPEA1890 PPEA1821+ PPLB1821
PPEB1836 PPEB1856 PPEB1876 PPEB1896
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0900
PPEA1890 PPEA1821+ PPLB1821
(8) PCCM ... da ordinare quando c'è un montante intermedio per kit di montaggio (PUKI ....) o una traversa intermedia per l'installazione delle barre di distribuzione orizzontali sottotetto o sulla base della struttura(PCKI ....) o quando sono installate le segregazioni laterali verticali. Non compatibile con il codice del basamento senza fondo IP40 PBWP .... PUCM ... Il montante anteriore è sempre necessario. Il montante posteriore serve per il fissaggio delle traverse che supportano le sbarre e per il fissaggio delle segregazioni laterali verticali della struttura.
Per In> 4000A il montante posteriore ai fini della Icc è PUCS .... (9) I montanti intermedi (PUKI ....) non sono richiesti per montare interruttori in esecuzione fissa Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 e XT1, XT3 con RHD solo in strutture non segregate. Ordinare 2 pezzi di montanti per montaggio degli altri kit interruttori. Da ordinare 2 pezzi di montanti per la segregazione della struttura tranne per forma di segregazione 2b/4a con kit che non richiedono PUKI .... Devono essere ordinati in caso di montaggio di sistema di sbarre verticale/orizzontale. (10) Pannello aerato IP4x obbligatorio per correnti superiori a 4000A in quadri P=900 o 1250mm con vano cavi interno posteriore.
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–10
— Strutture Scelta della struttura
— Tabella di scelta rapida H=2000mm
Dimensioni funzionali
Dimensioni* esterne
TELAIO
COPERTURE ESTERNE
Altezza 2000mm
Altezza 2213mm
Montanti
Traverse per struttura
Zoccolo H=100mm
Coperture alto/basso
Coperture frontali, posteriori
Lamiera zincata
Lamiera zincata
Tetto/Fondo
Fondo
Pannello posteriore
Flange zoccolo Cieco
Forato (2)
Senza zoccolo
Cieco Aerato (10)
L (mm) P (mm) 300 200 416 316 P (mm) L (mm)
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB3026 PPFM1030 PTBB3036 PPFM1050 PTBB3056 PPFM1070 PTBB3076 PPFM1090 PTBB3096
PTBB3020 PTBB3030 PTBB3050 PTBB3070 PTBB3090 PTBB3012 PTBB4020 PTBB4030 PTBB4050 PTBB4070 PTBB4090 PTBB4012 PTBB6020 PTBB6030 PTBB6050 PTBB6070 PTBB6090 PTBB6012 PTBB8020 PTBB8030 PTBB8050 PTBB8070 PTBB8090 PTBB8012 PTBB1020 PTBB1030 PTBB1050 PTBB1070 PTBB1090 PTBB1012 PTBB1220 PTBB1230 PTBB1290 PTBB1212
PTBO3020 PTBO3030 PTBO3050 PTBO3070 PTBO3090 PTBO3012 PTBO4020 PTBO4030 PTBO4050 PTBO4070 PTBO4090 PTBO4012 PTBO6020 PTBO6030 PTBO6050 PTBO6070 PTBO6090 PTBO6012 PTBO8020 PTBO8030 PTBO8050 PTBO8070 PTBO8090 PTBO8012 PTBO1030 PTBO1050 PTBO1070 PTBO1090 PTBO1012
PBWP3020 PBWP3030 PBWP3050 PBWP3070 PBWP3090 PBWP3012 PBWP4020 PBWP4030 PBWP4050 PBWP4070 PBWP4090 PBWP4012 PBWP6020 PBWP6030 PBWP6050 PBWP6070 PBWP6090 PBWP6012 PBWP8020 PBWP8030 PBWP8050 PBWP8070 PBWP8090 PBWP8012 PBWP1030 PBWP1050 PBWP1070 PBWP1090 PBWP1012
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
400 200 516 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB4026 PPFM1030 PTBB4036 PPFM1050 PTBB4056 PPFM1070 PTBB4076 PPFM1090 PTBB4096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
600 200 716 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB6026 PPFM1030 PTBB6036 PPFM1050 PTBB6056 PPFM1070 PTBB6076 PPFM1090 PTBB6096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
800 200 916 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB8026 PPFM1030 PTBB8036 PPFM1050 PTBB8056 PPFM1070 PTBB8076 PPFM1090 PTBB8096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
1000 200 1116 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB1026 PPFM1030 PTBB1036 PPFM1050 PTBB1056 PPFM1070 PTBB1076 PPFM1090 PTBB1096
300 500 700 900
416 616 816
PPAM0100
1016 1366
1250
PCFM1250 PPAM0100 PPI M0100
PPFM1250
1250 200 1366 316
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0900 PCFM1250
PPFM1020 PPFM1030 PPFM1090 PPFM1250
300 900
416
PPAM0100 PPIM0100
1016 1366
PTBO1290 PTBO1212
PBWP1290 PBWP1212
1250
* Le dimensioni esterne comprendono lo zoccolo H=100mm e i pannelli (vedi pag.8-3) L “esterna” = L “colonna” + 17mm di ingombro dei 2 pannelli laterali ; P “esterna” = “profondià colonna” + 17mm di ingombro coperture retro e profilo di finitura. ** Questo codice deve essere utilizzato per applicazioni con In > 4000A. Esso comprende n° 2 montanti in acciaio inox e n° 2 montanti in lamiera zincata vedi pag. 2/13. Per la scelta del grado di protezione vedere pagina 2/6. (1) Per il raggiungimento del grado IPX1 aggiungere gli appositi kit di chiusura tetto pagina 2/22.
(2) Per ottenere il grado di protezione IP65 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi. Flange passacavi pagina 2/25. (3) Pannello posteriore destro per strutture L=1250mm. (4) Pannello posteriore sinistro per strutture L=1250mm.
(5) Porta con battuta per versione doppia porta. (6) Porta con maniglia per versione doppia porta. (7) Profilo di finitura verticale per vano cavi interno.
StruTTure
2–11
Pannello laterale
Porte vetro 12/24/36 mod. DIN
Porte vetro 12/24/36 mod. DIN + vano cavi interno
Porte cieca 12/24/36 mod. DIN
Profili di finitura IP30
Telai per pannelli
Vano cavi interno (8)
Cieco
Aerato (10)
Porte interne
PPEB2026 PPEB2036 PPEB2056 PPEB2076 PPEB2096 PPEB2026 PPEB2036 PPEB2056 PPEB2076 PPEB2096 PPEB2026 PPEB2036 PPEB2056 PPEB2076 PPEB2096 PPEB2026 PPEB2036 PPEB2056 PPEB2076 PPEB2096 PPEB2036 PPEB2056 PPEB2076 PPEB2096
PPEB2020 PPEB2030 PPEB2050 PPEB2070 PPEB2090 PPRB2021+ PPLB2021 PPEB2020 PPEB2030 PPEB2050 PPEB2070 PPEB2090 PPRB2021+ PPLB2021 PPEB2020 PPEB2030 PPEB2050 PPEB2070 PPEB2090 PPRB2021+ PPLB2021 PPEB2020 PPEB2030 PPEB2050 PPEB2070 PPEB2090 PPRB2021+ PPLB2021 PPEB2020 PPEB2030 PPEB2050 PPEB2070 PPEB2090 PPRB2021+ PPLB2021 PPEB2020 PPEB2030 PPEB2090 PPRB2021+ PPLB2021
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900 PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900
PPEA2030 PPEA2050 PPEA2070 PPEA2090 PPEA2021+ PPLB2021 PPEA2030 PPEA2050 PPEA2070 PPEA2090 PPEA2021+ PPLB2021 PPEA2030 PPEA2050 PPEA2070 PPEA2090 PPEA2021+ PPLB2021 PPEA2030 PPEA2050 PPEA2070 PPEA2090 PPEA2021+ PPLB2021 PPEA2030 PPEA2050 PPEA2070 PPEA2090 PPEA2021+ PPLB2021
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0900
PPEA2090 PPEA2021+ PPLB2021
(8) PCCM ... da ordinare quando c'è un montante intermedio per kit di montaggio (PUKI ....) o una traversa intermedia per l'installazione delle barre di distribuzione orizzontali sottotetto o sulla base della struttura(PCKI ....) o quando sono installate le segregazioni laterali verticali. Non compatibile con il codice del basamento senza fondo IP40 PBWP .... PUCM ... Il montante anteriore è sempre necessario. Il montante posteriore serve per il fissaggio delle traverse che supportano le sbarre e per il fissaggio delle segregazioni laterali verticali della struttura. Per In> 4000A il montante posteriore ai fini della Icc è PUCS ....
(9) I montanti intermedi (PUKI ....) non sono richiesti per montare interruttori in esecuzione fissa Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 e XT1, XT3 con RHD solo in strutture non segregate. Ordinare 2 pezzi di montanti per montaggio degli altri kit interruttori. Da ordinare 2 pezzi di montanti per la segregazione della struttura tranne per forma di segregazione 2b/4a con kit che non richiedono PUKI .... Devono essere ordinati in caso di montaggio di sistema di sbarre verticale/orizzontale. (10) Pannello aerato IP4x obbligatorio per correnti superiori a 4000A in quadri P=900 o 1250mm con vano cavi interno posteriore.
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–12
— Strutture Guida ai codici d’ordine
La nuova codifica è composta da un codice alfanumerico parlante inglese senza spazi, costituito da 4 lettere e 4 cifre.
IDENTIFICATIVO GAMMA La prima lettera di tutti i codici del quadro di di- stribuzione “P” corrisponde a “Power”; la novità del prodotto è così ben riconoscibile dalla stessa iniziale per tutti i codici della gamma ABB System pro E power TIPOLOGIA DI PRODOTTO E CARATTERISTICHE La seconda lettera del codice indica la tipologia di prodotto o la componente del quadro; la terza e la quarta lettera approfondiscono ulteriormente la caratteristica o il materiale.
U = Montante C = Traversa P = Zoccolo, Pannello, Profilo
T = Tetto B = Base D = Porta K = Kit
P = Traversa F = Telaio, Flange, Finitura A = Angolari zoccolo I = Intermedio B = Base W = Senza zoccolo E = Pannello esterno D = Inserto doppia aletta
M = Lamiera zincata S = Acciao Inox B = Cieco O = Forato P = Zoccolo A = Areato G = Vetro H = Orizzontale V = Verticale T = Tetto
MISURE Le ultime 4 cifre indicano solitamente una misura del componente o più dimensioni relative al co- dice; in alcuni casi, l’ultima cifra, se uguale a 6, si riferisce al grado protezione IP65.
P U P M 1 8 0 0
StruTTure
2–13
— Strutture Codici per l’ordinazione - Telaio
Montanti per strutture In ≤ 4000A N.4 montanti caratterizzati da profilo chiuso in lamiera zincata. I montanti comprendono 8 giunti a 3 vie già montati, 8 viti assiali già montate e 16 viti assiali non montate. Per applicazioni con In ≤4000A.
Dimensioni H (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N° 4 montanti in lamiera zincata N° 4 montanti in lamiera zincata
1800 2000
PUPM1800 PUPM2000
1STQ007033A0000 1STQ007034A0000
1/4 1/4
Montanti per strutture In > 4000A N.2 montanti caratterizzati da profilo chiuso in lamiera zincata + N.2 montanti caratterizzati da pro- filo chiuso in acciao Inox AISI 304. I montanti comprendono 8 giunti a 3 vie già montati, 8 viti assiali già montate e 16 viti assiali non montate. Per applicazioni con In > 4000A.
Dimensioni H (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
Montanti per strutture In ≤4000A — Esempi di utilizzo N°2 montanti in acciaio Inox e n°2 montanti in lamiera zincata N°2 montanti in acciaio Inox e n°2 montanti in lamiera zincata
1800
PUPM1802
1STQ002031B0000
1/4
2000
PUPM2002
1STQ002032B0000
1/4
Montanti per strutture In>4000A PUPM1802 PUPM2002
PUPM1800 PUPM2000
Lamiera zincata
Acciaio Inox (AISI304)
Lamiera zincata
• Tabelle di scelta rapida pag. 2 –8
• Approfondimenti tecnici pag 7 –1
• Dimensioni di ingombro pag 8 –1
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–14
— Strutture Codici per l’ordinazione - Telaio
Traverse per struttura Traverse di larghezza e profondità per struttura.
Dimensioni (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
L
P
Tipo
Codice d'ordine
Traverse di larghezza in lamiera zincata N°4 traverse di larghezza in lamiera zincata 300 N°4 traverse di larghezza in lamiera zincata 400 N°4 traverse di larghezza in lamiera zincata 600 N°4 traverse di larghezza in lamiera zincata 800 N°4 traverse di larghezza in lamiera zincata 1000 N°4 traverse di larghezza in lamiera zincata 1250
PCFM0300 1STQ007037A0000 PCFM0400 1STQ007038A0000 PCFM0600 1STQ007040A0000 PCFM0800 1STQ007042A0000 PCFM1000 1STQ007043A0000 PCFM1250 1STQ007044A0000 200 PCFM0200 1STQ007045A0000 300 PCFM0300 1STQ007037A0000 500 PCFM0500 1STQ007039A0000 700 PCFM0700 1STQ007046A0000 900 PCFM0900 1STQ007047A0000 1250 PCFM1250 1STQ007044A0000
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Traverse di profondità in lamiera zincata N°4 traverse di profondità in lamiera zincata N°4 traverse di profondità in lamiera zincata N°4 traverse di profondità in lamiera zincata N°4 traverse di profondità in lamiera zincata N°4 traverse di profondità in lamiera zincata N°4 traverse di profondità in lamiera zincata
Montanti anteriori/posteriori per vano cavi interno – Lamiera zincata In ≤ 4000A Montante caratterizzato da profilo chiuso in lamiera zincata per vano cavi interno completo di squa- drette di fissaggio.
Dimensioni H (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N°1 montante vano cavi lamiera zincata N°1 montante vano cavi lamiera zincata
1800 2000
PUCM1800 1STQ007742A0000 PUCM2000 1STQ007743A0000
1/1 1/1
• Tabelle di scelta rapida pag. 2 –8
• Approfondimenti tecnici pag 7 –1
• Dimensioni di ingombro pag 8 –1
StruTTure
2–15
— Strutture Codici per l’ordinazione - Telaio
Montanti anteriori/posteriori per vano cavi interno – Acciaio Inox In > 4000A Montante caratterizzato da profilo chiuso in acciaio Inox AISI 304 per vano cavi interno completo di squadrette di fissaggio. Per la realizzazione di strutture In>4000A utilizzare il montante posteriore in acciaio Inox.
Dimensioni H (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N°1 montante vano cavi acciao Inox N°1 montante vano cavi acciao Inox
1800 2000
PUCS1800 1STQ007749A0000 PUCS2000 1STQ007750A0000
1/1 1/1
Il montante in posizione anteriore è sempre necessario. Il montante in posizione posteriore serve per il fissaggio delle traverse di sostegno delle barre a tutta altezza o sul retro dell a struttura e per il fissaggio delle segregazioni verticali laterali struttura 2b/4a.
Esempi di applicazioni
— Esempi di utilizzo
Montanti in per strutture In >4000A
Montanti in lamiera zincata per strutture In ≤ 4000A
PUCS1800 PUCS2000 Acciaio inox (AISI304)
PUCS1800 PUCS2000 Acciaio inox (AISI304)
PUCM1800 PUCM2000 Lamiera zincata
PUCM1800 PUCM2000 Lamiera zincata
PUCM1800 PUCM2000 Lamiera zincata
• Tabelle di scelta rapida pag. 2 –8
• Approfondimenti tecnici pag 7 –1
• Dimensioni di ingombro pag 8 –1
System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
2–16
— Strutture Codici per l’ordinazione - Telaio
Traverse per vano cavi interno – Lamiera zincata Traverse per vano cavi interno in lamiera zincata. Per applicazioni con In ≤4000A completo di squa - drette di fissaggio.
Dimensioni P (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N. 2 traverse in lamiera zincata per vano cavi N. 2 traverse in lamiera zincata per vano cavi N. 2 traverse in lamiera zincata per vano cavi N. 2 traverse in lamiera zincata per vano cavi N. 2 traverse in lamiera zincata per vano cavi N. 2 traverse in lamiera zincata per vano cavi
200 300 500 700 900
PCCM0200 1STQ007744A0000 PCCM0300 1STQ007745A0000 PCCM0500 1STQ007746A0000 PCCM0700 1STQ007747A0000 PCCM0900 1STQ007748A0000 PCCM1250 1STQ007508B0000
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
1250
Da ordinare in presenza di montante intermedio per il fissaggio dei kit interruttori PUKI.... o traversa intermedia per applicazione barre in orizzontale sottotetto o sul fondo della struttura PCKI.... o in presenza di segregazione verticale laterale struttura. Non utilizzabile con il fondo interno IP40 PBWP...
Esempi di applicazione
200/350/400mm
Traverse per struttura - Lamiera zincata Consente la creazione di un vano P = 200, 350 (solo per P=1250), 400mm sul retro delle strutture per ri- salite cavi. Da montare in combinazione con 2 montanti per vano cavi inerno PUCM.... o PUCS....
Dimensioni L (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N. 2 traverse per struttura N. 2 traverse per struttura N. 2 traverse per struttura N. 2 traverse per struttura N. 2 traverse per struttura
300 400 600 800
PCCM0300 1STQ007745A0000 PCCM0400 1STQ001336B0000 PCCM0600 1STQ001337B0000 PCCM0800 1STQ001338B0000 PCCM1000 1STQ001339B0000
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
PUCM1800 PUCM2000 PUCS1800 PUCS2000
1000
• Tabelle di scelta rapida pag. 2 –8
• Approfondimenti tecnici pag 7 –1
• Dimensioni di ingombro pag 8 –1
StruTTure
2–17
— Strutture Codici per l’ordinazione - Telaio
Angolari universali per zoccolo Angolare in lamiera zincata ad elevata resistenza meccanica non preassemblato alla struttura. Può es- sere fissato dall’interno e dall’esterno della struttura anche in una fase successiva. Dotato di sistema antirotazione con base trasportabile con transpallet.
PPAM0100
Dimensione H (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N° 4 angolari zoccolo in lamiera zincata N° 8 angolari zoccolo in lamiera zincata H=100mm preassemblati *
100 200
PPAM0100 1STQ007048A0000 PPAM0200 1STQ007207A0000
1/4 1/8
PPAM0200
*Per completare lo zoccolo H=200mm ordinare n° 2 kit di flange di copertura H=100mm.
Coperture a “L” per angolari zoccolo Consente di coprire i lati dello zoccolo in caso di non utilizzo delle flange,
Dimensione H (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N° 4 coperture per angolari
100
PCPA0004 1STQ008109A0000
1/4
Zoccolo intermedio Zoccolo intermedio in lamiera zincata solo per strutture L=1250/P=1250mm.
PPIM0100
Dimensione H (mm)
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N° 2 zoccoli intermedi
100 200
PPIM0100 1STQ007208A0000 PPIM0200 1STQ007209A0000
1/2 1/4
N° 4 zoccoli intermedi H=100mm preassemblati*
PPIM0200
*Per completare lo zoccolo intermedio H=200mm ordinare n° 2 kit di flange di copertura H=100mm.
Staffe di fissaggio a terra Consente il fissaggio a pavimento o su container tramite vite M12 (non inclusa).
Conf./ N°pezzi
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
N° 4 staffe di fissaggio a terra
ZN1041
1STQ006833A0000
1/4
• Tabelle di scelta rapida pag. 2 –8
• Approfondimenti tecnici pag 7 –1
• Dimensioni di ingombro pag 8 –1
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200Powered by FlippingBook