APPROFONDIMENTI TECNICI E CERTIFICAZIONI
7–23
—
Approfondimenti tecnici e certificazioni Potenza dissipabile
System pro E power IP40/41
Primo e ultimo involucro montaggio a muro
Involucro separato esposto su tutti i lati
Involucro separato montaggio a muro
Primo e ultimo involucro esposto
Involucro centrale esposto
Involucro centrale montaggio a muro
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
L (mm)
P (mm)
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
Strutture H = 1800mm con pannelli ciechi 400 200
223 280 338 400 208 258 314 371 208 262 315 374 187 234 281 332 193 246 296 350 170 215 260 310
400 300 400 500 400 700 400 900 600 200 600 300 600 500 600 700 600 900 800 200 800 300 800 500 800 700 800 900 1000 900 1250 900
257 322 389 460
242 301 366 433
237 298 359 425
216 270 324 383 217 276 332 393 194 245 297 353
290 364 440 520 398 514 637 768 265 333 402 476 304 392 486 586 240 305 367 435 218 274 333 395
371 461 560 668 544 703 872 1051
329 410 495 588 382 493 612 738 297 370 455 536 273 343 415 491
445 553 672 802 725 937 1163 1401 395 492 594 706
449 580 720 868 356 444 546 643
328 412 498 589 223 279 338 400
285 357 433 511 259 324 393 464
268 336 407 481 237 297 359 424
255 320 387 457
328 412 499 589 302 378 458 541 306 383 464 549 273 342 414 489 286 359 434 513 254 319 386 456
371 466 564 666 462 596 739 891
343 430 521 616
350 451 560 674
316 397 481 568 285 358 434 512
428 537 651 769 627 809 1004 1210 407 511 619 731 438 565 701 845 384 481 583 688 352 442 535 632
514 644 781 923 356 446 540 638 390 489 592 699
836 1079 1339 1613 319 400 484 572
488 613 743 877 515 665 825 994 461 577 700 826
422 530 642 758
339 425 515 608
296
371 449 530 327 410 496 586 283 355 430 508
367 461 558 659 374 469 568 671
339 425 514 607 365 458 554 654
321 403 488 577
423 531 643 759 525 678 841 1013 408 512 621 733 405 523 648 781 402 505
611 722 359 451 546 645
489 614 743 877 689 889 1103 1329 463 581 703 830 473 661 819 988 454 570 690 815
434 544 659 778
587 737 892 1052
919 1185 1471 1772 556 697 844 996
556 778 964 1162
545 684 828 978 521 653 791 934
683 824 961 1098 1072 1338 1634 1935 651 793 945 1102 650 891 1089 1303 638 780 930 1089
612 757 913 1070
799 964 1124 1285 1190 1485 1814 2148 762 928 1106 1289 722 989 1209 1446
746 913 1088 1274 716 886 1068 1252
Strutture H = 2000mm con pannelli ciechi 400 200 242 304 368 435
224 268 337 399 223 280 339 399
200 251 304 359 209 260 316 377 183 230 278 329
400 300 400 500 400 700 400 900 600 200 600 300 600 500 600 700 600 900 800 200 800 300 800 500 800 700 800 900 1000 900 1250 900
277 349 422 498
261 314 393 465 254 318 385 454 203 289 350 413 234 291 354 422
208 262 316 374
312 393 476 561 403 519 644 777 284 356 431 508 309 398 492 591 258 322 392 466 233 293 354 419
393 495 598 705 547 706 876 1056 356 444 538 636
389 498 617 743
319 397 480 565
291 365 442 525 349 438 530 630
472 594 718 846 729 941 11681408 427 533 646 763 458 586 726 874 383 476 576 678
304 382 463 546 277 347 420 496
287 360 436 514 253 317 384 454 273 342 415 489 237 298 360 426
343 431 522 616 324 406 491 580 327 410 497 586
292 384 444 524 307 384 466 549 271 340
411 486
382 479 581 685 441 554 671 792
466 602 747 900 367 460 557 658 353 456 565 681 340 426 516 609 304 381 462 545 632 815 1011 1219 416 522 632 746 448 578 717 864 406 509 617 728 373 468 566 669
529 665 805 950 843 1087 1348 1625 368 462 559 660 340 427 517 610
499 626 758 895 527 680 844 1016 487
611 740 874 448 562 679 803
362 454 550 650 315 395 479 565
349 437 530 625 301 378 458 541
402 504
611 721 381 479 580 684 390 489 592 700 359 450 546 644
381 433 579 684
341 428 518 612
436 546 662 781 536 692 859 1035 417 524 634 749 410 528 656 790
413 519 628 742 380 477 578 682 466 585 709 837 451 566 685 809
512 643 778 919
701 905 1123 1353 480 602 729 861 510 658 816 983
614 772 934 1103 935 1207 14971804 576 722 875 1033 600 774 960 1156 559 702 8511004 541 679 822 971
721 864 1022 1198 1103 1391 1699 1998 681 833 987 1145 714 891 1080 1281 670 814 967 1123
653 792 938 1092 764 927 1097 1278
844 1011 1196 1402 1224 1544 1886 2218 797 975 1155 1340 793 989 11991422
784 952 1131 1314
Esempio Armadio IP31 H=1800mm, L=600mm, P=900mm espo - sto su tutti i lati Temperatura interna al quadro (t) °C 70 – Temperatura ambiente (t) °C 35 = Δt °C 35
Potenza dissipabile all’interno dei quadri System pro E power in funzione della sovratemperatura ammissibile. Δt = differenza tra temperatura interna al quadro e tem - peratura ambiente.
Massima potenza dissipabile
(W) 781
Powered by FlippingBook