Catalogo System Pro E Power

System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A

7–24

— Technical details and certifications Potenza dissipabile

System pro E power IP40/41

Involucro separato esposto su tutti i lati

Involucro separato montaggio a muro

Primo e ultimo involucro esposto

Primo e ultimo involucro montaggio a muro

Massima potenza dissipabile (W) Massima potenza dissipabile (W) Massima potenza dissipabile (W) Massima potenza dissipabile (W)

L (mm)

P (mm)

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

Strutture H = 1800mm con pannelli aerati

800

977

1261

1565 1887

919

1185 1471 1772

655 845 1048

1263

556 778

964 1162

1000

1135 1408 1688

1962

1072 1338

1634

1935 766 960 1173 1397

650 891 1089 1303

1250

1271 1577 1891 2197 1190 1485 1814 2148 858 1075

1314

1565

722 989 1209

1446

Strutture H = 2000mm con pannelli aerati

800

1019

1313 1629

1965 935 1207 1497 1804 683 881 1093 1318 600 774 960 1156

1000

1196

1497 1782

2134

1103

1391 1699

1998 807 1016

1232

1460 714 891 1080 1281

1250

1340 1677

1996

2390

1224

1544 1886 2218 904 1138 1380 1635

793 989

1199 1422

Esempio Armadio IP31 H=2000mm, L=600mm, P=700mm esposto su tutti i lati Temperatura interna al quadro (t) °C 70 – Temperatura ambiente (t) °C 35 = Δt °C 35

Potenza dissipabile all’interno dei quadri System pro E power in funzione della sovratemperatura ammissibile. Δt = differenza tra temperatura interna al quadro e tem - peratura ambiente.

Massima potenza dissipabile

(W) 1051

Powered by