APPROFONDIMENTI TECNICI E CERTIFICAZIONI
7–25
— Approfondimenti tecnici e certificazioni Potenza dissipabile
System pro E power IP65
Primo e ultimo involucro montaggio a muro
Involucro separato esposto su tutti i lati
Involucro separato montaggio a muro
Primo e ultimo involucro esposto
Involucro centrale esposto
Involucro centrale montaggio a muro
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
Massima potenza dissipabile (W)
W (mm)
D (mm)
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
Strutture H = 1800mm con pannelli ciechi 400 300 223 284 344 406
213 267 323 381 206 258 313 370 188 236 286 338 188 236 286 338 170 213 258 305
400 200 400 500 400 700 400 900 600 300 600 200 600 500 600 700 600 900 800 300 800 200 800 500 800 700 800 900 1000 900 1250 900
193 242 293 346 260 326 395 466
179 224
271 320 178 223 270 319
160 201 243 287 165 207 251 296 146 184 222 263
247 310 375 443
235 294 357 421
217 272 329 389
212 266 322 381 259 325 394 465
194 243 295 348 243 304 369 435
328 411 498 588 317 398 482 569 290 364 440 520 274 344
417 492
386 484 586 692
373 468 567 669 341 428 518 612 322 405 491 579 305 382 464 547 286 358 434 512
292 366 443 524 268 336 407 481 271 341 413 488
242 304 368 435 279 319 386 456
226 284 343 406
254 318 385 455 230 289 350 413
238 299 362 428 210 264 320 378 227 285 345 407 198 249 301 356
331 415 502 593 306 384 465 549 305 383 464 548 275 344
417 493
282 353 428 505 254 319 386 456
381 478 579 684 379 476 577 681
362 455 551 650 345 433 524 619 341 428 519 612 314 393 477 563
448 562 681 805
446 560 679 801
426 535 648 765 406 509 616 728 401 504
611 720
369 462 561 662
346 435 526 622 326 409 496 586
332
417 505 596 301 378 458 540
324 407 493 581 286 358 434 413 291 365 442 521 252 316 383 452
316 397 481 568 284 356 431 509 302 378 458 541
263 330 400 472
377 473 572 676
369 463 561 663 363 456 552 652
339 426 516 609 358 449 544 642
320 401 486 574
435 546 661 781 425 533 646 763
412 517 626 739 400 502 608 718 404 507 614 725 386 484 586 692
512 642 778 919
500 627 760 898 485 608 736 869 471 591 715 845 475 596 722 853 454 569 689 814
596 718 838 959 583 708 844 981 568 692 832 975 551 677 808 948 556 679 811 950 533 659 795 932
697 840 980 1122
682 828 987 1148 665 810 973 1141
645 792 945 1109 651 794 949 1112 624
771 930 1090
Strutture H = 2000mm con pannelli ciechi 400 300
244 306 371 438 228 287 347 410
221 278 337 397 202 254 307 363
202 254 308 363
182 228 277 327 157 197 239 282
400 200 400 500 400 700 400 900 600 300 600 200 600 500 600 700 600 900 800 300 800 200 800 500 800 700 800 900 1000 900 1250 900
209 262
317 375
192 241 292 345
191 240 291 343
172 216 262 309 178 223 270 319
279 351 425 501 265 333 403 476 252 316 383 452
232 292 353 417 227 285 346 408 207 260 315 372
354 444 537 634 341 428 519 612 314 394 478 564 295 370 448 529 278 349 423 499
258 324 393 464
416 522 632 746 401 504
611 720
369 464 562 664
347 435 527 622
327
411 498 587 304 381 462 546
305 383 464 548 287 361 437 516 290 364 442 521 260 342 395 466
272 342 414 459
241 302 366 432
271 340 412 486
246 309 374 442 329 413 500 590
255 320 388 458 225 282 342 404
243 305 369 436 211 265 321 379
340 426
517 610
326 409 496 585 295 402 448 528 302 379 459 542 271 339 411 485
393 493 597 705 387 486 589 695 370 464 562 664 363 455 552 651
361 453 549 648
332 416 504 595 391 489 593 700
462 580 702 829 455 572 693 818 435 546 661 781 427 535 649 766 425 533 646 762
358 448 543 641 339 404 515 609
346 406 527 622 319 400 485 573
339 425 515 608 303 380 461 544
328
411 498 588 303 380 460 543
322 404 490 578 280 352 426 503 310 389 471 557 268 337 408 481
388 486 589 695 376 472 571 675 371 466 565 667 358 449 544 643
368 462 559 660 338 424 514 607
456 572 693 818 440 552 668 789 427 536 649 766 410 515 624 736 415 521 631 745 401 503 610 720
536 673 815 962 629 753 892 1045 736 881 1044 1223
518 649 786 928 502 631 764 901 482 606 734 866 488 613 742 876 472 592 718 847 611 748 892 1092 593 728 862 998 574 697 826 960 585 710 843 980 569 690 819 952
715 875 1044 1278
694 852 1009 1168 672 815 966 1123
684 831 986 1147
666 807 958 1114
Esempio Armadio IP31 H=1800mm, L=600mm, P=900mm espo - sto su tutti i lati Temperatura interna al quadro (t) °C 70 – Temperatura ambiente (t) °C 35 = Δt °C 35
Potenza dissipabile all’interno dei quadri System pro E power in funzione della sovratemperatura ammissibile. Δt = differenza tra temperatura interna al quadro e tem - peratura ambiente.
Massima potenza dissipabile
(W) 681
Powered by FlippingBook