APPROFONDIMENTI TECNICI E CERTIFICAZIONI
7–41
— Approfondimenti tecnici e certificazioni Esempi di collegamenti da interruttore verticale a barre omnibus
Staffe per ammarro barre Il design particolare delle nuove staffe consente di creare in modo agevole (tramite viti e isolatori esagonali) i setti di ammarro barre dai terminali dell’interruttore verso il sistema di barre princi- pali omnibus. In caso di corto circuito, per via delle forze elet- tro-dinamiche, sia gli apparecchi che la struttura possono essere soggetti a sforzi meccanici. Al fine del mantenimento della sicurezza è possi- bile identificare dal catalogo interruttori aperti Emax la massima distanza per fissare le staffe di ancoraggio barre dai terminali dell’interruttore, in funzione del valore di Ipk e far si che il peso barre non vada a gravare sui terminali dell’interruttore stesso. Occorre inoltre ricordarsi che tale sistema di staffe prevede il suo fissaggio su traversa (montata su moduli connessioni laterali tramite apposita squadretta) Infine la seguente tabella, in accordo agli stan- dard DIN43673, fornisce la coppia di serraggio per
ciascun tipo di vite (classe 8.8) che viene utilizzata:
Selezione delle viti per Emax piastre di ancoraggio Vite diametro (mm) Selezione delle viti per Emax piastre di ancoraggio Vite diametro (mm) Piastre di ancoraggio per interruttori Emax (Nm) M4 2.6÷2.9 M5 5.1÷5.7 M6 8.9÷9.9 M8 21.8÷24.2 M10 43.2÷48 M12 74.3÷82.6 M14 117÷130 M16 177.5÷197.3 M18 245.6÷272.9 Nm = Newton per metro Piastre di ancoraggio per interruttori Emax (Nm) M4 M5 M6 M8
2.6÷2.9 5.1÷5.7 8.9÷9.9 21.8÷24.2 43.2÷48 74.3÷82.6 117÷130 177.5÷197.3 245.6÷272.9
M10 M12 M14 M16 M18
Interruttori e connessioni
Tipologia di Interruttore
Icw (kA)
Icc (kA)
Barre flessibili
Barre rame rigido
Tmax XT1 160A Tmax XT2 160A Tmax XT3 250A Tmax XT4 250A Tmax T4 250A Tmax T4 320A
50
1x15,5x3 1x15,5x3
1x15x5 1x15x5 1x20x5 1x20x5 1x20x5 1x25x5 1x30x10 1x30x10 1x30x10 1x30x10 1x50x10 1x50x10 2x50x10 1x100x10 2x40x10 2x40x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10
Nm = Newton per metro 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1x20x3 1x20x3 1x20x3 1x20x5 1x32x5
Tmax T5 XT5 400A Tmax T5 XT5 630A Tmax T6 XT6 630A Tmax T6 XT6 800A Tmax T7 1000A Tmax XT7 1000A Emax E1.2 1250A Emax E1.2 1250A Tmax T7 1250A Tmax XT7 1250A Emax E1.2 1600A Tmax T7 1600A Tmax XT7 1600A Emax E2.2 2000A Emax E2.2 2500A Emax E4.2 3200A Emax E4.2 4000A Emax E6.2 5000A Emax E6.2 6300A
1x32x10* 1x32x10* 1x32x10* 1x50x10* 1x50x10*
50 50
66 66
100 100
2x50x10 2x50x10
50
66
100 100
85 85
85 85
3x60x10** 3x60x10 3x100x10 4x100x10 5x100x10 7x100x10
100 100 120 120
100 100 120 120
Per visualizzare i disegni dei collegamenti/esempi di utilizzo staffe per setti di ammarro collegamenti da interruttore seondo percorso Documentazione-raccolta disegni all'interno del link: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1STS100176R0001&LanguageCode=en&DocumentPartId=&A ction=Launch E' possibile scaricare il certificato con le indicazioni delle connessioni al seguente link: https://library.e.abb.com/public/b7d9bd770e5841dc9a4f9d90cf9071b1/Cert.A%2020.040.pdf?x-sign=Xb6R8+00/6COyVS cvaoXQRDAmzCK8ZQSNqJdQqcUdFsNiQfECg0xDxlUFhYbxkqL * In alternativa è possibile usare 2x32x5. ** E' possibile utilizzare anche connessioni 2x60x10 nel caso di quadro non segregato e con un solo interruttore per colonna. Le dimensioni di barre flessibili e rame rigido sono compatibili sia con terminali anteriori che posteriori; da XT7/T7 e taglie superiori sono compatibili con terminali posteriori.
Powered by FlippingBook