System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
8–2
— Dimensioni di ingombro
Struttura
Fronte
Fianco
B B1
C C1
Altezze (mm)
A 1913 2113
A1 1804 2004
Larghezze (mm)
L
B8 276 376 576 776 976 1226
B4 B5 B6 B7 375 475 675 875 321 421 621 821 398 498 698 898
B3 337 437 637 837
B2 198 298 498 698 898 1148
B1 304 404 604 804
B 399 499 699 899
244 344 544 744 944 1194
265 465 665 865 1115
47.5
1098 1348
1021 1271
1075 1325
1037 1287
1004 1254
1099 1349
A1
A
L
Profondità (mm)
C8 176 276 476 676 876 1226
C4 C5 C6 C7 275 375 575 775 975 1325 221 321 521 721 921 1271 144 244 444 644 844 1194
C3 237 337 537 737 937 1287
C2 98
C1 204 304 504 704 904 1254
C 299 399 599 799 999 1349
298 398 598 798 998 1348
198 398 598 798 1148
47.5
100
100
100
100
100
C2
B2
Fissaggio a pavimento
Base
NOTA Per strutture P=1250mm si utilizzano gli ango- lari esterni per il fissaggio a pavimento.
119.5
119.5
C4
C3
C7 C6
C5
C8
B5
100
38.5
38.5
B7 B6 B8
100
B3 B4
Le misure sono espresse in millimetri
Powered by FlippingBook