DIMENSIONI DI INGOMBRO
8–3
— Dimensioni di ingombro
Vano cavi interno
Montante intermedio
Fronte
Fianco
A A1
C C1
A 699 899
A1 604 804
D D1 200 200 400 200 400
E 254 454 654 1004
C1 504 704 904 1254
C 599 799 999 1349
404 604 404 804 604
1099
1004
D
D1
179
E
250
Dimensioni di ingombro per più strutture affiancate
Calcolo della larghezza totale
aggiungere 1mm alla largezza delle colonne impiegate aggiungere 17mm di ingombro dei 2 pannelli laterali (8.5+8.5=17mm) sottrarre 1mm al totale ottenuto (-1mm)
1-
Fronte
Fianco
1
1
1
1
2-
8.5
8.5
B
B
B
B
B
C
3-
Esempio
(699+1) + (899+1) + (699+1) +17 - 1 = 2.316
8.5
1 8.5
1
299 399 599 799 999
349 399 499 599 699 849 899 1099
899 699
699
Calcolo della profondità totale
C Con porta (profondià struttura) + 48mm (ingombro coperture retro e porta comprensiva di maniglia C Con profilo di finitura (profondià struttura) + 17mm (ingombro coperture retro e profilo di finitura)
Le misure sono espresse in millimetri
Powered by FlippingBook