DIMENSIONI DI INGOMBRO
8–9
— Dimensioni di ingombro
Kit interni
Piastre di montaggio piane
Altezza 150mm
B A
B 344 544 744
C 146
A 363 563 763
C
19
23
Altezza ≥ 200mm
A
B
B 347 547 747 947 347 547 747 947 347 547 747 947 347 547 747 947
C 196
A 381 581 781 981 381 581 781 981 381 581 781 981 381 581 781 981
A
B C
396
347 547 747 947 347 547 747 947 347 547 747 947 347 547 747 947
381 581 781 981 381 581 781 981 381 581 781 981 381 581 781 981
246
446
C
296
496
19
24
346
596
Le misure sono espresse in millimetri
Powered by FlippingBook