Catalogo System Pro E Power

System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A

8–12

— Dimensioni di ingombro

Kit interni Spazio utile all’interno della struttura Tmax T - Tmax XT - Emax 2 E1.2 Sezionatori di potenza OT

Emax 2

SPAZIO PER BARRE

Piastra di montaggio piana

Piastra di montaggio ribordata

704 904

204 304 504 704 904

SPAZIO PER BARRE

A

(*)

B

A

B

A

Per trovare lo spazio utile per l’installazione delle barre, in base alla profondità della struttura interessata, sottrarre la profondità dell’interruttore (quota A o B ) a seconda dell’esecuzione indicata nella seguente tabella. le quote si riferiscono ai terminali interruttori di tipo HR per Emax; di tipo R (lungo) per scatolati Tmax T - Tmax XT - Emax 2 E1.2

Esecuzione F

F - I

F - I-MO Anteriori (A)

F - MO

F - RC

F - RHD

Terminali

Anteriori (A)

Posteriori (B)

Anteriori (A)

Posteriori (B)

Posteriori (B)

Anteriori (A)

Posteriori (B)

Anteriori (A)

Posteriori (B)

Anteriori (A)

Posteriori (B)

Interruttori Profondità interruttore A (mm) XT1-XT3 74 179 139

179 191 212 242 180 230 216 (B)

237

*99.5 277

*99.5 172 *99.5 172

277 277

74 86

179 191 212 242 180 230

108 120

213 225

XT2-XT4 86

191 212 242 180 230 216

151 172 172 172 171 157

237 *99.5 277 287 *99.5 327 287 *99.5 357

T4

107 107 107 171 157

*99.5 222 *52.5 327 *52.5 107 *99.5 222 *52.5 357 *52.5 107

140.5 245.5 140.5 275.5 140.5 213.5

XT5/T5 XT6/T6 XT7/T7

287 *99.5 295 *99.5 222 *52.5 295 *52.5 107

**171

**230

**171

**230

171

184

243

E1.2

Esecuzione P (A)

(B)

P - I (A)

P - I-MO (A)

(B)

P - MO (A)

(B)

P - RHD (A)(B)

XT1 XT2 XT3 XT4

124 136 124 136

204.5 216.9 206.9 218.9

189

204.5

287 *99.5 302.5 *99.5 222 *52.5 302.5 *52.5 158

238.5 250.9 240.9 252.9

201 *52.5 216.9 *52.5 287 *99.5 302.9 *99.5 222 *52.5 302.9 *52.5 170

189

206.9

287 *99.5 304.9 *99.5 222 *52.5 304.9 *52.5 158

201 *52.5 218.9 *52.5 287 *99.5 304.9 *99.5 222 *52.5 304.9 *52.5 170

157 231.25 222 *52.5 231.25 *52.5 337 *99.5 346.25 *99.5 272* *122.5 346.25 *122.5 190.5 264.75

XT5/T5 (1) XT5/T5 (2)

157

231.25

272* *122.5 346.25 *122.5 190.5

264.75

W - RHD (A)

Esecuzione W (A)

(B)

W - I (A)

(B)

W - I-MO (A)

(B)

W - MO (A)

(B)

(B)

XT2 XT4

170 170

250.9 252.9

235 *99.5 250.9 *99.5 287 *99.5 302.9 235 *99.5 252.9 *99.5 287 *99.5 304.9

222 *52.5 302.9 *52.5 170 222 *52.5 304.9 *52.5 170

250.9 252.9

190.5 264.75 255.5 *122.5 264.75 *122.5 337 *149.5 346.25 *149.5 272 *122.5 346.25 *122.5 190.5 264.75

XT5/T5 (1) XT5/T5 (2)

190.5 264.75

272 *122.5 346.25 *122.5 190.5

264.75

XT/T6 XT7/T7

190.5 271

255.5 *122.5 271

*122.5 337 *149.5 352.5 *149.5 272 *122.5 352.5 *122.5 190.5

271 297

251 251

297 300

251 251

297 300

***251

***297

***251

***297

251

E1.2

Esecuzione F W Interruttori Profondità interruttore A (mm) E2.2 291 405 E4.2 291 405 E6.2 291 405 Emax 2 Sia accessoriati che non accessoria- ti, solo terminali posteriori. Sezionatori di potenza OT Solo terminali anteriori. (1) Tmax T5 400A. (2) Tmax T5 630A. * Interruttori con piastra ribordata. ** per XT7 verticale stesso kit di E1.2. *** Per XT7 stesso kit di E1.2. Legenda: F fisso F - I fisso interbloccato F - I-MO fisso interbloccato motorizzato F - MO fisso motorizzato F - RC fisso con differenziale F - RHD fisso con maniglia rotante diretta P rimovibile P - I rimovibile interbloccato P - I-MO rimovibile interbloccato motorizzato P - MO Sezionatori OT 200/250 A (mm) 189 171 OT 315/400 OT 630/800 171 OT 1000/1250/1600 290 *99.5 P - RC W

rimovibile motorizzato rimovibile con differenziale rimovibile con maniglia rotante diretta

P - RHD

estraibile

W - I estraibile interbloccato W - I-MO estraibile interbloccato motorizzato W - MO estraibile motorizzato W - RC estraibile con differenziale W - RHD estraibile con maniglia rotante diretta

Le misure sono espresse in millimetri

Powered by