Catalogo System Pro E Power

System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A

8–14

— Dimensioni di ingombro

Kit interni Spazio disponibile tra interruttore orizzontale e piastra di montaggio

Spazio disponibile tra interruttore e piastra di montaggio (mm) 3 P 4 P B1 B2 B1 B2

B2

Altezza cella H (mm)

Tmax XT5 400 A - terminali anteriori/posteriori 200 F (2) 28,25

H

28,25 28,25 26,75 28,25 28,25 26,75

- - - - - -

- - - - - -

F - RHD (2) F - MO (1)

28,25 26,75 28,25 28,25 26,75

B1

P

P - RHD P - MO (1)

250

F (2)

30

76,5

30 30 30

30 30 30

F - RC

-

-

F - RHD (2) F - MO (1)

30

76,5

28,5

75

28,5

28,5

P

30 30

76,5 76,5

30 30

30 30

P - RHD P - MO (1)

28,5 42,5 42,5

75

28,5

28,5

300

W

75,3 75,3 73,8

- - -

- - -

W - RHD W - MO (1)

41

350

W

67,5 67,5

114 114

67,5 67,5

53,8 53,8 52,3

W - RHD W - MO (1)

66 48

112,5

66 48

600 *

F - I

48

48

F - I-MO (1)

46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

P - I (1)

P - I-MO (1)

W - I (1)

W - I-MO (1)

Tmax XT5 630 A - terminali anteriori/posteriori 200 F (2) 28,25

28,25 28,25 26,75

- - -

- - -

F - RHD (2) F - MO (1)

28,25 26,75

250

F (2)

30

76,5

30 30 30

30 30 30

F - RC

-

-

F - RHD (2) F - MO (1)

30

76,5

28,5

75

28,5

28,5

P

30

76,5 76,5

30

30

P - MO (1)

28,5

28,5

28,5

600 *

F - I

48

48

48

48

F - I-MO (1)

46,5 46,5 46,5

46,5 46,5 46,5

46,5 46,5 46,5

46,5 46,5 46,5

P - I (1)

P - I-MO (1)

Tmax XT6 - terminali anteriori/posteriori 300 F

43 43

43 43

- - -

- - -

F - RHD F - MO (1)

41,5

41,5 103 103

350

F

33 33

33 33

33 33

F - RHD F - MO (1)

31,5

101,5

31,5

31,5

W (2)

41 41

41 41

- - -

- - -

W - RHD (2) W - MO (1) (2)

39,5

39,5

500

W (2)

81 81

151 151

81 81

81 81

W - RHD (2) W - MO (1) (2)

79,5 11,5

149,5

79,5 11,5

79,5 11,5

700 *

F - I

11,5

F - I-MO (1)

10 10 10

10 10 10

10 10 10

10 10 10

W - I (1) (2)

W - I-MO (1) (2)

*Viene considerata la dimensione complessiva del kit di interblocco. (1) Kit con piastra di montaggio rientrata. (2) Non compatibile con copriterminali alti. Solo anteriore forma 1.

Le misure sono espresse in millimetri

Powered by