DIMENSIONI DI INGOMBRO
8–15
— Dimensioni di ingombro
Kit interni Spazio disponibile tra interruttore verticale e telaio
Spazio disponibile tra interruttore e telaio (mm) L = 400 L = 600 L = 800
L A1 A A2
Ingombro interruttore A (mm)
L = 1000
N° Poli
Interruttore Terminale
A1
A2 A1
A2 A1
A2 A1
A2
XT5 F/P R/F/EF 3 139,5 XT5 F/P R/F/EF 4 186
86 39,5 186 139,5 286 239,5 386 339,5 39,5 39,5 139,5 139,5 239,5 239,5 339,5 339,5 86 39,5 186 139,5 286 239,5 386 339,5 39,5 39,5 139,5 139,5 239,5 239,5 339,5 339,5
XT5 F * XT5 F *
ES ES
3 139,5 4 186
XT5 W R/F/EF 3 178,2 XT5 W R/F/EF 4 224,7
73,5 27 13,3 27
173,5 127 273,5 227 373,5 327 113,3 127 213,3 227 313,3 327
2 XT5 F 2 XT5 F
R R
3 139,5 4 186
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
86 39,5 136 89,5 - 39,5 39,5 89,5 89,5 -
- - - - - -
3 XT5 F R/F/EF 3 139,5 3 XT5 F R/F/EF 4 186 2 XT5 W R/F/EF 3 178,2 2 XT5 W R/F/EF 4 224,7 3 XT5 W R/F/EF 3 178,2 3 XT5 W R/F/EF 4 224,7
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
86 39,5 - 39,5 39,5 - 86 39,5 - 25,8 39,5 -
- - - - -
- - - - -
86 39,5 25,8 39,5 73,5 27 13,3 27
3 XT5 W MO R 3 XT5 W MO R
3 178,2 4 224,7
4 XT5 W R/F/EF 3 178,2
35,8 3
XT6 F XT6 F
R/F/EF 3 210 R/F/EF 4 280
27,5 27,5 162,5 92,5 262,5 192,5 362,5 292,5
- - - - -
- - - - -
92,5 92,5 192,5 192,5 292,5 292,5
XT6 W R/F/EF 3 264 XT6 W R/F/EF 4 334
162 92 39 92
262 192 362 292 139 192 239 292
2 XT6 W R 2 XT6 W R
3 264 4 334
- -
- -
- -
- -
162 92 39 92
* Ingombro minimo, le dimensioni dei copriterminali non sono considerate. Nota La tabella indica lo spazio disponibile sulla piastra tenendo conto dell'interruttore con diverse tipologie di terminale.
Spazio disponibile tra interruttore verticale e piastra di montaggio
Spazio disponibile tra interruttore e piastra di montaggio (mm) Piastra di montaggio cieca Piastra di montaggio rientrata H = 350 H =400 H =450 H =350 H =400 H =450 B1 = B2 B1 = B2 B1 = B2 B1 = B2 B1 = B2 B1 = B2
B2
Ingombro interruttore B (mm)
Ter- minale
Copriter- minale
Interruttore
H
B
XT5 F XT5 F XT5 F
R
LTC
209 323
68,5 11,5
93,5 36,5
118,5 67
92 35
117 60
F/EF HTC
61,5
10
ES
HTC-ES 334
6
31
56
4,5
29,5
54,5
B1
XT5 F RC XT5 F RC XT5 F RC
R
LTC
309 423
18,5
43,5
68,5 11,5
17
42
67 10
F/EF HTC
- -
- -
- -
- -
ES
HTC-ES 434
6
4,5 117 69 85
XT5 P/W 400 A R
LTC
209 305 273 369 357 389 330 273 384 295 385
68,5 20,5 36,5
93,5 45,5 61,5 13,5 19,5
118,5 67
92 44 60 12 18
XT5 P/W 400 A F/EF HTC
70,5 86,5 38,5 44,5 28,5
19 35
XT5 P/W 630 A R
LTC
XT5 P/W 630 A F/EF HTC XT5 P/W 400 A RC F/EF HTC XT5 P/W 630 A RC F/EF HTC
- - -
- - -
37 43 27
3,5
2
XT5 I XT6 F XT6 F XT6 W
8
33
58
6,5
31,5
56,5
R
LTC
36,5
61,5
86,5
35
60 4,5 49
85
F/EF HTC
-
6
31
-
29,5
R
LTC
25,5
50,5
75,5 30,5
24
74 29
XT6 W *
F/EF HTC
-
5,5
-
4
* Dimensioni senza copriterminale. Nota La tabella indica lo spazio disponibile sulla piastra tenendo conto dell'interruttore con diverse tipologie di terminale.
HTC = copriterminale alto LTC = copriterminale basso EF = terminali anteriori prolungati ES = terminali anteriori prolungati divaricati
Le misure sono espresse in millimetri
Powered by FlippingBook